Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07337-20 - 销,带头 ISO 2341,B 型
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07337-20.prj},{NB=07337-20-012345},{BEST=07337-20-012345},{MATERIAL=Stahl},{FORM=B},{OBFLGK=galvanisch verzinkt},{A=34.5},{D1=12},{D3=20},{D4=3.2},{K=4},{W=5.5},{Z1=3},{Z2=1.6},{GEW=0.0100},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=4067932023077},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{FARBEX=Edelstahl glänzend},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体 表面
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
D1
Durchmsser
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
K
间距
[mm]
W
间距
[mm]
Z1
间距
[mm]
Z2
间距
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07337-20-008165
07337-20-008165
Stahl
B
galvanisch verzinkt
16.5
8
14
2.0
3
3.5
2
1.0
0.0100
Yes
73182900
4067932022957
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-008215
07337-20-008215
Stahl
B
galvanisch verzinkt
21.5
8
14
2.0
3
3.5
2
1.0
0.0100
Yes
73182900
4067932022957
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-008265
07337-20-008265
Stahl
B
galvanisch verzinkt
26.5
8
14
2.0
3
3.5
2
1.0
0.0100
Yes
73182900
4067932022964
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-008315
07337-20-008315
Stahl
B
galvanisch verzinkt
31.5
8
14
2.0
3
3.5
2
1.0
0.0100
Yes
73182900
4067932022971
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-010205
07337-20-010205
Stahl
B
galvanisch verzinkt
20.5
10
18
3.2
4
4.5
2
1.0
0.0100
Yes
73182900
4067932022988
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-010255
07337-20-010255
Stahl
B
galvanisch verzinkt
25.5
10
18
3.2
4
4.5
2
1.0
0.0100
Yes
73182900
4067932022995
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-010305
07337-20-010305
Stahl
B
galvanisch verzinkt
30.5
10
18
3.2
4
4.5
2
1.0
0.0100
Yes
73182900
4067932023008
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-010405
07337-20-010405
Stahl
B
galvanisch verzinkt
40.5
10
18
3.2
4
4.5
2
1.0
0.0100
Yes
73182900
4067932023015
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-010455
07337-20-010455
Stahl
B
galvanisch verzinkt
45.5
10
18
3.2
4
4.5
2
1.0
0.0100
Yes
73182900
4067932023022
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-010555
07337-20-010555
Stahl
B
galvanisch verzinkt
55.5
10
18
3.2
4
4.5
2
1.0
0.0100
Yes
73182900
4067932023039
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-010655
07337-20-010655
Stahl
B
galvanisch verzinkt
65.5
10
18
3.2
4
4.5
2
1.0
0.0100
Yes
73182900
4067932023046
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-012245
07337-20-012245
Stahl
B
galvanisch verzinkt
24.5
12
20
3.2
4
5.5
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4067932023053
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-012295
07337-20-012295
Stahl
B
galvanisch verzinkt
29.5
12
20
3.2
4
5.5
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4067932023060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-012345
07337-20-012345
Stahl
B
galvanisch verzinkt
34.5
12
20
3.2
4
5.5
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4067932023077
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-012395
07337-20-012395
Stahl
B
galvanisch verzinkt
39.5
12
20
3.2
4
5.5
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4067932023084
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-012445
07337-20-012445
Stahl
B
galvanisch verzinkt
44.5
12
20
3.2
4
5.5
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4067932023091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-012545
07337-20-012545
Stahl
B
galvanisch verzinkt
54.5
12
20
3.2
4
5.5
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4067932023107
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-016340
07337-20-016340
Stahl
B
galvanisch verzinkt
34.0
16
25
4.0
4
6.0
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4067932023114
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-016390
07337-20-016390
Stahl
B
galvanisch verzinkt
39.0
16
25
4.0
4
6.0
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4067932023121
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-016440
07337-20-016440
Stahl
B
galvanisch verzinkt
44.0
16
25
4.0
4
6.0
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4067932023138
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-016490
07337-20-016490
Stahl
B
galvanisch verzinkt
49.0
16
25
4.0
4
6.0
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4067932023145
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-016540
07337-20-016540
Stahl
B
galvanisch verzinkt
54.0
16
25
4.0
4
6.0
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4067932023152
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-016590
07337-20-016590
Stahl
B
galvanisch verzinkt
59.0
16
25
4.0
4
6.0
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4067932023169
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-018580
07337-20-018580
Stahl
B
galvanisch verzinkt
58.0
18
28
5.0
5
7.0
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4067932023176
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-020320
07337-20-020320
Stahl
B
galvanisch verzinkt
32.0
20
30
5.0
5
8.0
4
2.0
0.0100
Yes
73182900
4067932023183
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D