피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07337-20 - Pin with head ISO 2341 Form B
norelem
Flexible standard component system
07000 Slinging point Torque grips, torque screws Thrust screws, ball-end thrust screws Threaded Inserts Grub screws Grippers, base plates Locking rings, shaft collars Crane hooks Nuts, screws, washers, securing elements T-slot nuts
Nuts, screws, washers, securing elements
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07337-20.prj},{NB=07337-20-012345},{BEST=07337-20-012345},{MATERIAL=Stahl},{FORM=B},{OBFLGK=galvanisch verzinkt},{A=34.5},{D1=12},{D3=20},{D4=3.2},{K=4},{W=5.5},{Z1=3},{Z2=1.6},{GEW=0.0100},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=4067932023077},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{FARBEX=Edelstahl glänzend},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
OBFLGK
Surface finish body
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
D1
Durchmsser
[mm]
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
K
distance
[mm]
W
distance
[mm]
Z1
distance
[mm]
Z2
distance
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07337-20-008165
07337-20-008165
Stahl
B
galvanisch verzinkt
16.5
8
14
2.0
3
3.5
2
1.0
0.0100
Yes
73182900
4067932022957
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-008215
07337-20-008215
Stahl
B
galvanisch verzinkt
21.5
8
14
2.0
3
3.5
2
1.0
0.0100
Yes
73182900
4067932022957
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-008265
07337-20-008265
Stahl
B
galvanisch verzinkt
26.5
8
14
2.0
3
3.5
2
1.0
0.0100
Yes
73182900
4067932022964
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-008315
07337-20-008315
Stahl
B
galvanisch verzinkt
31.5
8
14
2.0
3
3.5
2
1.0
0.0100
Yes
73182900
4067932022971
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-010205
07337-20-010205
Stahl
B
galvanisch verzinkt
20.5
10
18
3.2
4
4.5
2
1.0
0.0100
Yes
73182900
4067932022988
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-010255
07337-20-010255
Stahl
B
galvanisch verzinkt
25.5
10
18
3.2
4
4.5
2
1.0
0.0100
Yes
73182900
4067932022995
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-010305
07337-20-010305
Stahl
B
galvanisch verzinkt
30.5
10
18
3.2
4
4.5
2
1.0
0.0100
Yes
73182900
4067932023008
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-010405
07337-20-010405
Stahl
B
galvanisch verzinkt
40.5
10
18
3.2
4
4.5
2
1.0
0.0100
Yes
73182900
4067932023015
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-010455
07337-20-010455
Stahl
B
galvanisch verzinkt
45.5
10
18
3.2
4
4.5
2
1.0
0.0100
Yes
73182900
4067932023022
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-010555
07337-20-010555
Stahl
B
galvanisch verzinkt
55.5
10
18
3.2
4
4.5
2
1.0
0.0100
Yes
73182900
4067932023039
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-010655
07337-20-010655
Stahl
B
galvanisch verzinkt
65.5
10
18
3.2
4
4.5
2
1.0
0.0100
Yes
73182900
4067932023046
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-012245
07337-20-012245
Stahl
B
galvanisch verzinkt
24.5
12
20
3.2
4
5.5
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4067932023053
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-012295
07337-20-012295
Stahl
B
galvanisch verzinkt
29.5
12
20
3.2
4
5.5
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4067932023060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-012345
07337-20-012345
Stahl
B
galvanisch verzinkt
34.5
12
20
3.2
4
5.5
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4067932023077
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-012395
07337-20-012395
Stahl
B
galvanisch verzinkt
39.5
12
20
3.2
4
5.5
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4067932023084
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-012445
07337-20-012445
Stahl
B
galvanisch verzinkt
44.5
12
20
3.2
4
5.5
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4067932023091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-012545
07337-20-012545
Stahl
B
galvanisch verzinkt
54.5
12
20
3.2
4
5.5
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4067932023107
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-016340
07337-20-016340
Stahl
B
galvanisch verzinkt
34.0
16
25
4.0
4
6.0
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4067932023114
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-016390
07337-20-016390
Stahl
B
galvanisch verzinkt
39.0
16
25
4.0
4
6.0
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4067932023121
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-016440
07337-20-016440
Stahl
B
galvanisch verzinkt
44.0
16
25
4.0
4
6.0
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4067932023138
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-016490
07337-20-016490
Stahl
B
galvanisch verzinkt
49.0
16
25
4.0
4
6.0
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4067932023145
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-016540
07337-20-016540
Stahl
B
galvanisch verzinkt
54.0
16
25
4.0
4
6.0
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4067932023152
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-016590
07337-20-016590
Stahl
B
galvanisch verzinkt
59.0
16
25
4.0
4
6.0
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4067932023169
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-018580
07337-20-018580
Stahl
B
galvanisch verzinkt
58.0
18
28
5.0
5
7.0
3
1.6
0.0100
Yes
73182900
4067932023176
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07337-20-020320
07337-20-020320
Stahl
B
galvanisch verzinkt
32.0
20
30
5.0
5
8.0
4
2.0
0.0100
Yes
73182900
4067932023183
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D