Modèle B3-18 - Glissière - Course 100% - Avec déconnexion frontale et verrouillage
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
glissieres_billes
Glissières à billes charge maxi par paire 100 kg et plus
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/guidage/glissieres_billes/glissieres_a_billes_100/b3_18.prj},{NB=michaud_chailly_B3-18-18_0},{REF=B3-18-18},{LONGUEUR=457},{COURSE=457},{COURSEX=0},{L1=0.0},{L2=308.1},{L3=381.0},{L4=0.0},{L5=287.8},{L6=331.5},{L7=356.9},{L8=382.3},{CHARGE=110},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{ARTNR=64903818},{GEW=2.71},{BEZ=DZ 3607-457},{BH1=4.6},{BB1=5.3},{BH2=4.6},{BB2=9.5},{PPATH=b3_18/b3_18_asmtpl.prj},{ZTN=83024900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
LONGUEUR
glissière
[mm]
COURSE
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
CHARGE
maxi par paire
[kg]
INFOS
Informations
ⁿ/ₐ
WEB
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly B3-18-12
B3-18-12
305
305
0.0
0.0
228.6
0.0
135.4
179.1
204.5
229.9
90
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly B3-18-14
B3-18-14
356
356
0.0
0.0
279.4
0.0
186.2
229.2
255.3
280.7
90
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly B3-18-16
B3-18-16
406
406
0.0
257.3
330.2
0.0
237.0
280.7
306.1
331.5
100
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly B3-18-18
B3-18-18
457
457
0.0
308.1
381.0
0.0
287.8
331.5
356.9
382.3
110
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly B3-18-20
B3-18-20
508
508
203.2
358.9
431.8
215.9
338.6
382.3
407.7
433.1
120
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly B3-18-22
B3-18-22
559
559
228.6
409.7
482.6
241.3
389.4
433.1
458.5
483.9
110
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly B3-18-24
B3-18-24
610
610
254.0
460.5
533.4
266.7
440.2
483.9
509.3
534.7
100
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly B3-18-26
B3-18-26
660
660
279.4
511.3
584.2
292.1
491.0
534.7
560.1
585.5
92
INFOTEXTE
WWW
Michaud Chailly B3-18-28
B3-18-28
711
711
304.8
562.1
635.0
317.5
541.8
585.5
610.9
636.3
83
INFOTEXTE
WWW
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D