Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRF-12B-1-C45 - KRF链轮,齿形硬化,可直接安装,ISO 12 B-1,齿距3/4 x 7/16"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
KRF链轮,已完成机械加工
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/kettenraeder_krf_fertigbearbeitet/krf_3-4x7-16.prj},{NB=10781835},{ARTNR=10781835},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=ISO 12 B-1},{AUSF=KRF - A / einbaufertig},{Z=18},{B=35},{DA=118.0},{D=109.71},{ND=80},{L=35},{K=10},{T2=3.3},{M=M8},{GEW=1.450},{RD=12.070},{B1=11.1},{C=2},{R3=19},{MM=8},{MK=6.65},{AGW=11.9},{BF=0.0},{DK=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
[Artikelnummer]
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
孔径B - H7
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
K
K - H9
[mm]
T2
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10781019
10781019
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRF - A / 准备安装
10
19
69.0
61.64
42
30
6
2.8
M5
0.358
84839089
10781020
10781020
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRF - A / 准备安装
10
20
69.0
61.64
42
30
6
2.8
M5
0.358
84839089
10781024
10781024
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRF - A / 准备安装
10
24
69.0
61.64
42
30
8
3.3
M6
0.316
84839089
10781025
10781025
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRF - A / 准备安装
10
25
69.0
61.64
42
30
8
3.3
M6
0.316
84839089
10781028
10781028
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRF - A / 准备安装
10
28
69.0
61.64
45
30
8
2.8
M6
0.504
84839089
10781030
10781030
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRF - B / 准备安装
10
30
69.0
61.64
47
30
8
3.3
M6
0.452
84839089
10781032
10781032
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRF - B / 准备安装
10
32
69.0
61.64
49
30
10
3.3
M8
0.452
84839089
10781119
10781119
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRF - A / 准备安装
11
19
75.0
67.61
46
35
6
2.8
M5
0.452
84839089
10781120
10781120
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRF - A / 准备安装
11
20
75.0
67.61
46
35
6
2.8
M5
0.452
84839089
10781124
10781124
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRF - A / 准备安装
11
24
75.0
67.61
46
35
8
3.3
M6
0.452
84839089
10781125
10781125
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRF - A / 准备安装
11
25
75.0
67.61
46
35
8
3.3
M6
0.452
84839089
10781128
10781128
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRF - A / 准备安装
11
28
75.0
67.61
49
35
8
3.3
M6
0.452
84839089
10781130
10781130
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRF - A / 准备安装
11
30
75.0
67.61
51
35
8
3.3
M6
0.452
84839089
10781132
10781132
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRF - B / 准备安装
11
32
75.0
67.61
53
35
10
3.3
M8
0.452
84839089
10781219
10781219
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRF - A / 准备安装
12
19
81.5
73.60
52
35
6
2.8
M5
0.656
84839089
10781220
10781220
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRF - A / 准备安装
12
20
81.5
73.60
52
35
6
2.8
M5
0.656
84839089
10781222
10781222
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRF - A / 准备安装
12
22
81.5
73.60
52
35
6
2.8
M5
0.656
84839089
10781224
10781224
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRF - A / 准备安装
12
24
81.5
73.60
52
35
8
3.3
M6
0.604
84839089
10781225
10781225
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRF - A / 准备安装
12
25
81.5
73.60
52
35
8
3.3
M6
0.604
84839089
10781228
10781228
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRF - A / 准备安装
12
28
81.5
73.60
52
35
8
3.3
M6
0.604
84839089
10781230
10781230
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRF - A / 准备安装
12
30
81.5
73.60
52
35
8
3.3
M6
0.546
84839089
10781232
10781232
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRF - A / 准备安装
12
32
81.5
73.60
53
35
10
3.3
M8
0.536
84839089
10781235
10781235
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRF - A / 准备安装
12
35
81.5
73.60
56
35
10
3.3
M8
0.536
84839089
10781319
10781319
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRF - A / 准备安装
13
19
87.5
79.59
58
35
6
2.8
M5
0.812
84839089
10781320
10781320
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 12 B-1
KRF - A / 准备安装
13
20
87.5
79.59
58
35
6
2.8
M5
0.812
84839089
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D