피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRF-12B-1-C45 - Sprockets KRF, Teeth Hardened, Ready-to-install, ISO 12 B-1, Pitch 5/8 x 3/8“
MÄDLER
Drive Element
Sprockets, Spare Chain and Chain Wheel for Spare chain
Sprocket KRF, finished
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/kettenraeder_krf_fertigbearbeitet/krf_3-4x7-16.prj},{NB=10781835},{ARTNR=10781835},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=ISO 12 B-1},{AUSF=KRF - A / einbaufertig},{Z=18},{B=35},{DA=118.0},{D=109.71},{ND=80},{L=35},{K=10},{T2=3.3},{M=M8},{GEW=1.450},{RD=12.070},{B1=11.1},{C=2},{R3=19},{MM=8},{MK=6.65},{AGW=11.9},{BF=0.0},{DK=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
[Artikelnummer]
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - Designation
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
B
Bore B - H7
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
K
K - H9
[mm]
T2
[mm]
M
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
10781019
10781019
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRF - A / Ready-to-instal...
10
19
69.0
61.64
42
30
6
2.8
M5
0.358
84839089
10781020
10781020
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRF - A / Ready-to-instal...
10
20
69.0
61.64
42
30
6
2.8
M5
0.358
84839089
10781024
10781024
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRF - A / Ready-to-instal...
10
24
69.0
61.64
42
30
8
3.3
M6
0.316
84839089
10781025
10781025
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRF - A / Ready-to-instal...
10
25
69.0
61.64
42
30
8
3.3
M6
0.316
84839089
10781028
10781028
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRF - A / Ready-to-instal...
10
28
69.0
61.64
45
30
8
2.8
M6
0.504
84839089
10781030
10781030
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRF - B / Ready-to-instal...
10
30
69.0
61.64
47
30
8
3.3
M6
0.452
84839089
10781032
10781032
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRF - B / Ready-to-instal...
10
32
69.0
61.64
49
30
10
3.3
M8
0.452
84839089
10781119
10781119
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRF - A / Ready-to-instal...
11
19
75.0
67.61
46
35
6
2.8
M5
0.452
84839089
10781120
10781120
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRF - A / Ready-to-instal...
11
20
75.0
67.61
46
35
6
2.8
M5
0.452
84839089
10781124
10781124
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRF - A / Ready-to-instal...
11
24
75.0
67.61
46
35
8
3.3
M6
0.452
84839089
10781125
10781125
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRF - A / Ready-to-instal...
11
25
75.0
67.61
46
35
8
3.3
M6
0.452
84839089
10781128
10781128
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRF - A / Ready-to-instal...
11
28
75.0
67.61
49
35
8
3.3
M6
0.452
84839089
10781130
10781130
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRF - A / Ready-to-instal...
11
30
75.0
67.61
51
35
8
3.3
M6
0.452
84839089
10781132
10781132
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRF - B / Ready-to-instal...
11
32
75.0
67.61
53
35
10
3.3
M8
0.452
84839089
10781219
10781219
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRF - A / Ready-to-instal...
12
19
81.5
73.60
52
35
6
2.8
M5
0.656
84839089
10781220
10781220
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRF - A / Ready-to-instal...
12
20
81.5
73.60
52
35
6
2.8
M5
0.656
84839089
10781222
10781222
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRF - A / Ready-to-instal...
12
22
81.5
73.60
52
35
6
2.8
M5
0.656
84839089
10781224
10781224
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRF - A / Ready-to-instal...
12
24
81.5
73.60
52
35
8
3.3
M6
0.604
84839089
10781225
10781225
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRF - A / Ready-to-instal...
12
25
81.5
73.60
52
35
8
3.3
M6
0.604
84839089
10781228
10781228
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRF - A / Ready-to-instal...
12
28
81.5
73.60
52
35
8
3.3
M6
0.604
84839089
10781230
10781230
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRF - A / Ready-to-instal...
12
30
81.5
73.60
52
35
8
3.3
M6
0.546
84839089
10781232
10781232
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRF - A / Ready-to-instal...
12
32
81.5
73.60
53
35
10
3.3
M8
0.536
84839089
10781235
10781235
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRF - A / Ready-to-instal...
12
35
81.5
73.60
56
35
10
3.3
M8
0.536
84839089
10781319
10781319
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRF - A / Ready-to-instal...
13
19
87.5
79.59
58
35
6
2.8
M5
0.812
84839089
10781320
10781320
Steel
Steel C45, Teeth inductio...
ISO 12 B-1
KRF - A / Ready-to-instal...
13
20
87.5
79.59
58
35
6
2.8
M5
0.812
84839089
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D