Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ASN-KRS-ST - 用于链轮盘的螺钉固定式轮毂,钢制
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
KRL链轮,无轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenradscheibe_krl_ohne_nabe/anschr_nabe_f_kettenr.prj},{NB=14090183},{ARTNR=14090183},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{DA=90},{L=38.5},{D=60},{C=55},{B1=22.8},{B2=7},{B3=8.7},{DB=76},{N=6},{B=6.2},{POS=60°},{GEW=0.98},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
L
[mm]
D
D - h9
[mm]
C
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
DB
[mm]
N
N°
[mm]
B
[mm]
POS
职务
[Grad]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
14090180
14090180
钢制
钢制
55
20.0
30
27
13.0
4
3.0
45
6
4.2
60°
0.16
84839089
14090181
14090181
钢制
钢制
70
25.0
40
37
14.8
5
5.2
58
6
5.2
60°
0.33
84839089
14090182
14090182
钢制
钢制
80
32.0
50
47
18.0
7
7.0
67
6
6.2
60°
0.33
84839089
14090183
14090183
钢制
钢制
90
38.5
60
55
22.8
7
8.7
76
6
6.2
60°
0.98
84839089
14090184
14090184
钢制
钢制
110
45.5
70
65
27.0
8
10.5
94
6
8.2
60°
1.42
84839089
14090185
14090185
钢制
钢制
130
55.0
80
75
28.0
12
15.0
107
6
8.2
60°
2.85
84839089
14090186
14090186
钢制
钢制
170
73.0
100
95
33.0
17
23.0
140
6
10.2
60°
6.32
84839089
14090187
14090187
钢制
钢制
220
83.0
140
135
40.0
20
23.0
182
6
12.2
60°
13.28
84839089
14090188
14090188
钢制
钢制
245
93.0
160
155
43.0
25
25.0
205
6
16.5
60°
19.48
84839089
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D