Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 2215-NKR-B(17) - 无尽的标准V型带 DIN 2215, 型材 B (17)
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 2215
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din2215/keilr_din2215_b-17.prj},{NB=15464400},{ARTNR=15464400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang},{PR=Profil B (17)},{LR=1412},{LI=1372},{LA=1477},{WINKEL=38},{BO=17},{BU=9.4},{H=11},{KSD=125},{GEW=254.2},{CTN=40103200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
LR
矫直长度
[mm]
LI
内部长度
[mm]
LA
外部长度
[mm]
WINKEL
楔形角约为38º ±2º
[Grad]
BO
宽度b
[mm]
BU
宽度u
[mm]
H
高度h
[mm]
KSD
最小的中心滑轮直径
[mm]
GEW
重量约为
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
15460600
15460600
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材B (17)
690
650
755
38
17
9.4
11
125
124.2
40103200
15460700
15460700
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材B (17)
710
670
775
38
17
9.4
11
125
127.8
40103200
15460800
15460800
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材B (17)
750
710
815
38
17
9.4
11
125
135.0
40103200
15460900
15460900
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材B (17)
790
750
855
38
17
9.4
11
125
142.2
40103200
15461000
15461000
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材B (17)
815
775
880
38
17
9.4
11
125
146.7
40103200
15461100
15461100
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材B (17)
840
800
905
38
17
9.4
11
125
151.2
40103200
15461300
15461300
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材B (17)
876
836
941
38
17
9.4
11
125
157.7
40103200
15461400
15461400
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材B (17)
890
850
955
38
17
9.4
11
125
160.2
40103200
15461600
15461600
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材B (17)
940
900
1005
38
17
9.4
11
125
169.2
40103200
15461700
15461700
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材B (17)
965
925
1030
38
17
9.4
11
125
173.7
40103200
15461800
15461800
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材B (17)
990
950
1055
38
17
9.4
11
125
178.2
40103200
15462000
15462000
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材B (17)
1015
975
1080
38
17
9.4
11
125
182.7
40103200
15462100
15462100
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材B (17)
1040
1000
1105
38
17
9.4
11
125
187.2
40103200
15462300
15462300
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材B (17)
1070
1030
1135
38
17
9.4
11
125
192.6
40103200
15462500
15462500
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材B (17)
1100
1060
1165
38
17
9.4
11
125
198.0
40103200
15462800
15462800
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材B (17)
1140
1100
1205
38
17
9.4
11
125
205.2
40103200
15462900
15462900
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材B (17)
1160
1120
1225
38
17
9.4
11
125
208.8
40103200
15463000
15463000
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材B (17)
1190
1150
1255
38
17
9.4
11
125
214.2
40103200
15463100
15463100
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材B (17)
1220
1180
1285
38
17
9.4
11
125
219.6
40103200
15463200
15463200
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材B (17)
1240
1200
1305
38
17
9.4
11
125
223.2
40103200
15463400
15463400
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材B (17)
1265
1225
1330
38
17
9.4
11
125
227.7
40103200
15463500
15463500
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材B (17)
1290
1250
1355
38
17
9.4
11
125
232.2
40103200
15463700
15463700
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材B (17)
1315
1275
1380
38
17
9.4
11
125
236.7
40103200
15463900
15463900
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材B (17)
1340
1300
1405
38
17
9.4
11
125
241.2
40103200
15464000
15464000
黑色橡胶
氯丁橡胶,带玻璃纤维拉伸件
型材B (17)
1360
1320
1425
38
17
9.4
11
125
244.8
40103200
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D