피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 2215-NKR-B(17) - V-Belts DIN 2215, Profile B (17)
MÄDLER
Drive Element
DIN Parts
DIN-Standard 2215
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/din_teile/din2215/keilr_din2215_b-17.prj},{NB=15464400},{ARTNR=15464400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang},{PR=Profil B (17)},{LR=1412},{LI=1372},{LA=1477},{WINKEL=38},{BO=17},{BU=9.4},{H=11},{KSD=125},{GEW=254.2},{CTN=40103200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
PR
Profile
ⁿ/ₐ
LR
Directional length
[mm]
LI
Inner length
[mm]
LA
Outer length
[mm]
WINKEL
Wedge angle approx. 38º ±2°
[Grad]
BO
Width b
[mm]
BU
Width u
[mm]
H
Height h
[mm]
KSD
Smallest average pulley Ø
[mm]
GEW
Weight ca.
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
15460600
15460600
Black rubber
Neoprene with glass fibre...
Profile B (17)
690
650
755
38
17
9.4
11
125
124.2
40103200
15460700
15460700
Black rubber
Neoprene with glass fibre...
Profile B (17)
710
670
775
38
17
9.4
11
125
127.8
40103200
15460800
15460800
Black rubber
Neoprene with glass fibre...
Profile B (17)
750
710
815
38
17
9.4
11
125
135.0
40103200
15460900
15460900
Black rubber
Neoprene with glass fibre...
Profile B (17)
790
750
855
38
17
9.4
11
125
142.2
40103200
15461000
15461000
Black rubber
Neoprene with glass fibre...
Profile B (17)
815
775
880
38
17
9.4
11
125
146.7
40103200
15461100
15461100
Black rubber
Neoprene with glass fibre...
Profile B (17)
840
800
905
38
17
9.4
11
125
151.2
40103200
15461300
15461300
Black rubber
Neoprene with glass fibre...
Profile B (17)
876
836
941
38
17
9.4
11
125
157.7
40103200
15461400
15461400
Black rubber
Neoprene with glass fibre...
Profile B (17)
890
850
955
38
17
9.4
11
125
160.2
40103200
15461600
15461600
Black rubber
Neoprene with glass fibre...
Profile B (17)
940
900
1005
38
17
9.4
11
125
169.2
40103200
15461700
15461700
Black rubber
Neoprene with glass fibre...
Profile B (17)
965
925
1030
38
17
9.4
11
125
173.7
40103200
15461800
15461800
Black rubber
Neoprene with glass fibre...
Profile B (17)
990
950
1055
38
17
9.4
11
125
178.2
40103200
15462000
15462000
Black rubber
Neoprene with glass fibre...
Profile B (17)
1015
975
1080
38
17
9.4
11
125
182.7
40103200
15462100
15462100
Black rubber
Neoprene with glass fibre...
Profile B (17)
1040
1000
1105
38
17
9.4
11
125
187.2
40103200
15462300
15462300
Black rubber
Neoprene with glass fibre...
Profile B (17)
1070
1030
1135
38
17
9.4
11
125
192.6
40103200
15462500
15462500
Black rubber
Neoprene with glass fibre...
Profile B (17)
1100
1060
1165
38
17
9.4
11
125
198.0
40103200
15462800
15462800
Black rubber
Neoprene with glass fibre...
Profile B (17)
1140
1100
1205
38
17
9.4
11
125
205.2
40103200
15462900
15462900
Black rubber
Neoprene with glass fibre...
Profile B (17)
1160
1120
1225
38
17
9.4
11
125
208.8
40103200
15463000
15463000
Black rubber
Neoprene with glass fibre...
Profile B (17)
1190
1150
1255
38
17
9.4
11
125
214.2
40103200
15463100
15463100
Black rubber
Neoprene with glass fibre...
Profile B (17)
1220
1180
1285
38
17
9.4
11
125
219.6
40103200
15463200
15463200
Black rubber
Neoprene with glass fibre...
Profile B (17)
1240
1200
1305
38
17
9.4
11
125
223.2
40103200
15463400
15463400
Black rubber
Neoprene with glass fibre...
Profile B (17)
1265
1225
1330
38
17
9.4
11
125
227.7
40103200
15463500
15463500
Black rubber
Neoprene with glass fibre...
Profile B (17)
1290
1250
1355
38
17
9.4
11
125
232.2
40103200
15463700
15463700
Black rubber
Neoprene with glass fibre...
Profile B (17)
1315
1275
1380
38
17
9.4
11
125
236.7
40103200
15463900
15463900
Black rubber
Neoprene with glass fibre...
Profile B (17)
1340
1300
1405
38
17
9.4
11
125
241.2
40103200
15464000
15464000
Black rubber
Neoprene with glass fibre...
Profile B (17)
1360
1320
1425
38
17
9.4
11
125
244.8
40103200
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D