您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Bossard Catalog
Created: 10.12.2012
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 25203 - Peel rivets dome head (POP® PEEL TAPD…SO), aluminum plain EN AW 5154 (AlMg3,5)
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.100 Blind rivets
02.200.100.80 Peel blind rivets
BN 25203 Peel rivets
Powered by
CAD模型選擇
{bossard/02/02_200/02_200_100/02_200_100_80/bn_25203/f_peel_so.prj},{NB=3802686 (15)},{BNARTNR=3802686},{BNARTNR1=300100342},{BZC=TAPD 512 SO},{D=4.0},{L=14.0},{FORM=1},{P=5.00},{P1=5.0-9.0},{PMIN=5.000},{PMAX=9.000},{VERS=1},{W=Niet: Aluminium blank EN AW 5154 (AlMg3,5), Dorn: Stahl, verzinkt},{B=4.4},{F1=1000},{F2=1000},{D1=2.45},{X1=4.080},{X2=1.350},{X3=8.220},{BNMAT=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
D
Rivet diameter
[mm]
L
L nominal
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
W
Material
ⁿ/ₐ
B
Borehole diameter
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
D1
[mm]
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
3802822
3802822
300100337
TAPD 408 SO
3.2
10.0
1.0-5.0
Rivet: aluminum plain EN ...
3.6
800
800
1.83
3803034
3803034
300100339
TAPD 412 SO
3.2
13.5
3.0-9.0
Rivet: aluminum plain EN ...
3.6
800
800
1.83
3803442
3803442
300100340
TAPD 416 SO
3.2
18.7
7.0-14.0
Rivet: aluminum plain EN ...
3.6
800
800
1.83
9015720
9015720
9015720
TAPD 418 SO
3.2
18.7
7.0-14.0
Rivet: aluminum plain EN ...
3.6
800
800
1.83
3803432
3803432
300100341
TAPD 508 SO
4.0
10.5
1.5-6.0
Rivet: aluminum plain EN ...
4.4
1000
1000
2.45
3802686
3802686
300100342
TAPD 512 SO
4.0
14.0
5.0-9.0
Rivet: aluminum plain EN ...
4.4
1000
1000
2.45
3803449
3803449
300100344
TAPD 518 SO
4.0
19.5
8.0-14.0
Rivet: aluminum plain EN ...
4.4
1000
1000
2.45
3803073
3803073
300100346
TAPD 608 SO
4.8
11.1
1.5-6.4
Rivet: aluminum plain EN ...
5.2
2000
2000
2.64
3802531
3802531
300100347
TAPD 612 SO
4.8
14.7
5.0-9.5
Rivet: aluminum plain EN ...
5.2
2000
2000
2.64
3803361
3803361
300100348
TAPD 617 SO
4.8
19.1
8.0-14.0
Rivet: aluminum plain EN ...
5.2
2000
2000
2.64
9042867
9042867
9042867
TAPD 625 SO
4.8
25.5
13.5-20
Rivet: aluminum plain EN ...
5.2
2000
2000
2.64
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D