피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQE-Y - Y-원터치 피팅
Festo
제품 (A - Z)
N
NPQE
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/n/npqe/npqe_y.prj},{NB=8113083 NPQE-Y-R14-Q4-P10---(high)},{TNR=8113083},{TYP=NPQE-Y-R14-Q4-P10},{LODLEVEL=high},{D1=R1/4},{D1N=13.157},{D2=4.000},{D5=10.500},{D6=3.300},{L1=46.500},{L2=11.000},{L3=14.000},{L4=40.500},{H1=11.000},{SW=14.000},{V1=1},{V2=1},{D01=17.000},{D02=10.500},{D03=7.500},{L1N=11.000},{L01=32.500},{L02=4.000},{L03=8.700},{L04=2.000},{R1=3.000},{D04=7.000},{B01=11.400},{L05=27.450},{L06=16.450},{L07=10.100},{L08=12.100},{R2=3.000},{D05=9.900},{D06=5.600},{D07=5.160},{D08=4.200},{L09=1.600},{L10=1.400},{L11=9.810},{L12=22.700},{B02=2.000},{D09=7.500},{C1=0.300},{L13=17.400},{L14=14.900},{D10=3.000},{L15=20.700},{CNSMASSEXACT=0.01624},{GTIN=4052568464110}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H1
[mm]
SW
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8113079 NPQE-Y-R18-Q4-P10
8113079
NPQE-Y-R18-Q4-P10
R1/8
4.000
10.500
3.300
42.500
8.000
14.000
38.500
11.000
10.000
0.01224
4052568464073
8113080 NPQE-Y-R18-Q6-P10
8113080
NPQE-Y-R18-Q6-P10
R1/8
6.000
12.500
3.300
44.400
8.500
14.600
40.400
13.000
12.000
0.01475
4052568464080
8113081 NPQE-Y-R18-Q8-P10
8113081
NPQE-Y-R18-Q8-P10
R1/8
8.000
14.000
3.300
47.600
8.500
17.900
43.600
15.000
14.000
0.02110
4052568464097
8113082 NPQE-Y-R18-Q10-P1...
8113082
NPQE-Y-R18-Q10-P10
R1/8
10.000
18.000
4.300
56.800
8.500
20.400
52.800
18.000
17.000
0.03584
4052568464103
8113083 NPQE-Y-R14-Q4-P10
8113083
NPQE-Y-R14-Q4-P10
R1/4
4.000
10.500
3.300
46.500
11.000
14.000
40.500
11.000
14.000
0.01624
4052568464110
8113084 NPQE-Y-R14-Q6-P10
8113084
NPQE-Y-R14-Q6-P10
R1/4
6.000
12.500
3.300
47.600
11.000
14.600
41.600
13.000
14.000
0.01984
4052568464127
8113085 NPQE-Y-R14-Q8-P10
8113085
NPQE-Y-R14-Q8-P10
R1/4
8.000
14.000
3.300
50.300
11.000
17.600
44.300
15.000
14.000
0.02290
4052568464134
8113086 NPQE-Y-R14-Q10-P1...
8113086
NPQE-Y-R14-Q10-P10
R1/4
10.000
18.000
4.300
59.800
11.500
20.400
53.800
18.000
17.000
0.03914
4052568464141
8113087 NPQE-Y-R38-Q10-P5
8113087
NPQE-Y-R38-Q10-P5
R3/8
10.000
18.000
4.300
60.500
12.000
20.400
54.100
18.000
17.000
0.04082
4052568464158
8113088 NPQE-Y-R38-Q12-P5
8113088
NPQE-Y-R38-Q12-P5
R3/8
12.000
20.600
4.300
64.600
12.500
21.300
58.200
21.000
21.000
0.05854
4052568464165
8113089 NPQE-Y-R12-Q12-P5
8113089
NPQE-Y-R12-Q12-P5
R1/2
12.000
20.600
4.300
67.300
15.000
21.300
59.100
21.000
21.000
0.06421
4052568464172
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D