您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-TR-BR-VG-BL - 运输脚轮,固定脚轮,带穿孔板,蓝色弹性实心橡胶轮
MÄDLER
驱动元件
轮子和轮块
运输脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/laufraeder_und_radbloecke/transportrollen/transportr_br_vg_blau.prj},{NB=77743125},{ARTNR=77743125},{D=125},{B=36},{H=155},{DD=9},{P=104},{P1=80},{M=80},{M1=60},{TK=300},{GEW=1.45},{CTN=87169090},{NN=70},{NN1=50},{NN2=0},{GH=110.0},{DB=8.5},{GIB=51.0},{GBS=3.0},{GBSK=30},{R1=12},{R2=16},{R3=6},{R1E=47.4},{R2E=82.0},{UB=45.7},{MB=0.0},{OB=95.1},{UH=10.3},{OH=99.5},{KL=22.0},{RU=30.0},{RO=4.0},{FL=105.0},{GW=10},{AWS=3.25},{AR=7},{GL=70.3},{K=5.3},{C=0.6},{DW=11.6},{EM=14.4},{GM=6.75},{GMM=3.10},{FM=9.50},{FMT=1.05},{SW=13},{ADN1=95},{ADNT1=16.0},{ADN2=80},{ADN3=40.0},{ADNT2=0.0},{ADN4=60},{DS=25},{BU=0.0},{BO=0.0},{B1=15},{D1=105},{D1T=1.40},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
TK
负载能力
[kg]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
77743100
77743100
多种材料产品
货叉:钢板,镀锌,轮心:塑料,黑色,胎面:弹性橡胶...
带孔板的固定脚轮,蓝色弹性实心橡胶轮,带螺纹防护罩
100
36
128
9
101
84
80
60
70
50
-
200
1.10
87169090
77743125
77743125
多种材料产品
货叉:钢板,镀锌,轮心:塑料,黑色,胎面:弹性橡胶...
带孔板的固定脚轮,弹性实心橡胶轮,蓝色
125
36
155
9
104
80
80
60
70
50
-
300
1.45
87169090
77743160
77743160
多种材料产品
货叉:钢板,镀锌,轮心:塑料,黑色,胎面:弹性橡胶...
带孔板的固定脚轮,弹性实心橡胶轮,蓝色
160
45
195
11
135
114
105
80
-
-
75
300
1.80
87169090
77743200
77743200
多种材料产品
货叉:钢板,镀锌,轮心:塑料,黑色,胎面:弹性橡胶...
带孔板的固定脚轮,弹性实心橡胶轮,蓝色
200
45
235
11
135
114
105
80
-
-
75
300
2.10
87169090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D