피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-MN-686.4 - Ball Head Precision Adjusters MN 686.4, Material Steel and Stainless Steel
MÄDLER
Drive Element
Height-Adjustable Elements
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/hoehenverstellbare_elemente/mn_686-4.prj},{NB=68648000_0},{ARTNR=68648000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt, blau passiviert},{MAT=Stahl 42CrMo4V (1.7225), verzinkt und blau passiviert},{AUSF=Standard},{BZ=MN 686.4 60-39.0},{PS=M36},{H=56},{H1=68},{DH=12},{DH1=0.00},{DM=80},{DG=M60 x 2},{DD=39.0},{AL=ca. 4°},{FGES=495.0},{FZUS=101.00},{GEW=2280},{DDG=60},{DGP=2.0},{DM2=73},{HG=27.0},{HK=11.0},{NBK=7},{NTK=3.00},{WF=74},{DH0=0},{TN=m_kae_M60_39},{PPATH=kae_sbl.prj},{CTN=73269098},{COLOUR=0.871,0.871,0.933,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
PS
matching screw
ⁿ/ₐ
H
h
[mm]
H1
h1
[mm]
DH
Δh
[mm]
DM
Dm
[mm]
DG
dg
[mm]
DD
dD
[mm]
AL
α
[Grad]
FGES
Ftot. = max. load. (incl. preload from any mounting screw)
[kN]
FZUS
Fadd = Load after subtracting the preload of any mounting screw
[kN]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
68640500
68640500
Galvanised steel, blue pa...
Steel 42CrMo4V (1.7225), ...
Standard
MN 686.4 15 - 6.6
M6
22
26
4
25
M15 x 1
6.6
ca. 4°
40.0
30.70
98
73269098
68641000
68641000
Galvanised steel, blue pa...
Steel 42CrMo4V (1.7225), ...
Standard
MN 686.4 20- 6.6
M6
26
31
5
32
M20 x 1
6.6
ca. 4°
65.0
55.70
215
73269098
68641500
68641500
Galvanised steel, blue pa...
Steel 42CrMo4V (1.7225), ...
Standard
MN 686.4 20- 9.0
M8
26
31
5
32
M20 x 1
9.0
ca. 4°
65.0
48.00
205
73269098
68642000
68642000
Galvanised steel, blue pa...
Steel 42CrMo4V (1.7225), ...
Standard
MN 686.4 20-11.0
M10
26
31
5
32
M20 x 1
11.0
ca. 4°
65.0
37.90
193
73269098
68642500
68642500
Galvanised steel, blue pa...
Steel 42CrMo4V (1.7225), ...
Standard
MN 686.4 30-11.0
M10
34
41
7
45
M30 x 1,5
11.0
ca. 4°
120.0
92.90
523
73269098
68643000
68643000
Galvanised steel, blue pa...
Steel 42CrMo4V (1.7225), ...
Standard
MN 686.4 30-13.5
M12
34
41
7
45
M30 x 1,5
13.5
ca. 4°
120.0
80.40
502
73269098
68643500
68643500
Galvanised steel, blue pa...
Steel 42CrMo4V (1.7225), ...
Standard
MN 686.4 30-17.5
M16
34
41
7
45
M30 x 1,5
17.5
ca. 4°
120.0
45.50
462
73269098
68644000
68644000
Galvanised steel, blue pa...
Steel 42CrMo4V (1.7225), ...
Standard
MN 686.4 40-17.5
M16
44
53
9
58
M40 x 1,5
17.5
ca. 4°
210.0
136.00
1106
73269098
68644500
68644500
Galvanised steel, blue pa...
Steel 42CrMo4V (1.7225), ...
Standard
MN 686.4 40-22.0
M20
44
53
9
58
M40 x 1,5
22.0
ca. 4°
210.0
90.00
1027
73269098
68645000
68645000
Galvanised steel, blue pa...
Steel 42CrMo4V (1.7225), ...
Standard
MN 686.4 40-26.0
M24
44
53
9
58
M40 x 1,5
26.0
ca. 4°
210.0
37.00
959
73269098
68645500
68645500
Galvanised steel, blue pa...
Steel 42CrMo4V (1.7225), ...
Standard
MN 686.4 50-22.0
M20
50
60
10
70
M50 x 1,5
22.0
ca. 4°
330.0
210.00
1978
73269098
68646000
68646000
Galvanised steel, blue pa...
Steel 42CrMo4V (1.7225), ...
Standard
MN 686.4 50-26.0
M24
50
60
10
70
M50 x 1,5
26.0
ca. 4°
330.0
157.00
1882
73269098
68646500
68646500
Galvanised steel, blue pa...
Steel 42CrMo4V (1.7225), ...
Standard
MN 686.4 50-33.0
M30
50
60
10
70
M50 x 1,5
33.0
ca. 4°
330.0
53.00
1666
73269098
68647000
68647000
Galvanised steel, blue pa...
Steel 42CrMo4V (1.7225), ...
Standard
MN 686.4 60-26.0
M24
56
68
12
80
M60 x 2
26.0
ca. 4°
495.0
322.00
2747
73269098
68647500
68647500
Galvanised steel, blue pa...
Steel 42CrMo4V (1.7225), ...
Standard
MN 686.4 60-33.0
M30
56
68
12
80
M60 x 2
33.0
ca. 4°
495.0
218.00
2508
73269098
68648000
68648000
Galvanised steel, blue pa...
Steel 42CrMo4V (1.7225), ...
Standard
MN 686.4 60-39.0
M36
56
68
12
80
M60 x 2
39.0
ca. 4°
495.0
101.00
2280
73269098
68699405
68699405
Stainless steel
Stainless steel 1.4301 (A...
Stainless
MN 686.4 15 - 6.6
M6
22
26
4
25
M15 x 1
6.6
ca. 4°
27.1
20.30
98
73269098
68699410
68699410
Stainless steel
Stainless steel 1.4301 (A...
Stainless
MN 686.4 20- 6.6
M6
26
31
5
32
M20 x 1
6.6
ca. 4°
43.4
36.56
215
73269098
68699415
68699415
Stainless steel
Stainless steel 1.4301 (A...
Stainless
MN 686.4 20- 9.0
M8
26
31
5
32
M20 x 1
9.0
ca. 4°
43.4
30.86
205
73269098
68699420
68699420
Stainless steel
Stainless steel 1.4301 (A...
Stainless
MN 686.4 20-11.0
M10
26
31
5
32
M20 x 1
11.0
ca. 4°
43.4
23.41
193
73269098
68699425
68699425
Stainless steel
Stainless steel 1.4301 (A...
Stainless
MN 686.4 30-11.0
M10
34
41
7
45
M30 x 1,5
11.0
ca. 4°
84.0
64.01
523
73269098
68699430
68699430
Stainless steel
Stainless steel 1.4301 (A...
Stainless
MN 686.4 30-13.5
M12
34
41
7
45
M30 x 1,5
13.5
ca. 4°
84.0
54.82
502
73269098
68699435
68699435
Stainless steel
Stainless steel 1.4301 (A...
Stainless
MN 686.4 30-17.5
M16
34
41
7
45
M30 x 1,5
17.5
ca. 4°
84.0
28.90
462
73269098
68699440
68699440
Stainless steel
Stainless steel 1.4301 (A...
Stainless
MN 686.4 40-17.5
M16
44
53
9
58
M40 x 1,5
17.5
ca. 4°
148.0
92.90
1106
73269098
68699445
68699445
Stainless steel
Stainless steel 1.4301 (A...
Stainless
MN 686.4 40-22.0
M20
44
53
9
58
M40 x 1,5
22.0
ca. 4°
148.0
59.10
1027
73269098
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D