您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN950-GG-B/G-N/G - DIN 950型辐条式手轮,带光滑轮缘和斜臂,带螺纹孔眼
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 950
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din950/s-hr_din950_m_gwa_gg.prj},{NB=67244000},{ARTNR=67244000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25, Kranz gedreht und poliert, Nabenflächen bearbeitet},{HW=Der passende Ballengriff muss separat bestellt werden.},{AUSF=B/G: ohne Passfedernut / 5 Speichen},{D1=400},{D2=30},{D3=65},{L1=63},{L2=38},{GEW=11.20},{ARTNR1=66213200},{ARTNR2=66313200},{AUSF1=0},{NNB=0},{NT=0.0},{GE=12},{SPI=52.5},{SPA=36.5},{RR=171.0},{D6=373.25},{D4=22},{CTN=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2 - H7
[mm]
D3
d3
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
GEW
重量
[kg]
ARTNR1
合适的钢制球柄 * - 固定的DIN 39
ⁿ/ₐ
ARTNR2
匹配的钢制球柄 *-可旋转的DIN 98标准
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
67240800
67240800
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/3辐条
80
10
24
29
16
0.45
66211600
66311600
84879090
67241000
67241000
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/3辐条
100
10
26
33
17
0.56
66211600
66311600
84879090
67241200
67241200
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/3辐条
125
12
28
36
18
0.85
66212000
66312000
84879090
67241400
67241400
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/3辐条
140
14
30
39
19
1.10
66212000
66312000
84879090
67241600
67241600
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/3辐条
160
14
32
40
20
1.35
66212500
66312500
84879090
67241800
67241800
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/3辐条
180
16
35
43
22
1.80
66212500
66312500
84879090
67242000
67242000
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/3辐条
200
18
38
45
24
2.30
66212500
66312500
84879090
67242200
67242200
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/5辐条
225
20
42
48
26
3.30
66212500
66312500
84879090
67242500
67242500
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/5辐条
250
22
45
50
28
4.20
66213200
66313200
84879090
67242800
67242800
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/5辐条
280
24
50
53
30
5.20
66213200
66313200
84879090
67243100
67243100
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/5辐条
315
26
53
56
33
6.50
66213200
66313200
84879090
67243600
67243600
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/5辐条
360
28
60
59
35
8.90
66213200
66313200
84879090
67244000
67244000
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
B/G:无键槽/5辐条
400
30
65
63
38
11.20
66213200
66313200
84879090
67240801
67240801
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐...
80
10
24
29
16
0.45
66211600
66311600
84879090
67241001
67241001
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐...
100
10
26
33
17
0.56
66211600
66311600
84879090
67241201
67241201
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐...
125
12
28
36
18
0.85
66212000
66312000
84879090
67241401
67241401
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐...
140
14
30
39
19
1.10
66212000
66312000
84879090
67241601
67241601
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐...
160
14
32
40
20
1.35
66212500
66312500
84879090
67241801
67241801
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐...
180
16
35
43
22
1.80
66212500
66312500
84879090
67242001
67242001
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐...
200
18
38
45
24
2.30
66212500
66312500
84879090
67242201
67242201
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 5 辐...
225
20
42
48
26
3.30
66212500
66312500
84879090
67242501
67242501
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 5 辐...
250
22
45
50
28
4.20
66213200
66313200
84879090
67242801
67242801
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 5 辐...
280
24
50
53
30
5.20
66213200
66313200
84879090
67243101
67243101
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 5 辐...
315
26
53
56
33
6.50
66213200
66313200
84879090
67243601
67243601
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
匹配的球形手柄必须单独订购。
N/G: 带键槽 DIN 6885-1 / 5 辐...
360
28
60
59
35
8.90
66213200
66313200
84879090
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D