您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN950-GG-B/A-N/A - DIN 950型辐条式手轮,带光滑轮缘和斜臂
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 950
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din950/speichenhr_din950_gg.prj},{NB=67224000},{ARTNR=67224000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25, Kranz gedreht und poliert, Nabenflächen bearbeitet},{AUSF=B/A: ohne Passfedernut / 5 Speichen},{D1=400},{D2=30},{D3=65},{L1=63},{L2=38},{GEW=11.20},{AUSF1=0},{NNB=0},{NT=0.0},{SPI=52.5},{SPA=36.0},{RR=171.0},{D6=373.25},{D4=22},{CTN=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2 - H7
[mm]
D3
d3
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
67220800
67220800
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
B/A:无键槽/3辐条
80
10
24
29
16
0.45
84879090
67221000
67221000
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
B/A:无键槽/3辐条
100
10
26
33
17
0.56
84879090
67221200
67221200
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
B/A:无键槽/3辐条
125
12
28
36
18
0.85
84879090
67221400
67221400
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
B/A:无键槽/3辐条
140
14
30
39
19
1.10
84879090
67221600
67221600
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
B/A:无键槽/3辐条
160
14
32
40
20
1.35
84879090
67221800
67221800
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
B/A:无键槽/3辐条
180
16
35
43
22
1.80
84879090
67222000
67222000
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
B/A:无键槽/3辐条
200
18
38
45
24
2.30
84879090
67222200
67222200
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
B/A:无键槽/5辐条
225
20
42
48
26
3.30
84879090
67222500
67222500
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
B/A:无键槽/5辐条
250
22
45
50
28
4.20
84879090
67222800
67222800
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
B/A:无键槽/5辐条
280
24
50
53
30
5.20
84879090
67223100
67223100
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
B/A:无键槽/5辐条
315
26
53
56
33
6.50
84879090
67223600
67223600
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
B/A:无键槽/5辐条
360
28
60
59
35
8.90
84879090
67224000
67224000
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
B/A:无键槽/5辐条
400
30
65
63
38
11.20
84879090
67220801
67220801
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
不适用:带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐条
80
10
24
29
16
0.45
84879090
67221001
67221001
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
不适用:带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐条
100
10
26
33
17
0.56
84879090
67221201
67221201
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
不适用:带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐条
125
12
28
36
18
0.85
84879090
67221401
67221401
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
不适用:带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐条
140
14
30
39
19
1.10
84879090
67221601
67221601
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
不适用:带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐条
160
14
32
40
20
1.35
84879090
67221801
67221801
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
不适用:带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐条
180
16
35
43
22
1.80
84879090
67222001
67222001
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
不适用:带键槽 DIN 6885-1 / 3 辐条
200
18
38
45
24
2.30
84879090
67222201
67222201
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
不适用:带键槽 DIN 6885-1 / 5 辐条
225
20
42
48
26
3.30
84879090
67222501
67222501
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
不适用:带键槽 DIN 6885-1 / 5 辐条
250
22
45
50
28
4.20
84879090
67222801
67222801
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
不适用:带键槽 DIN 6885-1 / 5 辐条
280
24
50
53
30
5.20
84879090
67223101
67223101
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
不适用:带键槽 DIN 6885-1 / 5 辐条
315
26
53
56
33
6.50
84879090
67223601
67223601
灰铸铁
灰铸铁GG25,边缘车削和抛光,轮毂表面机械加工
不适用:带键槽 DIN 6885-1 / 5 辐条
360
28
60
59
35
8.90
84879090
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D