您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN3670-AL-GM - 带凹陷手柄的DIN 3670盘形手轮
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 3670
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din3670/scheibenhr_din3670.prj},{NB=67042500},{ARTNR=67042500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium, Nabe bearbeitet, Radkranz gedreht und poliert},{AUSF=B: ohne Passfedernut},{D1=250},{D2=22},{D3=48},{A=26},{L1=50},{L2=28},{GEW=1608},{AUSF1=0},{NNB=0},{NT=0.0},{CTN=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2 - H7
[mm]
D3
d3* - 轮毂直径大于DIN 950中的直径
[mm]
A
a
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
67041200
67041200
铝合金
铝,轮毂加工,轮辋车削和抛光
B:无键槽
125
12
31
16
36
18
306
84879090
67041600
67041600
铝合金
铝,轮毂加工,轮辋车削和抛光
B:无键槽
160
14
36
18
40
20
514
84879090
67042000
67042000
铝合金
铝,轮毂加工,轮辋车削和抛光
B:无键槽
200
18
42
22
45
24
943
84879090
67042500
67042500
铝合金
铝,轮毂加工,轮辋车削和抛光
B:无键槽
250
22
48
26
50
28
1608
84879090
67041201
67041201
铝合金
铝,轮毂加工,轮辋车削和抛光
N:带键槽 DIN 6885-1
125
12
31
16
36
18
306
84879090
67041601
67041601
铝合金
铝,轮毂加工,轮辋车削和抛光
N:带键槽 DIN 6885-1
160
14
36
18
40
20
514
84879090
67042001
67042001
铝合金
铝,轮毂加工,轮辋车削和抛光
N:带键槽 DIN 6885-1
200
18
42
22
45
24
943
84879090
67042501
67042501
铝合金
铝,轮毂加工,轮辋车削和抛光
N:带键槽 DIN 6885-1
250
22
48
26
50
28
1608
84879090
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D