您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN469-HK-TG-F-D - 手摇器DIN 469 Tg,带拉丝方孔
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 469
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din469/handkurbel_din469_tg.prj},{NB=66902500},{ARTNR=66902500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gusseisen schwarz},{MAT=Kurbelkörper: Gusseisen, kunststoffbeschichtet, schwarz matt, Ballengriff: Stahl verzinkt},{AUSF=Form F: mit festem Ballengriff},{L=250},{S=22},{D=48},{H1=48},{H2=21},{H3=36},{BG=32},{GEW=1332},{D1=32},{D3=12},{D4G=20.0},{D6G=26.0},{L1G=95},{L2G=21.0},{L3G=10.50},{L4G=8.00},{SW=6},{CTN=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
L
l
[mm]
S
s - H11
[mm]
D
d
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
h3
[mm]
BG
球形手柄-Ø
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66900800
66900800
黑色铸铁
曲柄体:铸铁,塑料涂层,黑色亚光,球柄:镀锌钢
F型: 带固定的球形手柄
80
10
24
24
13
18
18
179
84879059
66901000
66901000
黑色铸铁
曲柄体:铸铁,塑料涂层,黑色亚光,球柄:镀锌钢
F型: 带固定的球形手柄
100
12
28
28
13
21
20
271
84879059
66901200
66901200
黑色铸铁
曲柄体:铸铁,塑料涂层,黑色亚光,球柄:镀锌钢
F型: 带固定的球形手柄
125
14
34
34
14
26
22
434
84879059
66901600
66901600
黑色铸铁
曲柄体:铸铁,塑料涂层,黑色亚光,球柄:镀锌钢
F型: 带固定的球形手柄
160
17
38
38
14
29
25
642
84879059
66902000
66902000
黑色铸铁
曲柄体:铸铁,塑料涂层,黑色亚光,球柄:镀锌钢
F型: 带固定的球形手柄
200
19
44
44
21
34
28
998
84879059
66902500
66902500
黑色铸铁
曲柄体:铸铁,塑料涂层,黑色亚光,球柄:镀锌钢
F型: 带固定的球形手柄
250
22
48
48
21
36
32
1332
84879059
66920800
66920800
黑色铸铁
曲柄体:铸铁,塑料涂层,黑色亚光,球柄:镀锌钢
形式D:带可转动的球形手柄
80
10
24
24
13
18
18
191
84879059
66921000
66921000
黑色铸铁
曲柄体:铸铁,塑料涂层,黑色亚光,球柄:镀锌钢
形式D:带可转动的球形手柄
100
12
28
28
13
21
20
285
84879059
66921200
66921200
黑色铸铁
曲柄体:铸铁,塑料涂层,黑色亚光,球柄:镀锌钢
形式D:带可转动的球形手柄
125
14
34
34
14
26
22
448
84879059
66921600
66921600
黑色铸铁
曲柄体:铸铁,塑料涂层,黑色亚光,球柄:镀锌钢
形式D:带可转动的球形手柄
160
17
38
38
14
29
25
652
84879059
66922000
66922000
黑色铸铁
曲柄体:铸铁,塑料涂层,黑色亚光,球柄:镀锌钢
形式D:带可转动的球形手柄
200
19
44
44
21
34
28
1021
84879059
66922500
66922500
黑色铸铁
曲柄体:铸铁,塑料涂层,黑色亚光,球柄:镀锌钢
形式D:带可转动的球形手柄
250
22
48
48
21
36
32
1340
84879059
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D