您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-RR-612 BN-BKN-RF - 定位柱塞612 不锈钢, 形式B-N和BK-N
MÄDLER
驱动元件
控制单元
索引柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/rastriegel/rastr_612_b-n_bk_n_rf.prj},{NB=66699792},{ARTNR=66699792},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 / 1.4404, Druckfeder: Edelstahl 1.4310, Raststift: geschliffen, Kappe: Kunststoff Thermoplast (Polyamid) schwarz, matt},{AUSF=Form B-N: ohne Kontermutter, mit Kunststoffkappe},{D1=12},{D2=M20 x 1,5},{D3=20},{L1=69},{L2=12},{L3=36},{L4=37},{L5=52},{FA=21},{FE=57},{GEW=125},{DD2=20},{P=1.5},{TYP=0},{HKM=10},{SW=30},{CTN=73182900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1 -0.02/ -0.04
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3 +1.5
[mm]
L4
l4
[mm]
L5
l5
[mm]
FA
弹簧压力*-开始/统计平均值
[N]
FE
弹簧压力*-结束/统计平均值
[N]
GEW
重量
[g]
P
[mm]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66699783
66699783
不锈钢
不锈钢1.4305 / 1.4404,压力弹簧:不...
B-N型:无锁紧螺母,带塑料帽
5
M12 x 1,5
12
47
8
26
26
32
9
21
39
1.5
73182900
66699784
66699784
不锈钢
不锈钢1.4305 / 1.4404,压力弹簧:不...
B-N型:无锁紧螺母,带塑料帽
6
M12 x 1,5
12
47
8
26
26
32
9
21
39
1.5
73182900
66699785
66699785
不锈钢
不锈钢1.4305 / 1.4404,压力弹簧:不...
B-N型:无锁紧螺母,带塑料帽
6
M16 x 1,5
16
56
10
30
32
42
12
32
59
1.5
73182900
66699786
66699786
不锈钢
不锈钢1.4305 / 1.4404,压力弹簧:不...
B-N型:无锁紧螺母,带塑料帽
8
M12 x 1,5
12
47
8
26
26
32
9
21
39
1.5
73182900
66699787
66699787
不锈钢
不锈钢1.4305 / 1.4404,压力弹簧:不...
B-N型:无锁紧螺母,带塑料帽
8
M16 x 1,5
16
56
10
30
32
42
12
32
79
1.5
73182900
66699788
66699788
不锈钢
不锈钢1.4305 / 1.4404,压力弹簧:不...
B-N型:无锁紧螺母,带塑料帽
8
M20 x 1,5
20
69
12
36
37
52
21
57
115
1.5
73182900
66699789
66699789
不锈钢
不锈钢1.4305 / 1.4404,压力弹簧:不...
B-N型:无锁紧螺母,带塑料帽
10
M16 x 1,5
16
56
10
30
32
42
12
32
64
1.5
73182900
66699790
66699790
不锈钢
不锈钢1.4305 / 1.4404,压力弹簧:不...
B-N型:无锁紧螺母,带塑料帽
10
M20 x 1,5
20
69
12
36
37
52
21
57
119
1.5
73182900
66699792
66699792
不锈钢
不锈钢1.4305 / 1.4404,压力弹簧:不...
B-N型:无锁紧螺母,带塑料帽
12
M20 x 1,5
20
69
12
36
37
52
21
57
125
1.5
73182900
66699883
66699883
不锈钢
不锈钢1.4305 / 1.4404,压力弹簧:不...
BK-N型:带锁紧螺母,带塑料帽
5
M12 x 1,5
12
47
8
26
26
32
9
21
39
1.5
73182900
66699884
66699884
不锈钢
不锈钢1.4305 / 1.4404,压力弹簧:不...
BK-N型:带锁紧螺母,带塑料帽
6
M12 x 1,5
12
47
8
26
26
32
9
21
39
1.5
73182900
66699885
66699885
不锈钢
不锈钢1.4305 / 1.4404,压力弹簧:不...
BK-N型:带锁紧螺母,带塑料帽
6
M16 x 1,5
16
56
10
30
32
42
12
32
59
1.5
73182900
66699886
66699886
不锈钢
不锈钢1.4305 / 1.4404,压力弹簧:不...
BK-N型:带锁紧螺母,带塑料帽
8
M12 x 1,5
12
47
8
26
26
32
9
21
39
1.5
73182900
66699887
66699887
不锈钢
不锈钢1.4305 / 1.4404,压力弹簧:不...
BK-N型:带锁紧螺母,带塑料帽
8
M16 x 1,5
16
56
10
30
32
42
12
32
79
1.5
73182900
66699888
66699888
不锈钢
不锈钢1.4305 / 1.4404,压力弹簧:不...
BK-N型:带锁紧螺母,带塑料帽
8
M20 x 1,5
20
69
12
36
37
52
21
57
115
1.5
73182900
66699889
66699889
不锈钢
不锈钢1.4305 / 1.4404,压力弹簧:不...
BK-N型:带锁紧螺母,带塑料帽
10
M16 x 1,5
16
56
10
30
32
42
12
32
64
1.5
73182900
66699890
66699890
不锈钢
不锈钢1.4305 / 1.4404,压力弹簧:不...
BK-N型:带锁紧螺母,带塑料帽
10
M20 x 1,5
20
69
12
36
37
52
21
57
119
1.5
73182900
66699892
66699892
不锈钢
不锈钢1.4305 / 1.4404,压力弹簧:不...
BK-N型:带锁紧螺母,带塑料帽
12
M20 x 1,5
20
69
12
36
37
52
21
57
125
1.5
73182900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D