피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
lietuvių
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-717-ORSP-A-AK-STVZ - Indexing Plungers 717, without Rest Position, Steel zinc-plated
MÄDLER
Drive Element
Parts for Operating
Indexing Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/bedienteile/rastbolzen/rb_717_orsp_a_ak_b_bk_stvz.prj},{NB=66671726},{ARTNR=66671726},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gehäuse: Stahl verzinkt, blau passiviert, Bolzen: Edelstahl 1.4305 (V2A), Zugring / Druckfeder: Edelstahl 1.4310},{AUSF=Form AK: ohne Rastsperre, mit Zugring, mit Kontermutter},{D1=10},{L1MIN=10.0},{D2=M16 x 1.5},{D3=30},{E=19.6},{L2MAX=65.0},{L3=26},{L4=9.0},{L5=22.5},{SW=17},{TA=80},{FDA=4},{FDE=27},{GEW=80.0},{PPATH=rb_717_orsp_a_ak_b_bk_sbl.prj},{CTN=73182900},{DD2=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
L1MIN
l1 min.
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
E
e
[mm]
L2MAX
l2 max.
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
l4
[mm]
L5
l5
[mm]
SW
sw - hexagon
[mm]
TA
TA** - Fastening torque during assembly
[Nm]
FDA
Spring Load* - Initial / Statistical average
[N]
FDE
Spring Load* - End / Statistical average
[N]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
66671701
66671701
Steel, zinc-plated
Body: Steel zinc-plated, ...
Type A: without rest posi...
3
3.5
M6
14
6.9
30.5
12
4.5
10.0
6
2
3
12
3.5
73182900
66671702
66671702
Steel, zinc-plated
Body: Steel zinc-plated, ...
Type A: without rest posi...
3
3.5
M6 x 0.75
14
6.9
30.5
12
4.5
10.0
6
3
3
12
3.6
73182900
66671703
66671703
Steel, zinc-plated
Body: Steel zinc-plated, ...
Type A: without rest posi...
4
4.0
M6
14
6.9
30.5
12
4.5
10.0
6
2
3
12
4.0
73182900
66671704
66671704
Steel, zinc-plated
Body: Steel zinc-plated, ...
Type A: without rest posi...
4
4.5
M8 x 1
18
9.2
40.0
16
6.0
13.5
8
8
5
24
8.4
73182900
66671705
66671705
Steel, zinc-plated
Body: Steel zinc-plated, ...
Type A: without rest posi...
5
5.0
M8
18
9.2
40.0
16
6.0
13.5
8
7
5
24
8.0
73182900
66671707
66671707
Steel, zinc-plated
Body: Steel zinc-plated, ...
Type A: without rest posi...
5
5.0
M10 x 1
18
11.5
40.0
16
6.0
13.5
10
22
5
24
12.8
73182900
66671708
66671708
Steel, zinc-plated
Body: Steel zinc-plated, ...
Type A: without rest posi...
6
6.0
M10
24
11.5
51.5
20
7.5
17.0
10
15
5
21
17.0
73182900
66671709
66671709
Steel, zinc-plated
Body: Steel zinc-plated, ...
Type A: without rest posi...
6
6.0
M12 x 1.5
24
13.8
51.5
20
7.5
16.5
12
38
5
21
23.0
73182900
66671710
66671710
Steel, zinc-plated
Body: Steel zinc-plated, ...
Type A: without rest posi...
8
8.0
M12
30
13.8
63.0
24
9.0
20.5
12
20
6
22
30.0
73182900
66671712
66671712
Steel, zinc-plated
Body: Steel zinc-plated, ...
Type A: without rest posi...
8
8.0
M16 x 1.5
30
19.6
63.0
24
9.0
20.5
17
80
6
22
54.0
73182900
66671713
66671713
Steel, zinc-plated
Body: Steel zinc-plated, ...
Type A: without rest posi...
10
10.0
M16 x 1.5
30
19.6
65.0
26
9.0
22.5
17
80
4
27
55.0
73182900
66671714
66671714
Steel, zinc-plated
Body: Steel zinc-plated, ...
Type AK: without rest pos...
3
3.5
M6
14
6.9
30.5
12
4.5
10.0
6
2
3
12
3.0
73182900
66671715
66671715
Steel, zinc-plated
Body: Steel zinc-plated, ...
Type AK: without rest pos...
3
3.5
M6 x 0.75
14
6.9
30.5
12
4.5
10.0
6
3
3
12
3.4
73182900
66671716
66671716
Steel, zinc-plated
Body: Steel zinc-plated, ...
Type AK: without rest pos...
4
4.0
M6
14
6.9
30.5
12
4.5
10.0
6
2
3
12
5.0
73182900
66671717
66671717
Steel, zinc-plated
Body: Steel zinc-plated, ...
Type AK: without rest pos...
4
4.5
M8 x 1
18
9.2
40.0
16
6.0
13.5
8
8
5
24
10.0
73182900
66671718
66671718
Steel, zinc-plated
Body: Steel zinc-plated, ...
Type AK: without rest pos...
5
5.0
M8
18
9.2
40.0
16
6.0
13.5
8
7
5
24
11.0
73182900
66671719
66671719
Steel, zinc-plated
Body: Steel zinc-plated, ...
Type AK: without rest pos...
5
5.0
M8 x 1
18
9.2
40.0
16
6.0
13.5
8
7
5
24
13.0
73182900
66671720
66671720
Steel, zinc-plated
Body: Steel zinc-plated, ...
Type AK: without rest pos...
5
5.0
M10 x 1
18
11.5
40.0
16
6.0
13.5
10
22
5
24
18.0
73182900
66671721
66671721
Steel, zinc-plated
Body: Steel zinc-plated, ...
Type AK: without rest pos...
6
6.0
M10
24
11.5
51.5
20
7.5
17.0
10
15
5
21
22.0
73182900
66671722
66671722
Steel, zinc-plated
Body: Steel zinc-plated, ...
Type AK: without rest pos...
6
6.0
M12 x 1.5
24
13.8
51.5
20
7.5
16.5
12
38
5
21
30.0
73182900
66671723
66671723
Steel, zinc-plated
Body: Steel zinc-plated, ...
Type AK: without rest pos...
8
8.0
M12
30
13.8
63.0
24
9.0
20.5
12
20
6
22
39.0
73182900
66671725
66671725
Steel, zinc-plated
Body: Steel zinc-plated, ...
Type AK: without rest pos...
8
8.0
M16 x 1.5
30
19.6
63.0
24
9.0
20.5
17
80
6
22
70.0
73182900
66671726
66671726
Steel, zinc-plated
Body: Steel zinc-plated, ...
Type AK: without rest pos...
10
10.0
M16 x 1.5
30
19.6
65.0
26
9.0
22.5
17
80
4
27
80.0
73182900
66671727
66671727
Steel, zinc-plated
Body: Steel zinc-plated, ...
Type B: without rest posi...
3
3.5
M6
12
6.9
26.5
12
4.5
10.0
6
2
3
12
3.0
73182900
66671729
66671729
Steel, zinc-plated
Body: Steel zinc-plated, ...
Type B: without rest posi...
4
4.0
M6
12
6.9
26.5
12
4.5
10.0
6
2
3
12
3.9
73182900
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D