您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN99-N-ST-RF - 锥形手柄 DIN 99 ST
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 99
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din99/kegelgri_din99_st_rf.prj},{NB=66512000},{ARTNR=66512000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl brüniert},{AUSF=Form N},{D1=25},{D2=M20},{D3=40},{L1=152},{H=76.0},{B=30.0},{GEW=561},{DD2=20},{CTN=84879059},{COLOR=0.11,0.11,0.11,0.00 }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
L1
l1
[mm]
H
h
[mm]
B
b
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66510600
66510600
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
形式N
8
M6
12
48
24.0
9.5
17
84879059
66510800
66510800
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
形式N
10
M8
16
60
30.5
12.0
38
84879059
66511000
66511000
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
形式N
13
M10
20
76
38.0
14.5
76
84879059
66511200
66511200
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
形式N
16
M12
25
95
47.0
18.5
144
84879059
66511600
66511600
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
形式N
20
M16
32
119
59.5
24.0
283
84879059
66512000
66512000
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
形式N
25
M20
40
152
76.0
30.0
561
84879059
66512400
66512400
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
形式N
32
M24
50
190
97.0
40.0
1116
84879059
66599106
66599106
不锈钢
不锈钢1.4305(V2A),亚光喷砂
不锈钢
8
M6
12
48
24.0
9.5
17
84879059
66599108
66599108
不锈钢
不锈钢1.4305(V2A),亚光喷砂
不锈钢
10
M8
16
60
30.5
12.0
38
84879059
66599110
66599110
不锈钢
不锈钢1.4305(V2A),亚光喷砂
不锈钢
13
M10
20
76
38.0
14.5
76
84879059
66599112
66599112
不锈钢
不锈钢1.4305(V2A),亚光喷砂
不锈钢
16
M12
25
95
47.0
18.5
144
84879059
66599116
66599116
不锈钢
不锈钢1.4305(V2A),亚光喷砂
不锈钢
20
M16
32
119
59.5
24.0
283
84879059
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D