피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN6319-D-ST - Conical Seats DIN 6319, Steel bright, Type D
MÄDLER
Drive Element
DIN Parts
DIN-Standard 6319
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/din_teile/din6319/kpf_din6319_st.prj},{NB=65551400},{ARTNR=65551400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl blank gedreht, einsatzgehärtet, Härtetiefe min. 0.2mm},{HW=nach zurückgezogender Norm DIN 6319},{AUSF=Form D},{D2=16.5},{D4=28.0},{D5=24.80},{H3=5.6},{H4=8.5},{FBD=M14},{F=53},{GEW=18.0},{BD=14},{CTN=84879059}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HW
Note
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
D2
d2
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
H3
h3
[mm]
H4
h4* - Total height, together with spherical washer
[mm]
FBD
for bolt
[g]
F
static loading capacity
[kN]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
65550500
65550500
Steel
Steel, bright turned, cas...
according to the old stan...
Type D
6.0
10.5
9.25
2.1
3.1
M5
6
1.2
84879059
65550600
65550600
Steel
Steel, bright turned, cas...
according to the old stan...
Type D
7.1
12.0
11.00
2.8
4.2
M6
9
1.4
84879059
65550800
65550800
Steel
Steel, bright turned, cas...
according to the old stan...
Type D
9.6
17.0
14.50
3.5
5.6
M8
17
3.8
84879059
65551000
65551000
Steel
Steel, bright turned, cas...
according to the old stan...
Type D
12.0
21.0
18.50
4.2
6.5
M10
26
6.5
84879059
65551200
65551200
Steel
Steel, bright turned, cas...
according to the old stan...
Type D
14.2
24.0
20.00
5.0
8.0
M12
38
10.6
84879059
65551400
65551400
Steel
Steel, bright turned, cas...
according to the old stan...
Type D
16.5
28.0
24.80
5.6
8.5
M14
53
18.0
84879059
65551600
65551600
Steel
Steel, bright turned, cas...
according to the old stan...
Type D
19.0
30.0
26.00
6.2
9.6
M16
73
18.7
84879059
65552000
65552000
Steel
Steel, bright turned, cas...
according to the old stan...
Type D
23.2
36.0
31.00
7.5
11.7
M20
117
32.0
84879059
65552400
65552400
Steel
Steel, bright turned, cas...
according to the old stan...
Type D
28.0
44.0
37.00
9.5
15.2
M24
168
63.0
84879059
65553000
65553000
Steel
Steel, bright turned, cas...
according to the old stan...
Type D
35.0
56.0
49.00
12.0
19.2
M30
269
133.0
84879059
65553600
65553600
Steel
Steel, bright turned, cas...
according to the old stan...
Type D
42.0
68.0
60.00
15.0
23.5
M36
394
236.0
84879059
65554000
65554000
Steel
Steel, bright turned, cas...
according to the old stan...
Type D
49.0
78.0
70.00
18.0
29.0
M42
542
365.0
84879059
65554800
65554800
Steel
Steel, bright turned, cas...
according to the old stan...
Type D
56.0
92.0
82.00
22.0
35.5
M48
714
641.0
84879059
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D