您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 6332-RF-S-IS - 带推力点的DIN 6332紧定螺钉,不锈钢1.4301 (AISI 304)
MÄDLER
驱动元件
弹簧推力件、推力件和螺纹紧固件
压力件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/druckstuecke/druckstueck/gewstift_din6332_m_dz_rf.prj},{NB=6549903200},{ARTNR=6549903200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{AUSF=S - mit Schlitz},{D1=M20},{L1=150},{D2=15.5},{D3=14.4},{L2=14.0},{L3=5.5},{SW=0},{GEW=290.0},{DD1=20},{CTN=73181535}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
L1
l1
[mm]
D2
d2 - H11
[mm]
D3
d3
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
SW
sw
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
6549900600
6549900600
Edelstahl
不锈钢1.4301 (AISI 304)
S - 带槽
M6
30
4.5
4.0
6.0
2.5
0
4.9
73181535
6549900700
6549900700
Edelstahl
不锈钢1.4301 (AISI 304)
S - 带槽
M6
50
4.5
4.0
6.0
2.5
0
8.4
73181535
6549900900
6549900900
Edelstahl
不锈钢1.4301 (AISI 304)
S - 带槽
M8
40
6.0
5.4
7.5
3.0
0
11.8
73181535
6549901100
6549901100
Edelstahl
不锈钢1.4301 (AISI 304)
S - 带槽
M8
60
6.0
5.4
7.5
3.0
0
18.1
73181535
6549901300
6549901300
Edelstahl
不锈钢1.4301 (AISI 304)
S - 带槽
M10
60
8.0
7.2
9.0
4.5
0
27.5
73181535
6549901500
6549901500
Edelstahl
不锈钢1.4301 (AISI 304)
S - 带槽
M10
80
8.0
7.2
9.0
4.5
0
37.5
73181535
6549901700
6549901700
Edelstahl
不锈钢1.4301 (AISI 304)
S - 带槽
M12
60
8.0
7.2
10.0
4.5
0
40.0
73181535
6549901900
6549901900
Edelstahl
不锈钢1.4301 (AISI 304)
S - 带槽
M12
80
8.0
7.2
10.0
4.5
0
55.0
73181535
6549902000
6549902000
Edelstahl
不锈钢1.4301 (AISI 304)
S - 带槽
M12
100
8.0
7.2
10.0
4.5
0
69.0
73181535
6549902400
6549902400
Edelstahl
不锈钢1.4301 (AISI 304)
S - 带槽
M16
80
12.0
11.0
12.0
5.0
0
100.0
73181535
6549902500
6549902500
Edelstahl
不锈钢1.4301 (AISI 304)
S - 带槽
M16
100
12.0
11.0
12.0
5.0
0
126.0
73181535
6549902600
6549902600
Edelstahl
不锈钢1.4301 (AISI 304)
S - 带槽
M16
125
12.0
11.0
12.0
5.0
0
160.0
73181535
6549903000
6549903000
Edelstahl
不锈钢1.4301 (AISI 304)
S - 带槽
M20
100
15.5
14.4
14.0
5.5
0
190.0
73181535
6549903100
6549903100
Edelstahl
不锈钢1.4301 (AISI 304)
S - 带槽
M20
125
15.5
14.4
14.0
5.5
0
240.0
73181535
6549903200
6549903200
Edelstahl
不锈钢1.4301 (AISI 304)
S - 带槽
M20
150
15.5
14.4
14.0
5.5
0
290.0
73181535
6549900601
6549900601
Edelstahl
不锈钢1.4301 (AISI 304)
IS--带六角形插座
M6
30
4.5
4.0
6.0
2.5
3
4.9
73181535
6549900701
6549900701
Edelstahl
不锈钢1.4301 (AISI 304)
IS--带六角形插座
M6
50
4.5
4.0
6.0
2.5
3
8.4
73181535
6549900901
6549900901
Edelstahl
不锈钢1.4301 (AISI 304)
IS--带六角形插座
M8
40
6.0
5.4
7.5
3.0
4
11.8
73181535
6549901101
6549901101
Edelstahl
不锈钢1.4301 (AISI 304)
IS--带六角形插座
M8
60
6.0
5.4
7.5
3.0
4
18.1
73181535
6549901301
6549901301
Edelstahl
不锈钢1.4301 (AISI 304)
IS--带六角形插座
M10
60
8.0
7.2
9.0
4.5
5
27.5
73181535
6549901501
6549901501
Edelstahl
不锈钢1.4301 (AISI 304)
IS--带六角形插座
M10
80
8.0
7.2
9.0
4.5
5
37.5
73181535
6549901701
6549901701
Edelstahl
不锈钢1.4301 (AISI 304)
IS--带六角形插座
M12
60
8.0
7.2
10.0
4.5
6
40.0
73181535
6549901901
6549901901
Edelstahl
不锈钢1.4301 (AISI 304)
IS--带六角形插座
M12
80
8.0
7.2
10.0
4.5
6
55.0
73181535
6549902001
6549902001
Edelstahl
不锈钢1.4301 (AISI 304)
IS--带六角形插座
M12
100
8.0
7.2
10.0
4.5
6
69.0
73181535
6549902401
6549902401
Edelstahl
不锈钢1.4301 (AISI 304)
IS--带六角形插座
M16
80
12.0
11.0
12.0
5.0
8
100.0
73181535
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D