您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 6332-ST-S-IS - 带推力点的DIN 6332紧定螺钉,钢制
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 6332
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din6332/gewstift_din6332_m_dz.prj},{NB=65403200},{ARTNR=65403200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl Güte 5.8, gedreht, Druckzapfen gehärtet, brüniert},{AUSF=S - mit Schlitz},{D1=M20},{L1=150},{D2=15.5},{D3=14.4},{L2=14.0},{L3=5.5},{SW=0},{GEW=290.0},{DD1=20},{CTN=73181542}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
L1
l1
[mm]
D2
d2 - H11
[mm]
D3
d3
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
SW
sw
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65400600
65400600
钢,黑色氧化处理
5.8级钢,车削,压力销硬化,抛光
S - 带槽
M6
30
4.5
4.0
6.0
2.5
0
4.9
73181542
65400700
65400700
钢,黑色氧化处理
5.8级钢,车削,压力销硬化,抛光
S - 带槽
M6
50
4.5
4.0
6.0
2.5
0
8.4
73181542
65400900
65400900
钢,黑色氧化处理
5.8级钢,车削,压力销硬化,抛光
S - 带槽
M8
40
6.0
5.4
7.5
3.0
0
11.8
73181542
65401100
65401100
钢,黑色氧化处理
5.8级钢,车削,压力销硬化,抛光
S - 带槽
M8
60
6.0
5.4
7.5
3.0
0
18.1
73181542
65401300
65401300
钢,黑色氧化处理
5.8级钢,车削,压力销硬化,抛光
S - 带槽
M10
60
8.0
7.2
9.0
4.5
0
27.5
73181542
65401500
65401500
钢,黑色氧化处理
5.8级钢,车削,压力销硬化,抛光
S - 带槽
M10
80
8.0
7.2
9.0
4.5
0
37.5
73181542
65401700
65401700
钢,黑色氧化处理
5.8级钢,车削,压力销硬化,抛光
S - 带槽
M12
60
8.0
7.2
10.0
4.5
0
40.0
73181542
65401900
65401900
钢,黑色氧化处理
5.8级钢,车削,压力销硬化,抛光
S - 带槽
M12
80
8.0
7.2
10.0
4.5
0
55.0
73181542
65402000
65402000
钢,黑色氧化处理
5.8级钢,车削,压力销硬化,抛光
S - 带槽
M12
100
8.0
7.2
10.0
4.5
0
69.0
73181542
65402400
65402400
钢,黑色氧化处理
5.8级钢,车削,压力销硬化,抛光
S - 带槽
M16
80
12.0
11.0
12.0
5.0
0
100.0
73181542
65402500
65402500
钢,黑色氧化处理
5.8级钢,车削,压力销硬化,抛光
S - 带槽
M16
100
12.0
11.0
12.0
5.0
0
126.0
73181542
65402600
65402600
钢,黑色氧化处理
5.8级钢,车削,压力销硬化,抛光
S - 带槽
M16
125
12.0
11.0
12.0
5.0
0
160.0
73181542
65403000
65403000
钢,黑色氧化处理
5.8级钢,车削,压力销硬化,抛光
S - 带槽
M20
100
15.5
14.4
14.0
5.5
0
190.0
73181542
65403100
65403100
钢,黑色氧化处理
5.8级钢,车削,压力销硬化,抛光
S - 带槽
M20
125
15.5
14.4
14.0
5.5
0
240.0
73181542
65403200
65403200
钢,黑色氧化处理
5.8级钢,车削,压力销硬化,抛光
S - 带槽
M20
150
15.5
14.4
14.0
5.5
0
290.0
73181542
65400601
65400601
钢,黑色氧化处理
5.8级钢,车削,压力销硬化,抛光
IS--带六角形插座
M6
30
4.5
4.0
6.0
2.5
3
4.9
73181542
65400701
65400701
钢,黑色氧化处理
5.8级钢,车削,压力销硬化,抛光
IS--带六角形插座
M6
50
4.5
4.0
6.0
2.5
3
8.4
73181542
65400901
65400901
钢,黑色氧化处理
5.8级钢,车削,压力销硬化,抛光
IS--带六角形插座
M8
40
6.0
5.4
7.5
3.0
4
11.8
73181542
65401101
65401101
钢,黑色氧化处理
5.8级钢,车削,压力销硬化,抛光
IS--带六角形插座
M8
60
6.0
5.4
7.5
3.0
4
18.1
73181542
65401301
65401301
钢,黑色氧化处理
5.8级钢,车削,压力销硬化,抛光
IS--带六角形插座
M10
60
8.0
7.2
9.0
4.5
5
27.5
73181542
65401501
65401501
钢,黑色氧化处理
5.8级钢,车削,压力销硬化,抛光
IS--带六角形插座
M10
80
8.0
7.2
9.0
4.5
5
37.5
73181542
65401701
65401701
钢,黑色氧化处理
5.8级钢,车削,压力销硬化,抛光
IS--带六角形插座
M12
60
8.0
7.2
10.0
4.5
6
40.0
73181542
65401901
65401901
钢,黑色氧化处理
5.8级钢,车削,压力销硬化,抛光
IS--带六角形插座
M12
80
8.0
7.2
10.0
4.5
6
55.0
73181542
65402001
65402001
钢,黑色氧化处理
5.8级钢,车削,压力销硬化,抛光
IS--带六角形插座
M12
100
8.0
7.2
10.0
4.5
6
69.0
73181542
65402401
65402401
钢,黑色氧化处理
5.8级钢,车削,压力销硬化,抛光
IS--带六角形插座
M16
80
12.0
11.0
12.0
5.0
8
100.0
73181542
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D