Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN6303-RAENDELMU - DIN 6303不锈钢滚花螺母和不锈钢的滚花螺母
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
滚花螺母和滚花螺钉
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/raendelmuttern_und_schrauben/raendelmu_din6303.prj},{NB=65371200},{ARTNR=65371200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl brüniert},{D1=M12},{D2=40},{D3=32},{D4=34},{H=24},{K=16},{T=10},{GEW=132},{DD1=12},{CTN=73181900},{AZ=250}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
H
h
[mm]
K
k
[mm]
T
t
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65370500
65370500
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
M5
20
14
15
12
8
5
15
73181900
65370600
65370600
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
M6
24
16
18
14
10
6
27
73181900
65370800
65370800
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
M8
30
20
24
17
12
7
40
73181900
65371000
65371000
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
M10
36
28
30
20
14
8
85
73181900
65371200
65371200
钢,黑色氧化处理
钢,黑色氧化处理
M12
40
32
34
24
16
10
132
73181900
65399705
65399705
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
M5
20
14
15
12
8
5
15
73181900
65399706
65399706
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
M6
24
16
18
14
10
6
27
73181900
65399708
65399708
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
M8
30
20
24
17
12
7
40
73181900
65399710
65399710
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
M10
36
28
30
20
14
8
85
73181900
65399712
65399712
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
M12
40
32
34
24
16
10
132
73181900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D