피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DINISO1234-SPLINT-STVZ - Split Pins DIN EN ISO 1234 (formerly DIN 94), Steel zinc-plated
MÄDLER
Drive Element
DIN Parts
DIN-Standard 94
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/din_teile/din94/splint_stvz.prj},{NB=65313220},{ARTNR=65313220},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{NG=3.2},{L=20},{D1=2.9},{A=1.60},{B=6.4},{C=5.8},{EFS= 11 - 14},{EFB= 9 - 12},{GEW=0.150},{CTN=73182400},{WINKEL=115.0},{LL=3.20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
NG
Nominal size (for bore)
ⁿ/ₐ
L
Length l
[mm]
D1
d1 max.
[mm]
A
a min.
[mm]
B
b ≈
[mm]
C
c max.
[mm]
EFS
Fitting to screw size
ⁿ/ₐ
EFB
suitable for bolts
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg/100]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
65311010
65311010
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
1.0
10
0.9
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3 - 4
0.008
73182400
65311012
65311012
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
1.0
12
0.9
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3 - 4
0.009
73182400
65311016
65311016
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
1.0
16
0.9
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3 - 4
0.012
73182400
65311020
65311020
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
1.0
20
0.9
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3 - 4
0.016
73182400
65311025
65311025
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
1.0
25
0.9
0.80
3.0
1.8
3,5 - 4,5
3 - 4
0.021
73182400
65311210
65311210
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
1.2
10
1.0
1.25
3.0
2.0
4,5 - 5,5
4,0 - 5,0
0.010
73182400
65311212
65311212
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
1.2
12
1.0
1.25
3.0
2.0
4,5 - 5,5
4,0 - 5,0
0.011
73182400
65311216
65311216
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
1.2
16
1.0
1.25
3.0
2.0
4,5 - 5,5
4,0 - 5,0
0.015
73182400
65311220
65311220
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
1.2
20
1.0
1.25
3.0
2.0
4,5 - 5,5
4,0 - 5,0
0.020
73182400
65311225
65311225
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
1.2
25
1.0
1.25
3.0
2.0
4,5 - 5,5
4,0 - 5,0
0.026
73182400
65311232
65311232
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
1.2
32
1.0
1.25
3.0
2.0
4,5 - 5,5
4,0 - 5,0
0.032
73182400
65311612
65311612
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
1.6
12
1.4
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5 - 6
0.021
73182400
65311616
65311616
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
1.6
16
1.4
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5 - 6
0.027
73182400
65311620
65311620
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
1.6
20
1.4
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5 - 6
0.035
73182400
65311625
65311625
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
1.6
25
1.4
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5 - 6
0.039
73182400
65311632
65311632
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
1.6
32
1.4
1.25
3.2
2.8
5,5 - 7
5 - 6
0.048
73182400
65312010
65312010
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
2.0
10
1.8
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6 - 8
0.040
73182400
65312016
65312016
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
2.0
16
1.8
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6 - 8
0.052
73182400
65312020
65312020
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
2.0
20
1.8
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6 - 8
0.060
73182400
65312025
65312025
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
2.0
25
1.8
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6 - 8
0.070
73182400
65312032
65312032
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
2.0
32
1.8
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6 - 8
0.090
73182400
65312036
65312036
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
2.0
36
1.8
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6 - 8
0.080
73182400
65312040
65312040
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
2.0
40
1.8
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6 - 8
0.110
73182400
65312050
65312050
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
2.0
50
1.8
1.25
4.0
3.6
7 - 9
6 - 8
0.123
73182400
65312520
65312520
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
2.5
20
2.3
1.25
5.0
4.6
9 - 11
8 - 9
0.098
73182400
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D