Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-NM-KMM-KLSCHR-STVZ - 开槽螺母KMM开槽,带夹紧螺钉,镀锌钢
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
开槽螺母和轴螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/nutmuttern_wellenmuttern/nutmutter_kmm.prj},{NB=65241900K-KMM7a-M38x1,5},{ARTNR=65241900K},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Mutterkörper: Stahl verzinkt, Härteklasse 14 H, Schraube: DIN 912 - 12.9, verzinkt},{TYP=KMM7a},{D1=M38x1,5},{D2=60},{D3=50},{R=62.4},{H=13.5},{B=8},{T=3.5},{Z=0.5},{SCHR=M5 x 20},{GEW=160},{A=22.75},{A2=10.3},{A3=20.90},{ADN=4},{DD1=38},{P=1.50},{D4=8.5},{D5=10.0},{D6=5.5},{H2=13.0},{M=5},{ML=20},{K=5},{S=1.6},{SW=4.0},{RR=0.20},{V=0.5},{TT=2.5},{CTN=73181660}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
R
[mm]
H
h
[mm]
B
b
[mm]
T
t
[mm]
Z
z
[mm]
SCHR
螺丝 DIN 912
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65240100K
65240100K
钢, 镀锌
螺母体:镀锌钢,硬度等级14H,螺钉:DIN 91...
KMM0
M10x0,75
25
20
26.2
9.8
5
2.0
0.5
M3 x 12
27
73181660
65240200K
65240200K
钢, 镀锌
螺母体:镀锌钢,硬度等级14H,螺钉:DIN 91...
KMM0a
M10x1
25
20
26.2
9.8
5
2.0
0.5
M3 x 12
27
73181660
65240300K
65240300K
钢, 镀锌
螺母体:镀锌钢,硬度等级14H,螺钉:DIN 91...
KMM1
M12x1
28
23
28.2
9.8
5
2.0
0.5
M3 x 12
33
73181660
65240400K
65240400K
钢, 镀锌
螺母体:镀锌钢,硬度等级14H,螺钉:DIN 91...
KMM1a
M12x1,5
28
23
28.2
9.8
5
2.0
0.5
M3 x 12
33
73181660
65240600K
65240600K
钢, 镀锌
螺母体:镀锌钢,硬度等级14H,螺钉:DIN 91...
KMM2
M15x1
30
25
31.5
9.8
5
2.0
0.5
M3 x 12
37
73181660
65240700K
65240700K
钢, 镀锌
螺母体:镀锌钢,硬度等级14H,螺钉:DIN 91...
KMM2a
M16x1,5
32
27
35.8
11.5
5
2.0
0.5
M4 x 16
49
73181660
65240800K
65240800K
钢, 镀锌
螺母体:镀锌钢,硬度等级14H,螺钉:DIN 91...
KMM3
M17x1
34
28
37.0
11.5
6
2.5
0.5
M4 x 16
53
73181660
65241000K
65241000K
钢, 镀锌
螺母体:镀锌钢,硬度等级14H,螺钉:DIN 91...
KMM4
M20x1
38
30
39.8
11.5
6
2.5
0.5
M4 x 16
64
73181660
65241100K
65241100K
钢, 镀锌
螺母体:镀锌钢,硬度等级14H,螺钉:DIN 91...
KMM4a
M20x1,5
38
30
39.8
11.5
6
2.5
0.5
M4 x 16
65
73181660
65241200K
65241200K
钢, 镀锌
螺母体:镀锌钢,硬度等级14H,螺钉:DIN 91...
KMM4b
M22x1.5
40
34
45.4
13.5
6
2.5
0.5
M5 x 18
81
73181660
65241300K
65241300K
钢, 镀锌
螺母体:镀锌钢,硬度等级14H,螺钉:DIN 91...
KMM4c
M24x1,5
42
36
47.6
13.5
6
2.5
0.5
M5 x 18
88
73181660
65241400K
65241400K
钢, 镀锌
螺母体:镀锌钢,硬度等级14H,螺钉:DIN 91...
KMM5
M25x1,5
45
38
48.8
13.5
7
3.0
0.5
M5 x 18
102
73181660
65241500K
65241500K
钢, 镀锌
螺母体:镀锌钢,硬度等级14H,螺钉:DIN 91...
KMM5a
M28x1,5
50
43
52.2
13.5
7
3.0
0.5
M5 x 18
126
73181660
65241600K
65241600K
钢, 镀锌
螺母体:镀锌钢,硬度等级14H,螺钉:DIN 91...
KMM6
M30x1,5
50
43
54.0
13.5
7
3.0
0.5
M5 x 20
119
73181660
65241700K
65241700K
钢, 镀锌
螺母体:镀锌钢,硬度等级14H,螺钉:DIN 91...
KMM6a
M32x1,5
52
45
56.4
13.5
7
3.0
0.5
M5 x 20
125
73181660
65241800K
65241800K
钢, 镀锌
螺母体:镀锌钢,硬度等级14H,螺钉:DIN 91...
KMM7
M35x1,5
55
48
58.8
13.5
7
3.0
0.5
M5 x 20
132
73181660
65241900K
65241900K
钢, 镀锌
螺母体:镀锌钢,硬度等级14H,螺钉:DIN 91...
KMM7a
M38x1,5
60
50
62.4
13.5
8
3.5
0.5
M5 x 20
160
73181660
65242000K
65242000K
钢, 镀锌
螺母体:镀锌钢,硬度等级14H,螺钉:DIN 91...
KMM8
M40x1,5
62
54
64.2
13.5
8
3.5
0.5
M5 x 20
167
73181660
65242200K
65242200K
钢, 镀锌
螺母体:镀锌钢,硬度等级14H,螺钉:DIN 91...
KMM9
M45x1,5
68
60
69.0
13.5
8
3.5
0.5
M5 x 20
196
73181660
65242300K
65242300K
钢, 镀锌
螺母体:镀锌钢,硬度等级14H,螺钉:DIN 91...
KMM9a
M48x1,5
75
67
75.7
14.5
8
3.5
0.5
M6 x 25
270
73181660
65242400K
65242400K
钢, 镀锌
螺母体:镀锌钢,硬度等级14H,螺钉:DIN 91...
KMM10
M50x1,5
75
67
77.7
14.5
8
3.5
0.5
M6 x 25
257
73181660
65242600K
65242600K
钢, 镀锌
螺母体:镀锌钢,硬度等级14H,螺钉:DIN 91...
KMM11a
M55x1,5
80
70
82.6
14.5
10
4.0
0.5
M6 x 25
273
73181660
65242700K
65242700K
钢, 镀锌
螺母体:镀锌钢,硬度等级14H,螺钉:DIN 91...
KMM11
M55x2
80
70
82.6
14.5
10
4.0
0.5
M6 x 25
271
73181660
65242800K
65242800K
钢, 镀锌
螺母体:镀锌钢,硬度等级14H,螺钉:DIN 91...
KMM12a
M60x1,5
90
80
-
14.5
10
4.0
0.5
M6 x 25
362
73181660
65242900K
65242900K
钢, 镀锌
螺母体:镀锌钢,硬度等级14H,螺钉:DIN 91...
KMM12
M60x2
90
80
-
14.5
10
4.0
0.5
M6 x 25
360
73181660
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D