피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DZ 0305 - Slides DZ 0305, Width 19.1 mm, to 70 kg, Over Extension
MÄDLER
Drive Element
Telescopic Slides
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/auszugschienen/azs_dz_0305.prj},{NB=64902418_0},{ARTNR=64902418},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt, Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl, Kugeln: gehärteter Stahl},{BEZ=DZ 0305-457},{SL=457},{AUSZUG=480},{AUSZUG1=0},{A=212.7},{B=0.0},{C=400.0},{D=412.7},{E=425.4},{F=301.6},{LASTWERT=62},{GEW=1.81},{BB1=5.300},{BH1=4.600},{PPATH=0305_asmtpl.prj},{CTN=83024900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BEZ
Designation
ⁿ/ₐ
SL
Slide length
[mm]
AUSZUG
Travel -3.2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
LASTWERT
Load Rating / Pair
[kg]
GEW
Weight / Pair
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
64902412
64902412
Steel, zinc-plated
Slide elements: Cold-roll...
DZ 0305-305
305
327
0.0
0.0
0.0
260.3
273.0
0.0
70
1.21
83024900
64902414
64902414
Steel, zinc-plated
Slide elements: Cold-roll...
DZ 0305-356
356
378
0.0
0.0
298.4
311.1
323.8
0.0
68
1.42
83024900
64902416
64902416
Steel, zinc-plated
Slide elements: Cold-roll...
DZ 0305-406
406
429
0.0
0.0
349.2
361.9
374.6
250.8
65
1.63
83024900
64902418
64902418
Steel, zinc-plated
Slide elements: Cold-roll...
DZ 0305-457
457
480
212.7
0.0
400.0
412.7
425.4
301.6
62
1.81
83024900
64902420
64902420
Steel, zinc-plated
Slide elements: Cold-roll...
DZ 0305-508
508
530
238.1
365.2
450.8
463.5
476.2
352.4
57
2.03
83024900
64902422
64902422
Steel, zinc-plated
Slide elements: Cold-roll...
DZ 0305-559
559
581
263.5
415.9
501.6
514.3
527.0
403.2
52
2.24
83024900
64902424
64902424
Steel, zinc-plated
Slide elements: Cold-roll...
DZ 0305-610
610
632
288.9
466.7
552.4
565.1
577.8
454.0
46
2.46
83024900
64902426
64902426
Steel, zinc-plated
Slide elements: Cold-roll...
DZ 030-660
660
683
314.3
517.7
603.2
615.9
628.6
504.8
41
2.68
83024900
64902428
64902428
Steel, zinc-plated
Slide elements: Cold-roll...
DZ 0305-711
711
734
339.7
568.3
654.0
666.7
679.4
555.6
36
2.90
83024900
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D