Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN ISO 14-KLR-KN - 花键毂的夹紧环 - DIN ISO 14
MÄDLER
驱动元件
花键轴和花键毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/keilwellen_und_keilnaben/klr_f_kn_diniso14.prj},{NB=64865300-KN 6x23x28},{ARTNR=64865300},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Rotguss},{MAT=Rotguss Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)},{HW=1) Fertigungstoleranz vor dem Schlitzen.},{PR=KN 6x23x28},{A=64},{B=50},{B1=6.6},{C=36},{D=23},{L=15},{K=3},{T=6.8},{S=M 6},{GEW=0.30},{AN=6},{DD=28},{B2=6.0},{SGEWINDE=6},{NDM=6},{XB1=11},{XT1=6.4},{XST1=24.0},{XBSB=11},{XBBA=23},{PPATH=klemmring_kn/klr_din14_sblmcfg.prj},{CTN=84839089},{COLOUR=0.984,0.835,0.090,0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
PR
简介指定
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
C - h8 1)
[mm]
D
d - H7 1)
[mm]
L
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64860200
64860200
Stal
C45Pb钢
1)开槽前的制造公差。
KN 6x11x14
42
28
4.5
20
11
12
2
4.6
M 4
0.10
84839089
64860400
64860400
Stal
C45Pb钢
1)开槽前的制造公差。
KN 6x13x16
50
36
4.5
22
13
12
2
4.6
M 4
0.16
84839089
64860500
64860500
Stal
C45Pb钢
1)开槽前的制造公差。
KN 6x16x20
52
38
5.5
25
16
14
2
5.7
M 5
0.18
84839089
64860100
64860100
Stal
C45Pb钢
1)开槽前的制造公差。
KN 6x18x22
54
40
5.5
30
18
14
3
5.7
M 5
0.20
84839089
64860600
64860600
Stal
C45Pb钢
1)开槽前的制造公差。
KN 6x21x25
62
48
6.6
35
21
14
3
6.8
M 5
0.24
84839089
64860300
64860300
Stal
C45Pb钢
1)开槽前的制造公差。
KN 6x23x28
64
50
6.6
36
23
15
3
6.8
M 6
0.26
84839089
64860700
64860700
Stal
C45Pb钢
1)开槽前的制造公差。
KN 6x26x32
70
56
6.6
40
26
15
3
6.8
M 6
0.34
84839089
64860900
64860900
Stal
C45Pb钢
1)开槽前的制造公差。
KN 6x28x34
78
60
9.0
46
28
18
3
9.0
M 8
0.47
84839089
64860800
64860800
Stal
C45Pb钢
1)开槽前的制造公差。
KN 8x32x38
82
65
9.0
50
32
18
3
9.0
M 8
0.52
84839089
64861200
64861200
Stal
C45Pb钢
1)开槽前的制造公差。
KN 8x36x42
90
70
9.0
52
36
18
3
9.0
M 8
0.62
84839089
64861000
64861000
Stal
C45Pb钢
1)开槽前的制造公差。
KN 8x42x48
95
75
11.0
60
42
22
3
11.0
M 8
0.82
84839089
64861400
64861400
Stal
C45Pb钢
1)开槽前的制造公差。
KN 8x46x54
100
80
11.0
65
46
24
3
11.0
M 8
0.96
84839089
64865200
64865200
红黄铜
红黄铜 Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
1)开槽前的制造公差。
KN 6x11x14
42
28
4.5
20
11
12
2
4.6
M 4
0.12
84839089
64865400
64865400
红黄铜
红黄铜 Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
1)开槽前的制造公差。
KN 6x13x16
50
36
4.5
22
13
12
2
4.6
M 4
0.18
84839089
64865500
64865500
红黄铜
红黄铜 Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
1)开槽前的制造公差。
KN 6x16x20
52
38
5.5
25
16
14
2
5.7
M 5
0.20
84839089
64865100
64865100
红黄铜
红黄铜 Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
1)开槽前的制造公差。
KN 6x18x22
54
40
5.5
30
18
14
3
5.7
M 5
0.23
84839089
64865600
64865600
红黄铜
红黄铜 Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
1)开槽前的制造公差。
KN 6x21x25
62
48
6.6
35
21
14
3
6.8
M 5
0.28
84839089
64865300
64865300
红黄铜
红黄铜 Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
1)开槽前的制造公差。
KN 6x23x28
64
50
6.6
36
23
15
3
6.8
M 6
0.30
84839089
64865700
64865700
红黄铜
红黄铜 Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
1)开槽前的制造公差。
KN 6x26x32
70
56
6.6
40
26
15
3
6.8
M 6
0.40
84839089
64865900
64865900
红黄铜
红黄铜 Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
1)开槽前的制造公差。
KN 6x28x34
78
60
9.0
46
28
18
3
9.0
M 8
0.54
84839089
64865800
64865800
红黄铜
红黄铜 Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
1)开槽前的制造公差。
KN 8x32x38
82
65
9.0
50
32
18
3
9.0
M 8
0.62
84839089
64866200
64866200
红黄铜
红黄铜 Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
1)开槽前的制造公差。
KN 8x36x42
90
70
9.0
52
36
18
3
9.0
M 8
0.72
84839089
64866000
64866000
红黄铜
红黄铜 Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
1)开槽前的制造公差。
KN 8x42x48
95
75
11.0
60
42
22
3
11.0
M 8
0.94
84839089
64866400
64866400
红黄铜
红黄铜 Rg7 (CuSn7Zn4Pb7-C)
1)开槽前的制造公差。
KN 8x46x54
100
80
11.0
65
46
24
3
11.0
M 8
1.08
84839089
64899602
64899602
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
1)开槽前的制造公差。
KN 6x11x14
42
28
4.5
20
11
12
2
4.6
M 4
0.10
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D