Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ADAPTER-KARA - 卡丹适配器KARA
MÄDLER
驱动元件
梯形螺纹轴和圆形或法兰形螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/trapezgewindespindeln_muttern/kardanadapter_kara.prj},{NB= KARA-45*-64470145},{ARTNR=64470145},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl brüniert, Festigkeit min. 350 N/mm²},{HW=* Mit 2 unterschiedlichen Bohrbildern auf Vor- und Rückseite. Das rückseitige Bohrbild ist um 30° versetzt.},{VERWENDBAR=64477128 , 64477428 , 64477536 , 64477636},{TYP= KARA-45*},{D1=45},{D3=58 / 65},{D6=20},{L=115},{L1=80},{B=30},{MXL=M6 x 12},{GEW=0.00},{CTN=84833038},{D3VOR=65},{D3HINT=58},{GEWINDE=6},{GEWHIN=6},{LGEWINDE=12},{EKM=86.592}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
VERWENDBAR
匹配的法兰螺母的文章编号
ⁿ/ₐ
TYP
类型
ⁿ/ₐ
D1
D1-G7
[mm]
D3
D3 ±0.1
[mm]
D6
D6 - f8
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
MXL
M x L
[mm]
GEW
重量
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64470125
64470125
钢,黑色氧化处理
钢烧制,强度最小为350N/mm²。
-
47500016
KARA-25
25
35
12
70
50
20
M5 x 10
0.00
84833038
64470126
64470126
钢,黑色氧化处理
钢烧制,强度最小为350N/mm²。
-
64477016 , 64477116 , 644...
KARA-26
26
38
12
70
50
20
M5 x 10
0.00
84833038
64470128
64470128
钢,黑色氧化处理
钢烧制,强度最小为350N/mm²。
-
64477512 , 64477514 , 644...
KARA-28
28
38
12
70
50
20
M5 x 10
0.00
84833038
64470130
64470130
钢,黑色氧化处理
钢烧制,强度最小为350N/mm²。
-
64477020 , 64477118 , 644...
KARA-30
30
45
16
87
60
25
M6 x 12
0.47
84833038
64470132
64470132
钢,黑色氧化处理
钢烧制,强度最小为350N/mm²。
-
64477520 , 64477524 , 644...
KARA-32
32
45
16
85
58
25
M6 x 12
0.00
84833038
64470138
64470138
钢,黑色氧化处理
钢烧制,强度最小为350N/mm²。
-
64477528 , 64477530 , 644...
KARA-38
38
50
18
95
65
25
M6 x 12
0.00
84833038
64470140
64470140
钢,黑色氧化处理
钢烧制,强度最小为350N/mm²。
-
64477024 , 64477124 , 644...
KARA-40
40
58
18
105
75
25
M6 x 12
0.00
84833038
64470145
64470145
钢,黑色氧化处理
钢烧制,强度最小为350N/mm²。
* 正面和背面有2种不同的钻孔模式。后方的钻孔模式...
64477128 , 64477428 , 644...
KARA-45*
45
58 / 65
20
115
80
30
M6 x 12
0.00
84833038
64470150
64470150
钢,黑色氧化处理
钢烧制,强度最小为350N/mm²。
** 正面和背面有2种不同的孔型。D3=65mm,...
64477030 , 64477130 , 644...
KARA-50**
50
68 / 65
25
125
85
30
M6/M8 x 12
0.00
84833038
64470155
64470155
钢,黑色氧化处理
钢烧制,强度最小为350N/mm²。
-
64477036 , 64477136 , 644...
KARA-55
55
85
25
165
115
30
M6 x 12
0.00
84833038
64470160
64470160
钢,黑色氧化处理
钢烧制,强度最小为350N/mm²。
-
64477040 , 64477140 , 644...
KARA-60
60
95
30
175
135
40
M8 x 15
0.00
84833038
64470163
64470163
钢,黑色氧化处理
钢烧制,强度最小为350N/mm²。
-
64477540 , 64477544 , 644...
KARA-63
63
78
30
140
100
40
M8 x 15
0.00
84833038
64470172
64470172
钢,黑色氧化处理
钢烧制,强度最小为350N/mm²。
-
64477548 , 64477550 , 644...
KARA-72
72
90
40
165
115
50
M10 x 16
0.00
84833038
64470180
64470180
钢,黑色氧化处理
钢烧制,强度最小为350N/mm²。
-
64477050 , 64477060 , 644...
KARA-80
80
120
40
215
165
50
M10 x 16
0.00
84833038
64470185
64470185
钢,黑色氧化处理
钢烧制,强度最小为350N/mm²。
-
64477560 , 64477660
KARA-85
85
105
40
180
130
50
M10 x 16
0.00
84833038
64470195
64470195
钢,黑色氧化处理
钢烧制,强度最小为350N/mm²。
*** 正面和背面有2种不同的孔型。D3=140m...
64477170 , 64477470 , 644...
KARA-95***
95
130 / 140
45
245
185
50
M12/16 x 20
0.00
84833038
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D