您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN71752-GK-G-OBO-STVZ - 插销 DIN 71752,材料为镀锌钢,G型,无销轴
MÄDLER
驱动元件
插销接头、夹板和ES螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gabelgelenke_gabelkoepfe_es-bolzen/gk_din71752_ausf_g_vz.prj},{NB=63721400F},{ARTNR=63721400F},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt},{HW=-},{AUSF=Ausführung G: Feingewinde rechts, ohne Bolzen},{GR=14x56 F},{A=27},{B=14},{D1=14},{D2=M14 x 1,5},{D3=24},{G=56},{L2=85},{GEW=258},{GW=0},{GG=14},{GP=1.50},{L1=101},{L3=22.5},{R=1.0},{AUSF1=2},{CTN=84879059}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
[mm]
A
a
[mm]
B
b
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
G
g
[mm]
L2
l2
[mm]
GEW
重量
[g]
GG
细牙螺纹尺寸
[mm]
GP
精细螺纹间距
[mm]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
63720100
63720100
钢,镀锌
钢,镀锌
-
G型:右旋螺纹,无螺栓
4x8
8
4
4
M4
8
8
16
5
0
0.00
84879059
63720200
63720200
钢,镀锌
钢,镀锌
-
G型:右旋螺纹,无螺栓
4x16
8
4
4
M4
8
16
24
7
0
0.00
84879059
63720300
63720300
钢,镀锌
钢,镀锌
-
G型:右旋螺纹,无螺栓
5x10
10
5
5
M5
9
10
20
9
0
0.00
84879059
63720400
63720400
钢,镀锌
钢,镀锌
-
G型:右旋螺纹,无螺栓
5x20
10
5
5
M5
9
20
30
13
0
0.00
84879059
63720500
63720500
钢,镀锌
钢,镀锌
-
G型:右旋螺纹,无螺栓
6x12
12
6
6
M6
10
12
24
15
0
0.00
84879059
63720600
63720600
钢,镀锌
钢,镀锌
-
G型:右旋螺纹,无螺栓
6x24
12
6
6
M6
10
24
36
22
0
0.00
84879059
63720700
63720700
钢,镀锌
钢,镀锌
-
G型:右旋螺纹,无螺栓
8x16
16
8
8
M8
14
16
32
37
0
0.00
84879059
63720700F
63720700F
钢,镀锌
钢,镀锌
-
G版:右侧细牙螺纹,无销钉
8x16 F
16
8
8
M8 x 1
14
16
32
37
8
1.00
84879059
63720800
63720800
钢,镀锌
钢,镀锌
-
G型:右旋螺纹,无螺栓
8x32
16
8
8
M8
14
32
48
54
0
0.00
84879059
63720800F
63720800F
钢,镀锌
钢,镀锌
-
G版:右侧细牙螺纹,无销钉
8x32 F
16
8
8
M8 x 1
14
32
48
54
8
1.00
84879059
63720900
63720900
钢,镀锌
钢,镀锌
-
G型:右旋螺纹,无螺栓
10x20
20
10
10
M10
18
20
40
74
0
0.00
84879059
63720900F
63720900F
钢,镀锌
钢,镀锌
-
G版:右侧细牙螺纹,无销钉
10x20 F
20
10
10
M10 x 1,25
18
20
40
74
10
1.25
84879059
63721000
63721000
钢,镀锌
钢,镀锌
-
G型:右旋螺纹,无螺栓
10x40
20
10
10
M10
18
40
60
116
0
0.00
84879059
63721000F
63721000F
钢,镀锌
钢,镀锌
-
G版:右侧细牙螺纹,无销钉
10x40 F
20
10
10
M10 x 1,25
18
40
60
116
10
1.25
84879059
63721100
63721100
钢,镀锌
钢,镀锌
-
G型:右旋螺纹,无螺栓
12x24
24
12
12
M12
20
24
48
121
0
0.00
84879059
63721100F
63721100F
钢,镀锌
钢,镀锌
-
G版:右侧细牙螺纹,无销钉
12x24 F
24
12
12
M12 x 1,25
20
24
48
121
12
1.25
84879059
63721200
63721200
钢,镀锌
钢,镀锌
-
G型:右旋螺纹,无螺栓
12x48
24
12
12
M12
20
48
72
175
0
0.00
84879059
63721200F
63721200F
钢,镀锌
钢,镀锌
-
G版:右侧细牙螺纹,无销钉
12x48 F
24
12
12
M12 x 1,25
20
48
72
175
12
1.25
84879059
63721300
63721300
钢,镀锌
钢,镀锌
-
G型:右旋螺纹,无螺栓
14x28
27
14
14
M14
24
28
56
178
0
0.00
84879059
63721300F
63721300F
钢,镀锌
钢,镀锌
-
G版:右侧细牙螺纹,无销钉
14x28 F
27
14
14
M14 x 1,5
24
28
56
178
14
1.50
84879059
63721400
63721400
钢,镀锌
钢,镀锌
-
G型:右旋螺纹,无螺栓
14x56
27
14
14
M14
24
56
85
258
0
0.00
84879059
63721400F
63721400F
钢,镀锌
钢,镀锌
-
G版:右侧细牙螺纹,无销钉
14x56 F
27
14
14
M14 x 1,5
24
56
85
258
14
1.50
84879059
63721500
63721500
钢,镀锌
钢,镀锌
-
G型:右旋螺纹,无螺栓
16x32
32
16
16
M16
26
32
64
282
0
0.00
84879059
63721500F
63721500F
钢,镀锌
钢,镀锌
-
G版:右侧细牙螺纹,无销钉
16x32 F
32
16
16
M16 x 1,5
26
32
64
282
16
1.50
84879059
63721600
63721600
钢,镀锌
钢,镀锌
-
G型:右旋螺纹,无螺栓
16x64
32
16
16
M16
26
64
96
410
0
0.00
84879059
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D