피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN-ISO-12240.1-K-S..D - Spherical Bearings DIN ISO 12240-1 (DIN 648), Series K, Version S..D, maintenance-free
MÄDLER
Drive Element
Rod Ends and Spherical Bearings
Spherical bearings DIN ISO 12240-1, Dimensional series K and E
Spherical Bearings DIN 12240-1 (DIN 648), Series K
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenklager_din12240-1_reihe_k_u_e/gl_din12240-1_mr-k/h_gl_reihe_s-d.prj},{NB=63314000},{ARTNR=63314000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gelenkkugel: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, Lagerschale: Automatenstahl verzinkt, mit eingeklebtem PTFE-Gewebe},{HW=Wartungsfrei, mit zusätzlichem Außenring},{AUSF=Standard},{D=40},{B=49},{C=35.00},{DA=87},{D1=44.2},{KW=16},{TZD=286.0},{TZS=495.0},{DZ=100},{GEW=1400},{TYP=0},{IRD=65.000},{R1=1.50},{CTN=84833038}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HW
Note
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
D
d - H7
[mm]
B
B -0.1
[mm]
C
C ±0.05
[mm]
DA
DA - h6
[mm]
D1
d1
[mm]
KW
α - Tilting angle
[Grad]
TZD
Load Rating dyn. C
[kN]
TZS
Load Rating stat. C0
[kN]
DZ
Speed n max.
[1/min]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
63310500
63310500
Stahl verzinkt
Inner ring: Bearing steel...
Maintenance-free, with ad...
Standard
5
8
6.00
16
7.7
13
7.5
12.5
600
8
84833038
63310600
63310600
Stahl verzinkt
Inner ring: Bearing steel...
Maintenance-free, with ad...
Standard
6
9
6.75
18
8.9
13
9.3
15.5
530
12
84833038
63310800
63310800
Stahl verzinkt
Inner ring: Bearing steel...
Maintenance-free, with ad...
Standard
8
12
9.00
22
10.4
14
16.7
27.8
420
23
84833038
63311000
63311000
Stahl verzinkt
Inner ring: Bearing steel...
Maintenance-free, with ad...
Standard
10
14
10.50
26
12.9
13
23.4
39.0
350
38
84833038
63311200
63311200
Stahl verzinkt
Inner ring: Bearing steel...
Maintenance-free, with ad...
Standard
12
16
12.00
30
15.4
13
32.0
53.5
300
58
84833038
63311400
63311400
Stahl verzinkt
Inner ring: Bearing steel...
Maintenance-free, with ad...
Standard
14
19
13.50
34
16.8
16
42.0
70.0
260
83
84833038
63311600
63311600
Stahl verzinkt
Inner ring: Bearing steel...
Maintenance-free, with ad...
Standard
16
21
15.00
38
19.3
15
52.5
88.0
230
115
84833038
63311800
63311800
Stahl verzinkt
Inner ring: Bearing steel...
Maintenance-free, with ad...
Standard
18
23
16.50
42
21.8
15
64.0
107.0
210
150
84833038
63312000
63312000
Stahl verzinkt
Inner ring: Bearing steel...
Maintenance-free, with ad...
Standard
20
25
18.00
46
24.3
14
78.0
130.0
190
200
84833038
63312200
63312200
Stahl verzinkt
Inner ring: Bearing steel...
Maintenance-free, with ad...
Standard
22
28
20.00
50
25.8
15
97.0
162.0
170
270
84833038
63312500
63312500
Stahl verzinkt
Inner ring: Bearing steel...
Maintenance-free, with ad...
Standard
25
31
22.00
56
29.6
15
122.0
204.0
150
375
84833038
63313000
63313000
Stahl verzinkt
Inner ring: Bearing steel...
Maintenance-free, with ad...
Standard
30
37
25.00
66
34.8
17
168.0
281.0
130
540
84833038
63313500
63313500
Stahl verzinkt
Inner ring: Bearing steel...
Maintenance-free, with ad...
Standard
35
43
28.00
78
37.7
19
206.0
343.0
110
850
84833038
63314000
63314000
Stahl verzinkt
Inner ring: Bearing steel...
Maintenance-free, with ad...
Standard
40
49
35.00
87
44.2
16
286.0
495.0
100
1400
84833038
63399105
63399105
Edelstahl
Inner ring: Stainless ste...
Maintenance-free, with ad...
Stainless steel
5
8
6.00
16
7.7
13
7.5
12.5
600
8
84833038
63399106
63399106
Edelstahl
Inner ring: Stainless ste...
Maintenance-free, with ad...
Stainless steel
6
9
6.75
18
8.9
13
9.3
15.5
530
12
84833038
63399108
63399108
Edelstahl
Inner ring: Stainless ste...
Maintenance-free, with ad...
Stainless steel
8
12
9.00
22
10.4
14
16.7
27.8
420
23
84833038
63399110
63399110
Edelstahl
Inner ring: Stainless ste...
Maintenance-free, with ad...
Stainless steel
10
14
10.50
26
12.9
13
23.4
39.0
350
38
84833038
63399112
63399112
Edelstahl
Inner ring: Stainless ste...
Maintenance-free, with ad...
Stainless steel
12
16
12.00
30
15.4
13
32.0
53.5
300
58
84833038
63399114
63399114
Edelstahl
Inner ring: Stainless ste...
Maintenance-free, with ad...
Stainless steel
14
19
13.50
34
16.8
16
42.0
70.0
260
83
84833038
63399116
63399116
Edelstahl
Inner ring: Stainless ste...
Maintenance-free, with ad...
Stainless steel
16
21
15.00
38
19.3
15
52.5
88.0
230
115
84833038
63399118
63399118
Edelstahl
Inner ring: Stainless ste...
Maintenance-free, with ad...
Stainless steel
18
23
16.50
42
21.8
15
64.0
107.0
210
150
84833038
63399120
63399120
Edelstahl
Inner ring: Stainless ste...
Maintenance-free, with ad...
Stainless steel
20
25
18.00
46
24.3
14
78.0
130.0
190
200
84833038
63399122
63399122
Edelstahl
Inner ring: Stainless ste...
Maintenance-free, with ad...
Stainless steel
22
28
20.00
50
25.8
15
97.0
162.0
170
270
84833038
63399125
63399125
Edelstahl
Inner ring: Stainless ste...
Maintenance-free, with ad...
Stainless steel
25
31
22.00
56
29.6
15
122.0
204.0
150
375
84833038
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D