피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN-ISO-12240.4-K-GT-R-IG - Heavy-Duty Rod Ends GT-R DIN 12240-4 (DIN 648) Series K, Maintenance Free, Stainless Steel, Internal Thread
MÄDLER
Drive Element
Rod Ends and Spherical Bearings
Rod ends DIN ISO 12240 (ex DIN 648), Dimensional series K and E
High performance Rod ends GT-R DIN 648 dimension series K
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/h-gk_gt-r_din12240-4_mr-k/h-gk_gt-r_din648_mr-k_ig.prj},{NB=63299640-M42 x 2},{ARTNR=63299640},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gelenkkopf: Rostfreier Edelstahl 1.4057, Schmiedestück gedreht, Gelenkkugel: Rostfreier Edelstahl 1.4034, gehärtet, allseitig geschliffen, Lauffläche poliert, Lagerschale: Rostfreier Edelstahl 1.4571 (V4A) mit PTFE-Einlage},{AUSF=IR = Innen-Rechtsgewinde},{D=40},{B=49},{C1=35.00},{D1=44.2},{D2=90},{D3=57.0},{D4=69},{H1=142},{L3=60},{G=M42 x 2},{W=60},{KW=16},{GEW=2770},{K=69},{J=57.0},{GG=42},{TYP=0},{DDGRO=74.88},{DDKLE=69.11},{DKR=65.98},{RS=0.99},{LSCHAFT=73.8},{HSCHAFT=14.2},{P=2.00},{SND=0.00},{SNL=0.00},{CTN=84833038}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
D
d - H7
[mm]
B
B -0.1
[mm]
C1
C1 ±0.15
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
H1
h1
[mm]
L3
l3 -1.0
[mm]
G
Thread G - ISO DIN 13 6H
[mm]
W
[mm]
KW
α - Tilting angle
[° Grad]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
63299605
63299605
Stainless steel
Rod End: Stainless steel ...
IR = Internal-Right hand ...
5
8
6.00
7.7
18
9.0
11
27
10
M5
9
13
18
84833038
63299606
63299606
Stainless steel
Rod End: Stainless steel ...
IR = Internal-Right hand ...
6
9
6.75
8.9
20
10.0
13
30
12
M6
11
13
27
84833038
63299608
63299608
Stainless steel
Rod End: Stainless steel ...
IR = Internal-Right hand ...
8
12
9.00
10.4
24
12.5
16
36
16
M8
13
14
46
84833038
63299610
63299610
Stainless steel
Rod End: Stainless steel ...
IR = Internal-Right hand ...
10
14
10.50
12.9
28
15.0
19
43
20
M10
17
13
76
84833038
63299612
63299612
Stainless steel
Rod End: Stainless steel ...
IR = Internal-Right hand ...
12
16
12.00
15.4
32
17.5
22
50
22
m12
19
13
115
84833038
63299614
63299614
Stainless steel
Rod End: Stainless steel ...
IR = Internal-Right hand ...
14
19
13.50
16.8
36
20.0
25
57
25
M14
22
16
170
84833038
63299616
63299616
Stainless steel
Rod End: Stainless steel ...
IR = Internal-Right hand ...
16
21
15.00
19.3
42
22.0
27
64
28
M16
22
15
230
84833038
63299618
63299618
Stainless steel
Rod End: Stainless steel ...
IR = Internal-Right hand ...
18
23
16.50
21.8
46
25.0
31
71
32
M18 x 1,5
27
15
320
84833038
63299620
63299620
Stainless steel
Rod End: Stainless steel ...
IR = Internal-Right hand ...
20
25
18.00
24.3
50
27.5
34
77
33
M20 x 1,5
32
14
415
84833038
63299622
63299622
Stainless steel
Rod End: Stainless steel ...
IR = Internal-Right hand ...
22
28
20.00
25.8
54
30.0
37
84
37
M22 x 1,5
32
15
540
84833038
63299625
63299625
Stainless steel
Rod End: Stainless steel ...
IR = Internal-Right hand ...
25
31
22.00
29.6
60
33.5
42
94
42
M24 x 2
36
15
750
84833038
63299630
63299630
Stainless steel
Rod End: Stainless steel ...
IR = Internal-Right hand ...
30
37
25.00
34.8
70
40.0
50
110
51
M30 x 2
41
17
1130
84833038
63299635
63299635
Stainless steel
Rod End: Stainless steel ...
IR = Internal-Right hand ...
35
43
28.00
37.7
80
46.0
58
125
56
M36 x 2
50
19
1600
84833038
63299640
63299640
Stainless steel
Rod End: Stainless steel ...
IR = Internal-Right hand ...
40
49
35.00
44.2
90
57.0
69
142
60
M42 x 2
60
16
2770
84833038
63299705
63299705
Stainless steel
Rod End: Stainless steel ...
IL = Internal Left-hand t...
5
8
6.00
7.7
18
9.0
11
27
10
M5
9
13
18
84833038
63299706
63299706
Stainless steel
Rod End: Stainless steel ...
IL = Internal Left-hand t...
6
9
6.75
8.9
20
10.0
13
30
12
M6
11
13
27
84833038
63299708
63299708
Stainless steel
Rod End: Stainless steel ...
IL = Internal Left-hand t...
8
12
9.00
10.4
24
12.5
16
36
16
M8
13
14
46
84833038
63299710
63299710
Stainless steel
Rod End: Stainless steel ...
IL = Internal Left-hand t...
10
14
10.50
12.9
28
15.0
19
43
20
M10
17
13
76
84833038
63299712
63299712
Stainless steel
Rod End: Stainless steel ...
IL = Internal Left-hand t...
12
16
12.00
15.4
32
17.5
22
50
22
m12
19
13
115
84833038
63299714
63299714
Stainless steel
Rod End: Stainless steel ...
IL = Internal Left-hand t...
14
19
13.50
16.8
36
20.0
25
57
25
M14
22
16
170
84833038
63299716
63299716
Stainless steel
Rod End: Stainless steel ...
IL = Internal Left-hand t...
16
21
15.00
19.3
42
22.0
27
64
28
M16
22
15
230
84833038
63299718
63299718
Stainless steel
Rod End: Stainless steel ...
IL = Internal Left-hand t...
18
23
16.50
21.8
46
25.0
31
71
32
M18 x 1,5
27
15
320
84833038
63299720
63299720
Stainless steel
Rod End: Stainless steel ...
IL = Internal Left-hand t...
20
25
18.00
24.3
50
27.5
34
77
33
M20 x 1,5
32
14
415
84833038
63299722
63299722
Stainless steel
Rod End: Stainless steel ...
IL = Internal Left-hand t...
22
28
20.00
25.8
54
30.0
37
84
37
M22 x 1,5
32
15
540
84833038
63299725
63299725
Stainless steel
Rod End: Stainless steel ...
IL = Internal Left-hand t...
25
31
22.00
29.6
60
33.5
42
94
42
M24 x 2
36
15
750
84833038
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D