피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN808-PRGW-WDN-DW - Double, Precision Universal Joints WDN with Needle-Roller Bearings, similar to DIN 808, Material steel, without or with keyway
MÄDLER
Drive Element
DIN Parts
DIN-Standard 808
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/din_teile/din808/doppel-wellengelenk_wdn.prj},{NB=63168000},{ARTNR=63168000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Naben: Stahl 35SMnPb10, Lagerstellen: Nadellager aus Stahl 18NiCrMo5Pb},{AUSF=ohne Passfedernut},{D1=40},{D2=80},{L1=48},{L3=290},{L4=120},{B=-},{T=-},{ZUL250=438},{ZUL500=364},{ZUL1000=306},{ZUL4000=-},{GEW=7.96},{BB=0},{TT=0.0},{L2=170},{LL4=103.50},{LLL4=157.00},{B1=40.0},{B2=53.0},{K=66.00},{S=2.00},{D3=22},{FB=5.50},{FH=9.00},{TN=mittelstk_wdn_on_40},{CTN=84836020},{PPATH=doppel-wellengel_wdn_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Type
ⁿ/ₐ
D1
d1 - H7
[mm]
D2
d2
[mm]
L1
l1
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
l4
[mm]
B
b - JS9
[mm]
T
t
[mm]
ZUL250
permissible max. Torques at speed 250 1/min.
[Nm]
ZUL500
permissible max. Torques at speed 500 1/min.
[Nm]
ZUL1000
permissible max. Torques at speed 1000 1/min.
[Nm]
ZUL4000
permissible max. Torques at speed 4000 1/min.
[Nm]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
63162000
63162000
Steel
Hubs: Steel 35SMnPb10, Be...
without keyway
10
20
18
88
26
-
-
26.4
20.4
16.8
10.8
0.14
84836020
63162600
63162600
Steel
Hubs: Steel 35SMnPb10, Be...
without keyway
14
25
19
104
33
-
-
41
35
29
22
0.24
84836020
63163200
63163200
Steel
Hubs: Steel 35SMnPb10, Be...
without keyway
16
32
24
125
39
-
-
78
66
54
38
0.52
84836020
63164000
63164000
Steel
Hubs: Steel 35SMnPb10, Be...
without keyway
20
40
30
156
48
-
-
168
144
120
78
1.01
84836020
63165000
63165000
Steel
Hubs: Steel 35SMnPb10, Be...
without keyway
25
50
37
188
59
-
-
240
204
156
102
1.63
84836020
63166300
63166300
Steel
Hubs: Steel 35SMnPb10, Be...
without keyway
30
63
44
238
80
-
-
360
324
276
168
3.90
84836020
63167000
63167000
Steel
Hubs: Steel 35SMnPb10, Be...
without keyway
35
70
30
212
78
-
-
391
332
284
-
4.08
84836020
63168000
63168000
Steel
Hubs: Steel 35SMnPb10, Be...
without keyway
40
80
48
290
120
-
-
438
364
306
-
7.96
84836020
63162000N
63162000N
Steel
Hubs: Steel 35SMnPb10, Be...
with keyway
10
20
18
88
26
3
11.4
26.4
20.4
16.8
10.8
0.14
84836020
63162600N
63162600N
Steel
Hubs: Steel 35SMnPb10, Be...
with keyway
14
25
19
104
33
5
16.3
41
35
29
22
0.24
84836020
63163200N
63163200N
Steel
Hubs: Steel 35SMnPb10, Be...
with keyway
16
32
24
125
39
5
18.3
78
66
54
38
0.52
84836020
63164000N
63164000N
Steel
Hubs: Steel 35SMnPb10, Be...
with keyway
20
40
30
156
48
6
22.8
168
144
120
78
1.01
84836020
63165000N
63165000N
Steel
Hubs: Steel 35SMnPb10, Be...
with keyway
25
50
37
188
59
8
28.3
240
204
156
102
1.63
84836020
63166300N
63166300N
Steel
Hubs: Steel 35SMnPb10, Be...
with keyway
30
63
44
238
80
8
33.3
360
324
276
168
3.90
84836020
63167000N
63167000N
Steel
Hubs: Steel 35SMnPb10, Be...
with keyway
35
70
30
212
78
10
38.3
391
332
284
-
4.08
84836020
63168000N
63168000N
Steel
Hubs: Steel 35SMnPb10, Be...
with keyway
40
80
48
290
120
12
43.3
438
364
306
-
7.96
84836020
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D