Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-K-STL-SSUCP-RF - 球形浮动块SSUCP, 不锈钢
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
浮动块、法兰盘轴承、盖板轴承
球形浮动块
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/lager/kugel-stehlager/k-stl_ssucp.prj},{NB=62599125},{ARTNR=62599125},{D=25},{H=36.5},{A=140},{E=105},{B=38},{S1=13},{S2=19},{G=15},{W=71},{LUC=34.1},{NUC=14.3},{LTD=14.0},{LTS=7.9},{GEW=0.99},{TYP=1},{TYP1=1},{TYP2=1},{SNG=6},{GP=1},{LG=5.5},{T=4.2},{SNK=0.00},{W1=10},{W2=12.50},{R1=1.6},{R2=6},{H3=5.00},{H4=7.50},{BB=26},{B2=56},{ADA=67.0},{DFV=60.0},{S3=16.25},{S4=5.50},{S5=32.50},{TS5=8.0},{BAS=14.50},{RAS=17.0},{LD=52},{LBE=17},{CTN=84832000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (X5CrNi18-10), Lagereinsatz: Edelstahl 1.4125 ((X105CrMo17, Schmierung: Lebensmittelfett FM 222 },{BZ=SSUCP 205},{HW=Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
D
内孔
[mm]
H
h
[mm]
A
a
[mm]
E
e
[mm]
B
b
[mm]
S1
s1
[mm]
S2
s2
[mm]
G
g
[mm]
W
w
[mm]
LUC
Z uc
[mm]
NUC
n uc
[mm]
LTD
轴承额定载荷* dyn. C - 最大径向载荷能力,轴向力=0
[kN]
LTS
轴承额定载荷*统计。C0 - 轴向力=0时的最大径向载荷能力
[kN]
HW
备注
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62599112
62599112
不锈钢
外壳:不锈钢1.4301(X5CrNi18-10)...
SSUCP 201
12
30.2
127
96
36
13
19
13
60
31.0
12.7
12.8
6.7
轴向额定载荷约为径向额定载荷的20%。
0.84
84832000
62599115
62599115
不锈钢
外壳:不锈钢1.4301(X5CrNi18-10)...
SSUCP 202
15
33.3
127
96
36
13
19
13
60
31.0
12.7
12.8
6.7
轴向额定载荷约为径向额定载荷的20%。
0.82
84832000
62599117
62599117
不锈钢
外壳:不锈钢1.4301(X5CrNi18-10)...
SSUCP 203
17
33.3
127
96
36
13
19
13
60
31.0
12.7
12.8
6.7
轴向额定载荷约为径向额定载荷的20%。
0.81
84832000
62599120
62599120
不锈钢
外壳:不锈钢1.4301(X5CrNi18-10)...
SSUCP 204
20
33.3
127
95
38
13
19
14
65
31.0
12.7
12.8
6.7
轴向额定载荷约为径向额定载荷的20%。
0.81
84832000
62599125
62599125
不锈钢
外壳:不锈钢1.4301(X5CrNi18-10)...
SSUCP 205
25
36.5
140
105
38
13
19
15
71
34.1
14.3
14.0
7.9
轴向额定载荷约为径向额定载荷的20%。
0.99
84832000
62599130
62599130
不锈钢
外壳:不锈钢1.4301(X5CrNi18-10)...
SSUCP 206
30
42.9
165
121
47
17
21
17
83
38.1
15.9
19.5
11.3
轴向额定载荷约为径向额定载荷的20%。
1.62
84832000
62599135
62599135
不锈钢
外壳:不锈钢1.4301(X5CrNi18-10)...
SSUCP 207
35
47.6
167
127
48
17
21
18
93
42.9
17.5
25.7
15.3
轴向额定载荷约为径向额定载荷的20%。
2.08
84832000
62599140
62599140
不锈钢
外壳:不锈钢1.4301(X5CrNi18-10)...
SSUCP 208
40
49.2
184
137
54
17
21
18
100
49.2
19.0
29.5
18.2
轴向额定载荷约为径向额定载荷的20%。
2.65
84832000
62599145
62599145
不锈钢
外壳:不锈钢1.4301(X5CrNi18-10)...
SSUCP 209
45
54.0
190
146
54
17
21
20
106
49.2
19.0
31.7
20.7
轴向额定载荷约为径向额定载荷的20%。
2.90
84832000
62599150
62599150
不锈钢
外壳:不锈钢1.4301(X5CrNi18-10)...
SSUCP 210
50
57.2
206
159
60
20
23
22
114
51.6
19.0
35.1
23.2
轴向额定载荷约为径向额定载荷的20%。
2.59
84832000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D