피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 705-A-STELLR-RF-IS - Adjusting Rings DIN 705 A, Stainless Steel 1.4305 (AISI 303), Diameter 3mm to 100mm, with Hexagon Socket Set Screw
MÄDLER
Drive Element
DIN Parts
DIN-Standard 705 A
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/din_teile/din705a/str_din705a_4027_rf.prj},{NB=623990286},{ARTNR=623990286},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A), Gewindestift Edelstahl A2-70},{AUSF=mit 1x Gewindestift mit Innensechskant DIN EN ISO 4027},{D1=28},{D2=45},{B=16},{SCHR=M8 x 12},{GEW=12.200},{PPATH=stellr_din705a_is_4027_sbl.prj},{CTN=73182900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
D1
d1 - H8
[mm]
D2
d2
[mm]
B
b
[mm]
SCHR
Screw
[mm]
GEW
Weight
[kg/100 Stück]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
623990036
623990036
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
with 1x Set screw with he...
3
7
5
M2 x 3
0.123
73182900
623990046
623990046
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
with 1x Set screw with he...
4
8
5
M2,5 x 3
0.152
73182900
623990056
623990056
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
with 1x Set screw with he...
5
10
6
M3 x 4
0.280
73182900
623990066
623990066
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
with 1x Set screw with he...
6
12
8
M4 x 5
0.548
73182900
623990076
623990076
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
with 1x Set screw with he...
7
12
8
M4 x 5
0.488
73182900
623990086
623990086
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
with 1x Set screw with he...
8
16
8
M4 x 6
0.940
73182900
623990096
623990096
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
with 1x Set screw with he...
9
18
10
M5 x 8
1.510
73182900
623990106
623990106
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
with 1x Set screw with he...
10
20
10
M5 x 8
1.850
73182900
623990116
623990116
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
with 1x Set screw with he...
11
20
10
M5 x 8
1.720
73182900
623990126
623990126
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
with 1x Set screw with he...
12
22
12
M6 x 8
2.520
73182900
623990146
623990146
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
with 1x Set screw with he...
14
25
12
M6 x 8
3.170
73182900
623990156
623990156
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
with 1x Set screw with he...
15
25
12
M6 x 8
2.980
73182900
623990166
623990166
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
with 1x Set screw with he...
16
28
12
M6 x 8
3.840
73182900
623990186
623990186
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
with 1x Set screw with he...
18
32
14
M6 x 8
6.000
73182900
623990206
623990206
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
with 1x Set screw with he...
20
32
14
M6 x 8
5.300
73182900
623990226
623990226
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
with 1x Set screw with he...
22
36
14
M6 x 10
6.900
73182900
623990246
623990246
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
with 1x Set screw with he...
24
40
16
M8 x 12
9.560
73182900
623990256
623990256
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
with 1x Set screw with he...
25
40
16
M8 x 10
9.560
73182900
623990266
623990266
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
with 1x Set screw with he...
26
40
16
M8 x 10
9.050
73182900
623990286
623990286
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
with 1x Set screw with he...
28
45
16
M8 x 12
12.200
73182900
623990306
623990306
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
with 1x Set screw with he...
30
45
16
M8 x 10
11.100
73182900
623990326
623990326
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
with 1x Set screw with he...
32
50
16
M8 x 12
14.500
73182900
623990356
623990356
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
with 1x Set screw with he...
35
56
16
M8 x 12
18.700
73182900
623990366
623990366
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
with 1x Set screw with he...
36
56
16
M8 x 12
18.000
73182900
623990386
623990386
Stainless steel
Stainless steel 1.4305 (A...
with 1x Set screw with he...
38
56
16
M8 x 12
16.700
73182900
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D