您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GET-KLR-ALEL - 分体式夹持环,直径3mm-50mm,阳极氧化铝
MÄDLER
驱动元件
夹持环和调整环
分体式夹持环
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geteilt/get_klemmring_alel.prj},{NB=62367420},{ARTNR=62367420},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium eloxiert, Schrauben Edelstahl A2-70},{D1=20},{D2=40},{R=46.4},{B=15},{SDIN912=M6 x 16},{GEW=35},{PPATH=get_klr_sbl.prj},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
R
R最大。
[mm]
B
b
[mm]
SDIN912
螺丝 DIN 912
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62367403
62367403
铝合金
阳极氧化铝,螺丝为不锈钢A2-70
3
16
20.7
9
M3 x 8
4
84839089
62367404
62367404
铝合金
阳极氧化铝,螺丝为不锈钢A2-70
4
16
20.7
9
M3 x 8
4
84839089
62367405
62367405
铝合金
阳极氧化铝,螺丝为不锈钢A2-70
5
16
20.7
9
M3 x 8
4
84839089
62367406
62367406
铝合金
阳极氧化铝,螺丝为不锈钢A2-70
6
16
20.7
9
M3 x 8
3
84839089
62367407
62367407
铝合金
阳极氧化铝,螺丝为不锈钢A2-70
7
18
22.4
9
M3 x 8
4
84839089
62367408
62367408
铝合金
阳极氧化铝,螺丝为不锈钢A2-70
8
18
22.4
9
M3 x 8
4
84839089
62367409
62367409
铝合金
阳极氧化铝,螺丝为不锈钢A2-70
9
24
26.0
9
M3 x 8
9
84839089
62367410
62367410
铝合金
阳极氧化铝,螺丝为不锈钢A2-70
10
24
26.0
9
M3 x 8
8
84839089
62367411
62367411
铝合金
阳极氧化铝,螺丝为不锈钢A2-70
11
28
31.8
11
M4 x 12
14
84839089
62367412
62367412
铝合金
阳极氧化铝,螺丝为不锈钢A2-70
12
28
31.8
11
M4 x 12
13
84839089
62367413
62367413
铝合金
阳极氧化铝,螺丝为不锈钢A2-70
13
30
33.9
11
M4 x 12
16
84839089
62367414
62367414
铝合金
阳极氧化铝,螺丝为不锈钢A2-70
14
30
33.9
11
M4 x 12
15
84839089
62367415
62367415
铝合金
阳极氧化铝,螺丝为不锈钢A2-70
15
34
39.4
13
M5 x 14
23
84839089
62367416
62367416
铝合金
阳极氧化铝,螺丝为不锈钢A2-70
16
34
39.4
13
M5 x 14
22
84839089
62367417
62367417
铝合金
阳极氧化铝,螺丝为不锈钢A2-70
17
36
41.2
13
M5 x 14
26
84839089
62367418
62367418
铝合金
阳极氧化铝,螺丝为不锈钢A2-70
18
36
41.2
13
M5 x 14
24
84839089
62367419
62367419
铝合金
阳极氧化铝,螺丝为不锈钢A2-70
19
40
46.4
15
M6 x 16
36
84839089
62367420
62367420
铝合金
阳极氧化铝,螺丝为不锈钢A2-70
20
40
46.4
15
M6 x 16
35
84839089
62367421
62367421
铝合金
阳极氧化铝,螺丝为不锈钢A2-70
21
42
48.1
15
M6 x 16
39
84839089
62367422
62367422
铝合金
阳极氧化铝,螺丝为不锈钢A2-70
22
42
48.1
15
M6 x 16
37
84839089
62367423
62367423
铝合金
阳极氧化铝,螺丝为不锈钢A2-70
23
45
50.8
15
M6 x 16
44
84839089
62367424
62367424
铝合金
阳极氧化铝,螺丝为不锈钢A2-70
24
45
50.8
15
M6 x 16
42
84839089
62367425
62367425
铝合金
阳极氧化铝,螺丝为不锈钢A2-70
25
45
50.8
15
M6 x 16
41
84839089
62367426
62367426
铝合金
阳极氧化铝,螺丝为不锈钢A2-70
26
48
53.7
15
M6 x 18
48
84839089
62367428
62367428
铝合金
阳极氧化铝,螺丝为不锈钢A2-70
28
48
53.7
15
M6 x 18
44
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D