피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 705-A-STELLR-STBL-SL - Adjusting Rings DIN 705 A, Steel bright, Diameter 3mm to 70mm, with Slotted Set Screw
MÄDLER
Drive Element
DIN Parts
DIN-Standard 705 A
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/din_teile/din705a/stellr_din705a_27434_stbl.prj},{NB=62302500},{ARTNR=62302500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl blank, Gewindestift aus Stahl},{AUSF=mit 1x Gewindestift mit Schlitz DIN EN 27434},{D1=25},{D2=40},{B=16},{SCHR=M8 x 10},{GEW=9.560},{PPATH=stellring_din_705-a_sbl.prj},{CTN=73182900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
D1
d1 - H8
[mm]
D2
d2
[mm]
B
b
[mm]
SCHR
Screw
[mm]
GEW
Weight
[kg/100 Stück]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
62300300
62300300
Steel
Steel, bright, Set screw ...
with 1x Slotted set screw...
3
7
5
M2 x 3
0.123
73182900
62300400
62300400
Steel
Steel, bright, Set screw ...
with 1x Slotted set screw...
4
8
5
M2,5 x 3
0.145
73182900
62300500
62300500
Steel
Steel, bright, Set screw ...
with 1x Slotted set screw...
5
10
6
M3 x 4
0.280
73182900
62300600
62300600
Steel
Steel, bright, Set screw ...
with 1x Slotted set screw...
6
12
8
M4 x 5
0.548
73182900
62300700
62300700
Steel
Steel, bright, Set screw ...
with 1x Slotted set screw...
7
12
8
M4 x 5
0.488
73182900
62300800
62300800
Steel
Steel, bright, Set screw ...
with 1x Slotted set screw...
8
16
8
M4 x 6
0.940
73182900
62300900
62300900
Steel
Steel, bright, Set screw ...
with 1x Slotted set screw...
9
18
10
M5 x 8
1.510
73182900
62301000
62301000
Steel
Steel, bright, Set screw ...
with 1x Slotted set screw...
10
20
10
M5 x 8
1.850
73182900
62301100
62301100
Steel
Steel, bright, Set screw ...
with 1x Slotted set screw...
11
20
10
M5 x 8
1.720
73182900
62301200
62301200
Steel
Steel, bright, Set screw ...
with 1x Slotted set screw...
12
22
12
M6 x 8
2.520
73182900
62301400
62301400
Steel
Steel, bright, Set screw ...
with 1x Slotted set screw...
14
25
12
M6 x 8
3.170
73182900
62301500
62301500
Steel
Steel, bright, Set screw ...
with 1x Slotted set screw...
15
25
12
M6 x 8
2.980
73182900
62301600
62301600
Steel
Steel, bright, Set screw ...
with 1x Slotted set screw...
16
28
12
M6 x 8
3.840
73182900
62301800
62301800
Steel
Steel, bright, Set screw ...
with 1x Slotted set screw...
18
32
14
M6 x 8
6.000
73182900
62302000
62302000
Steel
Steel, bright, Set screw ...
with 1x Slotted set screw...
20
32
14
M6 x 8
5.300
73182900
62302200
62302200
Steel
Steel, bright, Set screw ...
with 1x Slotted set screw...
22
36
14
M6 x 10
6.900
73182900
62302400
62302400
Steel
Steel, bright, Set screw ...
with 1x Slotted set screw...
24
40
16
M8 x 12
9.560
73182900
62302500
62302500
Steel
Steel, bright, Set screw ...
with 1x Slotted set screw...
25
40
16
M8 x 10
9.560
73182900
62302600
62302600
Steel
Steel, bright, Set screw ...
with 1x Slotted set screw...
26
40
16
M8 x 10
9.050
73182900
62302800
62302800
Steel
Steel, bright, Set screw ...
with 1x Slotted set screw...
28
45
16
M8 x 12
12.200
73182900
62303000
62303000
Steel
Steel, bright, Set screw ...
with 1x Slotted set screw...
30
45
16
M8 x 10
11.100
73182900
62303200
62303200
Steel
Steel, bright, Set screw ...
with 1x Slotted set screw...
32
50
16
M8 x 12
14.500
73182900
62303500
62303500
Steel
Steel, bright, Set screw ...
with 1x Slotted set screw...
35
56
16
M8 x 12
18.700
73182900
62303600
62303600
Steel
Steel, bright, Set screw ...
with 1x Slotted set screw...
36
56
16
M8 x 12
18.000
73182900
62303800
62303800
Steel
Steel, bright, Set screw ...
with 1x Slotted set screw...
38
56
16
M8 x 12
16.700
73182900
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D