피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ISO 4027-GE-STIFT-IS+SPITZE-A2 - Hexagon Socket Set Screws ISO 4027 (ex DIN 914) with Cone Point, Stainless
MÄDLER
Drive Element
DIN Parts
DIN-Standard 914
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/din_teile/din914/gewindestift_iso4027_rf.prj},{NB=61910610},{ARTNR=61910610},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl A2},{D=M6},{L=10},{G=90},{DT=1.50},{S=3.0},{GEW=1.39},{DD=6},{T=2.0},{CTN=73181535}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
L
l
[mm]
G
γ
[Grad]
DT
dt max.
[mm]
S
s
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
61910305
61910305
Stainless steel
Stainless Steel A2
M3
5
90
0.75
1.5
0.17
73181535
61910308
61910308
Stainless steel
Stainless Steel A2
M3
8
90
0.75
1.5
0.29
73181535
61910404
61910404
Stainless steel
Stainless Steel A2
M4
4
120
1.00
2.0
0.18
73181535
61910405
61910405
Stainless steel
Stainless Steel A2
M4
5
120
1.00
2.0
0.26
73181535
61910406
61910406
Stainless steel
Stainless Steel A2
M4
6
90
1.00
2.0
0.34
73181535
61910408
61910408
Stainless steel
Stainless Steel A2
M4
8
90
1.00
2.0
0.50
73181535
61910410
61910410
Stainless steel
Stainless Steel A2
M4
10
90
1.00
2.0
0.66
73181535
61910412
61910412
Stainless steel
Stainless Steel A2
M4
12
90
1.00
2.0
0.82
73181535
61910416
61910416
Stainless steel
Stainless Steel A2
M4
16
90
1.00
2.0
1.14
73181535
61910420
61910420
Stainless steel
Stainless Steel A2
M4
20
90
1.00
2.0
1.46
73181535
61910505
61910505
Stainless steel
Stainless Steel A2
M5
5
120
1.25
2.5
0.37
73181535
61910506
61910506
Stainless steel
Stainless Steel A2
M5
6
120
1.25
2.5
0.49
73181535
61910508
61910508
Stainless steel
Stainless Steel A2
M5
8
90
1.25
2.5
0.73
73181535
61910510
61910510
Stainless steel
Stainless Steel A2
M5
10
90
1.25
2.5
0.97
73181535
61910512
61910512
Stainless steel
Stainless Steel A2
M5
12
90
1.25
2.5
1.21
73181535
61910516
61910516
Stainless steel
Stainless Steel A2
M5
16
90
1.25
2.5
1.69
73181535
61910520
61910520
Stainless steel
Stainless Steel A2
M5
20
90
1.25
2.5
2.17
73181535
61910525
61910525
Stainless steel
Stainless Steel A2
M5
25
90
1.25
2.5
2.77
73181535
61910606
61910606
Stainless steel
Stainless Steel A2
M6
6
120
1.50
3.0
0.69
73181535
61910608
61910608
Stainless steel
Stainless Steel A2
M6
8
90
1.50
3.0
1.04
73181535
61910610
61910610
Stainless steel
Stainless Steel A2
M6
10
90
1.50
3.0
1.39
73181535
61910612
61910612
Stainless steel
Stainless Steel A2
M6
12
90
1.50
3.0
1.74
73181535
61910616
61910616
Stainless steel
Stainless Steel A2
M6
16
90
1.50
3.0
2.44
73181535
61910620
61910620
Stainless steel
Stainless Steel A2
M6
20
90
1.50
3.0
3.14
73181535
61910625
61910625
Stainless steel
Stainless Steel A2
M6
25
90
1.50
3.0
4.02
73181535
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D