피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 471-SR-RF - Retainer rings DIN 471 for shafts, Material stainless steel 1.4122
MÄDLER
Drive Element
Linear Motion
ISO-Series 3
Shaft Blocks ISO-Series 3
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/wellenboecke_iso_3/sring_din471_rf.prj},{NB=61799420},{ARTNR=61799420},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4122},{ND=20},{S=1.2},{D3=18.5},{A=4.0},{B=2.6},{D5=2.0},{GEW=0.130},{TYP=1},{AA=5.20},{AB=0.85},{B1=0.852},{B2=1.069},{B3=1.523},{B4=4.85},{B5=0.00},{DD3=0.0},{ABR1=0.000},{R1=1.100},{R2=0.5},{R3=4.00},{H1=0.000},{D2=19.0},{D4=28.4},{TK=11.25},{BAB=5.20},{CTN=73182100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ND
Nominal-Ø d1 * - shaft-Ø
[mm]
S
s
[mm]
D3
d3
[mm]
A
a
[mm]
B
b
[mm]
D5
d5
[mm]
GEW
Weight per 100 pieces
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
61799403
61799403
Stainless steel
Stainless steel 1.4122
3
0.4
2.7
1.9
0.8
1.0
0.002
73182100
61799404
61799404
Stainless steel
Stainless steel 1.4122
4
0.4
3.7
2.2
0.9
1.0
0.002
73182100
61799405
61799405
Stainless steel
Stainless steel 1.4122
5
0.6
4.7
2.5
1.1
1.0
0.007
73182100
61799406
61799406
Stainless steel
Stainless steel 1.4122
6
0.7
5.6
2.7
1.3
1.2
0.008
73182100
61799407
61799407
Stainless steel
Stainless steel 1.4122
7
0.8
6.5
3.1
1.4
1.2
0.012
73182100
61799408
61799408
Stainless steel
Stainless steel 1.4122
8
0.8
7.4
3.2
1.5
1.2
0.016
73182100
61799409
61799409
Stainless steel
Stainless steel 1.4122
9
1.0
8.4
3.3
1.7
1.2
0.030
73182100
61799410
61799410
Stainless steel
Stainless steel 1.4122
10
1.0
9.3
3.3
1.8
1.5
0.034
73182100
61799411
61799411
Stainless steel
Stainless steel 1.4122
11
1.0
10.2
3.3
1.8
1.5
0.041
73182100
61799412
61799412
Stainless steel
Stainless steel 1.4122
12
1.0
11.0
3.3
1.8
1.7
0.050
73182100
61799414
61799414
Stainless steel
Stainless steel 1.4122
14
1.0
12.9
3.5
2.1
1.7
0.064
73182100
61799415
61799415
Stainless steel
Stainless steel 1.4122
15
1.0
13.8
3.6
2.2
1.7
0.067
73182100
61799416
61799416
Stainless steel
Stainless steel 1.4122
16
1.0
14.7
3.7
2.2
1.7
0.070
73182100
61799417
61799417
Stainless steel
Stainless steel 1.4122
17
1.0
15.7
3.8
2.3
1.7
0.082
73182100
61799418
61799418
Stainless steel
Stainless steel 1.4122
18
1.2
16.5
3.9
2.4
2.0
0.111
73182100
61799419
61799419
Stainless steel
Stainless steel 1.4122
19
1.2
17.5
3.9
2.5
2.0
0.122
73182100
61799420
61799420
Stainless steel
Stainless steel 1.4122
20
1.2
18.5
4.0
2.6
2.0
0.130
73182100
61799422
61799422
Stainless steel
Stainless steel 1.4122
22
1.2
20.5
4.2
2.8
2.0
0.150
73182100
61799424
61799424
Stainless steel
Stainless steel 1.4122
24
1.2
22.2
4.4
3.0
2.0
0.177
73182100
61799425
61799425
Stainless steel
Stainless steel 1.4122
25
1.2
23.2
4.4
3.0
2.0
0.190
73182100
61799426
61799426
Stainless steel
Stainless steel 1.4122
26
1.2
24.2
4.5
3.1
2.0
0.196
73182100
61799428
61799428
Stainless steel
Stainless steel 1.4122
28
1.2
25.9
4.7
3.2
2.0
0.292
73182100
61799430
61799430
Stainless steel
Stainless steel 1.4122
30
1.5
27.9
5.0
3.5
2.0
0.332
73182100
61799432
61799432
Stainless steel
Stainless steel 1.4122
32
1.5
29.6
5.2
3.6
2.5
0.354
73182100
61799435
61799435
Stainless steel
Stainless steel 1.4122
35
1.5
32.2
5.6
3.9
2.5
0.400
73182100
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D