피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SPS-COM-B-QPQ - Locking Assemblies COM-B, Material Steel, QPQ-Coated
MÄDLER
Drive Element
Clamping Bushes and Locking Assemblies
Locking Assemblies COM
Locking Assemblies COM-B, COM-B Stainless and COM-B QPQ coated
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/spannbuchsen_und_spannsaetze/spannsaetze_com/spannsaetze_com-b_com-b_rf_com-b_qpq/spannsatz_com-b_qpq.prj},{NB=61577618},{ARTNR=61577618},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl, QPQ-beschichtet},{HW=T = Übertragbares Drehmoment bei Fax = 0. Fax = Übertragbare Axialkraft bei T = 0.},{D=18},{DD=26},{L=38},{A=31.0},{L1=18},{L2=44},{D1=47},{T=200},{FAX=22},{PW=180},{PN=125},{SCHR=4 x M6 x 18},{TA=17},{GEW=0.23},{ANZ=4},{M=6},{TK=33.0},{TN=dummy_com-b_qpq_18},{PPATH=sps_com-b_qpq_sbl.prj},{CTN=84879059}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HW
Note
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
T
T - at TA transmittable
[Nm]
FAX
Fax - at TA transmittable
[KN]
PW
PW - Surface pressure onto the shaft
[N/mm²]
PN
PN - surface pressure onto the hub
[N/mm²]
SCHR
Screws 12.9 / Number x Size
ⁿ/ₐ
TA
TA - Fastening torque of the screws
[Nm]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
61577606
61577606
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
6
14
21
18.5
10
24
25
12
4
185
80
3 x M3 x 10
2
0.05
84879059
61577607
61577607
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
7
15
25
22.0
12
29
27
24
7
223
111
3 x M4 x 12
5
0.07
84879059
61577608
61577608
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
8
15
25
22.0
12
29
27
29
7
207
111
3 x M4 x 12
5
0.07
84879059
61577609
61577609
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
9
16
26
23.0
14
30
28
42
10
197
110
4 x M4 x 12
5
0.07
84879059
61577610
61577610
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
10
16
26
23.0
14
30
28
48
10
179
112
4 x M4 x 12
5
0.07
84879059
61577611
61577611
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
11
18
26
23.0
14
30
32
51
10
165
102
4 x M4 x 12
5
0.07
84879059
61577612
61577612
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
12
18
26
23.0
14
30
32
55
10
152
100
4 x M4 x 12
5
0.08
84879059
61577614
61577614
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
14
23
26
23.0
14
30
38
68
10
130
80
4 x M4 x 12
5
0.11
84879059
61577615
61577615
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
15
24
36
29.0
16
42
45
133
18
194
121
3 x M6 x 18
17
0.22
84879059
61577616
61577616
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
16
24
36
29.0
16
42
45
140
17
180
118
3 x M6 x 18
17
0.22
84879059
61577617
61577617
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
17
26
38
31.0
18
44
47
180
22
190
125
4 x M6 x 18
17
0.25
84879059
61577618
61577618
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
18
26
38
31.0
18
44
47
200
22
180
125
4 x M6 x 18
17
0.23
84879059
61577619
61577619
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
19
27
38
31.0
18
44
49
210
22
172
121
4 x M6 x 18
17
0.25
84879059
61577620
61577620
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
20
28
38
31.0
18
44
50
220
22
160
115
4 x M6 x 18
17
0.26
84879059
61577622
61577622
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
22
32
45
38.0
25
51
54
250
22
113
78
4 x M6 x 18
17
0.35
84879059
61577624
61577624
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
24
34
45
38.0
25
51
56
270
22
106
76
4 x M6 x 18
17
0.36
84879059
61577625
61577625
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
25
34
45
38.0
25
51
56
280
22
101
76
4 x M6 x 18
17
0.34
84879059
61577628
61577628
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
28
39
45
38.0
25
51
61
450
32
130
93
6 x M6 x 18
17
0.42
84879059
61577630
61577630
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
30
41
45
38.0
25
51
62
500
32
133
95
6 x M6 x 18
17
0.43
84879059
61577632
61577632
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
32
43
45
38.0
25
51
65
540
35
115
86
6 x M6 x 18
17
0.49
84879059
61577635
61577635
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
35
47
52
45.0
32
58
69
800
44
106
81
8 x M6 x 18
17
0.55
84879059
61577640
61577640
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
40
53
52
45.0
32
58
75
900
45
92
68
8 x M6 x 18
17
0.64
84879059
61577645
61577645
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
45
59
70
62.0
45
78
86
1800
80
105
81
8 x M8 x 22
41
1.05
84879059
61577650
61577650
Steel
Steel, QPQ-Coated
T = transmittable torque ...
50
65
70
62.0
45
78
92
2020
81
96
72
8 x M8 x 22
41
1.26
84879059
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D