您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
SKF®-RKULG-3-17-CN-C6 - 深沟球轴承SKF®,单列,内径3至17毫米,轴承间隙CN和C3
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 625
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din625/skf_bis17mm.prj},{NB=6003-2Z-SKF},{ARTNR=6003-2Z-SKF},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Wälzlagerstahl},{LF=Lagerluft CN},{D1=17},{D2=35},{B=10},{AUSF=beidseitig Deckscheiben},{DYN=6,37},{STAT=3,25},{PU=0,137},{REFERENZD=45000},{GRENZD=22000},{GEW=39.0},{D3=20.1},{D4=31.80},{RS=0.30},{CTN=84821010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
LF
内部间隙
ⁿ/ₐ
D1
d
[mm]
D2
D
[mm]
B
[mm]
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
DYN
负载额定值 径向朝向 C
[kN]
STAT
基本额定载荷 径向状态。C0
[kN]
PU
Pu* - 疲劳极限载荷
[kN]
REFERENZD
参考速度
[1/min]
GRENZD
限制速度
[1/min]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
623-2Z-SKF
623-2Z-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
3
10
4
两侧有防护罩
0,54
0,18
0,007
130000
60000
1.5
84821010
624-2Z-SKF
624-2Z-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
4
13
5
两侧有防护罩
0,94
0,29
0.012
110000
53000
3.1
84821010
625-SKF
625-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
5
16
5
开放
1,14
0,38
0.016
95000
60000
5.0
84821010
625-2Z-SKF
625-2Z-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
5
16
5
两侧有防护罩
1,14
0,38
0.016
95000
48000
5.0
84821010
625-2RS1-SKF
625-2RS1-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
5
16
5
双面密封
1,14
0,38
0.016
95000
48000
5.0
84821010
626-SKF
626-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
6
19
6
开放
2,34
0,95
0,04
80000
50000
8.4
84821010
626-2Z-SKF
626-2Z-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
6
19
6
两侧有防护罩
2,34
0,95
0,04
80000
40000
8.4
84821010
626-2RSH-SKF
626-2RSH-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
6
19
6
双面密封
2,34
0,95
0,04
-
24000
8.4
84821010
607-2Z-SKF
607-2Z-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
7
19
6
两侧有防护罩
2,34
0,95
0,04
85000
43000
7.5
84821010
607-2RSH-SKF
607-2RSH-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
7
19
6
双面密封
2,34
0,95
0,04
-
24000
7.5
84821010
627-2Z-SKF
627-2Z-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
7
22
7
两侧有防护罩
3,45
1,37
0,057
70000
36000
13.0
84821010
627-2RSH-SKF
627-2RSH-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
7
22
7
双面密封
3,45
1,37
0,057
-
22000
12.0
84821010
608-SKF
608-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
8
22
7
开放
3,45
1,37
0,057
75000
48000
12.0
84821010
608-2Z-SKF
608-2Z-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
8
22
7
两侧有防护罩
3,45
1,37
0,057
75000
38000
12.0
84821010
608-2RSH-SKF
608-2RSH-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
8
22
7
双面密封
3,45
1,37
0,057
-
22000
12.0
84821010
609-2Z-SKF
609-2Z-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
9
24
7
两侧有防护罩
3,9
1,66
0,071
70000
34000
14.0
84821010
609-2RSH-SKF
609-2RSH-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
9
24
7
双面密封
3,9
1,66
0,071
-
19000
14.0
84821010
629-2Z-SKF
629-2Z-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
9
26
8
两侧有防护罩
4,75
1,96
0,083
60000
30000
20.0
84821010
629-2RSH-SKF
629-2RSH-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
9
26
8
双面密封
4,75
1,96
0,083
-
19000
20.0
84821010
61800-SKF
61800-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
10
19
5
开放
1,38
0,59
0,025
80000
48000
5.5
84821010
61800-2Z-SKF
61800-2Z-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
10
19
5
两侧有防护罩
1,38
0,59
0,025
80000
38000
5.5
84821010
61800-2RS1-SKF
61800-2RS1-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
10
19
5
双面密封
1,38
0,59
0,025
-
22000
5.5
84821010
6000-SKF
6000-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
10
26
8
开放
4,75
1,96
0,083
67000
40000
19.0
84821010
6000-2Z-SKF
6000-2Z-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
10
26
8
两侧有防护罩
4,75
1,96
0,083
67000
34000
19.0
84821010
6000-2RSH-SKF
6000-2RSH-SKF
Stal
滚动轴承钢
内部间隙CN
10
26
8
双面密封
4,75
1,96
0,083
-
19000
19.0
84821010
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D