您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-EL-KPL-RNH-HS-KLNA - 弹性联轴器RNH,无齿隙,带半壳夹持轮毂
MÄDLER
驱动元件
离合器
弹性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/elastische_kupplungen/el_k_rnh.prj},{NB=60552825_28_25_25},{ARTNR=60552825},{MAXB=38},{DH=65},{L=90},{LL=35},{LW=25.0},{E=20},{MVW=0.9},{MVR=0.11},{GEW=470},{DMT1=320},{AM=25},{STD=73},{DFST=3440},{DFD=10314},{BB=25},{GL=54.0},{ZZ=8},{DH1=40.0},{BKO=18.25},{BKU=5.50},{R1=1.0},{R2=16.0},{SL=1.5},{ABL=67.0},{ABQ=25.0},{ALF=9.50},{DHH13=9.0},{D1H13=15.0},{D=8.0},{DK=13.0},{K=8.0},{KL=33.0},{V=0.80},{S=6.0},{T=4.0},{ZD1=31.00},{ZD2=52.00},{ZD5=65},{ZD6=30},{ZW1=45},{ZW2=22.5},{ZT2=0.13},{CTN=84836080},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Kupplungsnaben: Aluminium, Zahnkranz: Polyurethan, Shorehärte 98ºA (rot)},{HW=-},{BG=28},{DM=92},{B=25},{MVA=+1.5/-0.7},{DZ=6000},{BX1=25},{BX2=25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
[mm]
DM
最大扭矩
[Nm]
B
孔径d - H7 1) - 标准孔径(两边)
[mm]
MAXB
最大孔径2) - 其他孔径尺寸(也是单面),直到最大孔径,可在短时间内通知。钥匙通道需额外收费
[mm]
DH
DH 3) - 根据下表注意过盈量Ø(螺丝头突出超过直径DH)。
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
LW
lW
[mm]
E
[mm]
MVW
最大位移4) - 角度/最大值是相互排斥的
[Grad]
MVR
最大位移4) - 径向/最大值是相互排斥的
[mm]
MVA
最大位移4) - 轴向/最大值是相互排斥的
[mm]
DZ
最大速度5) - 超过30米/秒需要动态平衡
[1/min]
GEW
重量约为。
[g]
DMT
TkN - 扭矩 1)
[mm]
DMT1
最大 Tk - 扭矩 1)
[mm]
SG
螺丝尺寸 DIN 912
[mm]
AM
拧紧扭矩
[Nm]
STD
干扰直径2) - 螺丝头突出超过直径DH
[mm]
DFST
扭转弹簧的静态刚度
[Nm/rad]
DFD
扭转弹簧刚度动态。 4) - 在0.5 x TkN时
[Nm/rad]
TRHM
惯性力矩3) - 每个联轴器的惯性力矩,以最大孔径计算。
[10^-6Kgm²]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
60551403
60551403
铝合金
离合器轮毂。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度98º...
标有*的尺寸是预钻孔的(不是H7)。扭矩取决于成品...
14
-
3*
14
30
35
11
8.0
13
0.9
0.09
+1/-0.5
13000
41
12.5
25
M4
5
35
172
513
5.7
84836080
60551410
60551410
铝合金
离合器轮毂。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度98º...
-
14
5.5
10
14
30
35
11
8.0
13
0.9
0.09
+1/-0.5
13000
41
12.5
25
M4
5
35
172
513
5.7
84836080
60551411
60551411
铝合金
离合器轮毂。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度98º...
-
14
5.6
11
14
30
35
11
8.0
13
0.9
0.09
+1/-0.5
13000
41
12.5
25
M4
5
35
172
513
5.7
84836080
60551414
60551414
铝合金
离合器轮毂。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度98º...
-
14
6.1
14
14
30
35
11
8.0
13
0.9
0.09
+1/-0.5
13000
41
12.5
25
M4
5
35
172
513
5.7
84836080
60551905
60551905
铝合金
离合器轮毂。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度98º...
-
19
-
5*
20
40
66
25
19.5
16
0.9
0.06
+1.2/-0.5
10000
150
17
34
M6
10
46
860
2580
36
84836080
60551914
60551914
铝合金
离合器轮毂。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度98º...
-
19
29
14
20
40
66
25
19.5
16
0.9
0.06
+1.2/-0.5
10000
150
17
34
M6
10
46
860
2580
36
84836080
60551916
60551916
铝合金
离合器轮毂。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度98º...
-
19
30
16
20
40
66
25
19.5
16
0.9
0.06
+1.2/-0.5
10000
150
17
34
M6
10
46
860
2580
36
84836080
60551919
60551919
铝合金
离合器轮毂。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度98º...
-
19
32
19
20
40
66
25
19.5
16
0.9
0.06
+1.2/-0.5
10000
150
17
34
M6
10
46
860
2580
36
84836080
60551920
60551920
铝合金
离合器轮毂。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度98º...
-
19
32
20
20
40
66
25
19.5
16
0.9
0.06
+1.2/-0.5
10000
150
17
34
M6
10
46
860
2580
36
84836080
60552405
60552405
铝合金
离合器轮毂。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度98º...
标有*的尺寸是预钻孔的(不是H7)。扭矩取决于成品...
24
-
5*
28
55
78
30
22.0
18
0.9
0.10
+1.4/-0.5
7000
320
60
120
M6
10
58
2060
6189
150
84836080
60552420
60552420
铝合金
离合器轮毂。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度98º...
-
24
40
20
28
55
78
30
22.0
18
0.9
0.10
+1.4/-0.5
7000
320
60
120
M6
10
58
2060
6189
150
84836080
60552424
60552424
铝合金
离合器轮毂。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度98º...
-
24
44
24
28
55
78
30
22.0
18
0.9
0.10
+1.4/-0.5
7000
320
60
120
M6
10
58
2060
6189
150
84836080
60552425
60552425
铝合金
离合器轮毂。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度98º...
-
24
45
25
28
55
78
30
22.0
18
0.9
0.10
+1.4/-0.5
7000
320
60
120
M6
10
58
2060
6189
150
84836080
60552428
60552428
铝合金
离合器轮毂。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度98º...
-
24
47
28
28
55
78
30
22.0
18
0.9
0.10
+1.4/-0.5
7000
320
60
120
M6
10
58
2060
6189
150
84836080
60552810
60552810
铝合金
离合器轮毂。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度98º...
标有*的尺寸是预钻孔的(不是H7)。扭矩取决于成品...
28
-
10*
38
65
90
35
25.0
20
0.9
0.11
+1.5/-0.7
6000
470
160
320
M8
25
73
3440
10314
330
84836080
60552824
60552824
铝合金
离合器轮毂。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度98º...
-
28
91
24
38
65
90
35
25.0
20
0.9
0.11
+1.5/-0.7
6000
470
160
320
M8
25
73
3440
10314
330
84836080
60552825
60552825
铝合金
离合器轮毂。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度98º...
-
28
92
25
38
65
90
35
25.0
20
0.9
0.11
+1.5/-0.7
6000
470
160
320
M8
25
73
3440
10314
330
84836080
60552828
60552828
铝合金
离合器轮毂。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度98º...
-
28
97
28
38
65
90
35
25.0
20
0.9
0.11
+1.5/-0.7
6000
470
160
320
M8
25
73
3440
10314
330
84836080
60552832
60552832
铝合金
离合器轮毂。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度98º...
-
28
101
32
38
65
90
35
25.0
20
0.9
0.11
+1.5/-0.7
6000
470
160
320
M8
25
73
3440
10314
330
84836080
60552835
60552835
铝合金
离合器轮毂。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度98º...
-
28
104
35
38
65
90
35
25.0
20
0.9
0.11
+1.5/-0.7
6000
470
160
320
M8
25
73
3440
10314
330
84836080
60553810
60553810
铝合金
离合器轮毂。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度98º...
标有*的尺寸是预钻孔的(不是H7)。扭矩取决于成品...
38
-
10*
45
80
114
45
33.0
24
0.9
0.12
+1.8/-0.7
5000
960
325
650
M8
25
84
7160
21486
960
84836080
60553832
60553832
铝合金
离合器轮毂。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度98º...
-
38
114
32
45
80
114
45
33.0
24
0.9
0.12
+1.8/-0.7
5000
960
325
650
M8
25
84
7160
21486
960
84836080
60553835
60553835
铝合金
离合器轮毂。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度98º...
-
38
117
35
45
80
114
45
33.0
24
0.9
0.12
+1.8/-0.7
5000
960
325
650
M8
25
84
7160
21486
960
84836080
60553838
60553838
铝合金
离合器轮毂。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度98º...
-
38
120
38
45
80
114
45
33.0
24
0.9
0.12
+1.8/-0.7
5000
960
325
650
M8
25
84
7160
21486
960
84836080
60553844
60553844
铝合金
离合器轮毂。铝制的,蜘蛛网:聚氨酯,邵氏硬度98º...
-
38
129
44
45
80
114
45
33.0
24
0.9
0.12
+1.8/-0.7
5000
960
325
650
M8
25
84
7160
21486
960
84836080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D