Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-EL-KPL-RNT-ISIS/ASAS - 弹性联轴器RNT,材料为灰铸铁GG25,带轮毂设计IS/IS和AS/AS
MÄDLER
驱动元件
离合器
弹性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/elastische_kupplungen/el-kpl_rnt.prj},{NB=60520501_montiert_isis_48_12_12},{ARTNR=60520501_montiert_isis},{DH=105},{D=104},{LL=106},{L=39},{M=28},{E=28},{DMIN=12},{DMAX=42},{GEW=2.6},{DMW92=81.0},{DMW98=137},{GEW1=0.10},{TYP=2},{B=22},{S=3.5},{BB=21},{DHK=51},{ZZ=8},{BKO=29.00},{BKU=8.50},{DH1=63.00},{R1=1.00},{R2=25.00},{R3=1.00},{D3=52},{FA=1.0},{RA=0.0},{ZD1=50.0},{ZD2=84.00},{ZD4=59.0},{ZD5=105},{ZD6=51},{ZL1=21},{ZRA=40},{ZW2=22.5},{AT=57.0},{D2=53.97},{LT=38.1},{W3=45.0},{W4=0},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{TYP1=1},{CTN=84839081},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{BX1=12},{BX2=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BE
订购数据
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
ARTNR1
产品编号 中枢设计
ⁿ/ₐ
AUSF
枢纽设计
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
DMN92
公称扭矩--蜘蛛92°邵氏A级黄色
[Nm]
DMN98
公称扭矩-蜘蛛98°邵氏A红
[Nm]
DH
[mm]
D
[mm]
LL
L
[mm]
L
l
[mm]
M
[mm]
E
[mm]
DMIN
d - 最小孔径
[mm]
DMAX
d - 最大孔径
[mm]
BNR
衬套编号。
ⁿ/ₐ
MDZ
V=40米/秒时的最大速度
[1/min]
GEW
重量1) - 重量指的是不含凹槽的最大成品孔径
[kg]
ARTNR2
产品编号 - 备用滑块 92° Shore A 黄色
ⁿ/ₐ
DMM92
最大扭矩-蜘蛛92° shore A黄色
[Nm]
DMW92
间歇性扭矩 - 蜘蛛92°邵氏A级黄色
[Nm]
ARTNR3
产品编号 - 备用滑块98°Shore A红色
ⁿ/ₐ
DMM98
最大扭矩-蜘蛛98°Shore A红色
ⁿ/ₐ
DMW98
间歇性扭矩--蜘蛛98°邵氏A级红色
[Nm]
GEW1
重量链轮
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
60520101_montiert_isis
60520101_montiert_isis
多种材料产品
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),蜘蛛网...
2个联接毂,1个92° Shore A或98° S...
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
60520101
IS / IS
24
35
60
55
55
64
23
0
18
9
25
1008
14000
0.4
60509224
70
9.1
60509824
120
16
0.02
84839081
60520102_montiert_asas
60520102_montiert_asas
多种材料产品
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),蜘蛛网...
2个联接毂,1个92° Shore A或98° S...
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
60520102
AS / AS
24
35
60
55
55
64
23
0
18
9
25
1008
14000
0.4
60509224
70
9.1
60509824
120
16
0.02
84839081
60520201_montiert_isis
60520201_montiert_isis
多种材料产品
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),蜘蛛网...
2个联接毂,1个92° Shore A或98° S...
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
60520201
IS / IS
28
95
160
65
65
66
23
0
20
9
28
1108
11800
0.6
60509228
190
25.0
60509828
320
42
0.03
84839081
60520202_montiert_asas
60520202_montiert_asas
多种材料产品
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),蜘蛛网...
2个联接毂,1个92° Shore A或98° S...
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
60520202
AS / AS
28
95
160
65
65
66
23
0
20
9
28
1108
11800
0.6
60509228
190
25.0
60509828
320
42
0.03
84839081
60520301_montiert_isis
60520301_montiert_isis
多种材料产品
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),蜘蛛网...
2个联接毂,1个92° Shore A或98° S...
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
60520301
IS / IS
38
190
325
80
78
70
23
15
24
9
28
1108
9500
0.9
60509238
380
49.0
60509838
650
85
0.06
84839081
60520302_montiert_asas
60520302_montiert_asas
多种材料产品
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),蜘蛛网...
2个联接毂,1个92° Shore A或98° S...
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
60520302
AS / AS
38
190
325
80
78
70
23
15
24
9
28
1108
9500
0.9
60509238
380
49.0
60509838
650
85
0.06
84839081
60520401_montiert_isis
60520401_montiert_isis
多种材料产品
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),蜘蛛网...
2个联接毂,1个92° Shore A或98° S...
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
60520401
IS / IS
42
265
450
95
94
78
26
16
26
12
42
1610
8000
1.5
60509242
530
69.0
60509842
900
117
0.07
84839081
60520402_montiert_asas
60520402_montiert_asas
多种材料产品
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),蜘蛛网...
2个联接毂,1个92° Shore A或98° S...
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
60520402
AS / AS
42
265
450
95
94
78
26
16
26
12
42
1610
8000
1.5
60509242
530
69.0
60509842
900
117
0.07
84839081
60520501_montiert_isis
60520501_montiert_isis
多种材料产品
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),蜘蛛网...
2个联接毂,1个92° Shore A或98° S...
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
60520501
IS / IS
48
310
525
105
104
106
39
28
28
12
42
1615
7100
2.6
60509248
620
81.0
60509848
1050
137
0.10
84839081
60520502_montiert_asas
60520502_montiert_asas
多种材料产品
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),蜘蛛网...
2个联接毂,1个92° Shore A或98° S...
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
60520502
AS / AS
48
310
525
105
104
106
39
28
28
12
42
1615
7100
2.6
60509248
620
81.0
60509848
1050
137
0.10
84839081
60520601_montiert_isis
60520601_montiert_isis
多种材料产品
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),蜘蛛网...
2个联接毂,1个92° Shore A或98° S...
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
60520601
IS / IS
55
410
685
120
118
96
33
20
30
12
50
2012
6300
2.8
60509255
820
107.0
60509855
1370
178
0.12
84839081
60520602_montiert_asas
60520602_montiert_asas
多种材料产品
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),蜘蛛网...
2个联接毂,1个92° Shore A或98° S...
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
60520602
AS / AS
55
410
685
120
118
96
33
20
30
12
50
2012
6300
2.8
60509255
820
107.0
60509855
1370
178
0.12
84839081
60520701_montiert_isis
60520701_montiert_isis
多种材料产品
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),蜘蛛网...
2个联接毂,1个92° Shore A或98° S...
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
60520701
IS / IS
65
625
940
135
115
101
33
19
35
12
50
2012
5600
3.5
60509265
1250
163.0
60509865
1880
244
0.21
84839081
60520702_montiert_asas
60520702_montiert_asas
多种材料产品
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),蜘蛛网...
2个联接毂,1个92° Shore A或98° S...
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
60520702
AS / AS
65
625
940
135
115
101
33
19
35
12
50
2012
5600
3.5
60509265
1250
163.0
60509865
1880
244
0.21
84839081
60520801_montiert_isis
60520801_montiert_isis
多种材料产品
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),蜘蛛网...
2个联接毂,1个92° Shore A或98° S...
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
60520801
IS / IS
75
1280
1920
160
135
144
52
36
40
15
65
2517
4750
6.9
60509275
2560
333.0
60509875
3840
499
0.34
84839081
60520802_montiert_asas
60520802_montiert_asas
多种材料产品
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),蜘蛛网...
2个联接毂,1个92° Shore A或98° S...
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
60520802
AS / AS
75
1280
1920
160
135
144
52
36
40
15
65
2517
4750
6.9
60509275
2560
333.0
60509875
3840
499
0.34
84839081
60520901_montiert_isis
60520901_montiert_isis
多种材料产品
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),蜘蛛网...
2个联接毂,1个92° Shore A或98° S...
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
60520901
IS / IS
90
2400
3600
200
160
149
52
33
45
20
75
3020
3750
9.6
60509290
4800
624.0
60509890
7200
936
0.70
84839081
60520902_montiert_asas
60520902_montiert_asas
多种材料产品
联接枢纽。灰铸铁GG25(GJL-250),蜘蛛网...
2个联接毂,1个92° Shore A或98° S...
肖氏硬度为64°D的滑块不建议用于锥形联接。
60520902
AS / AS
90
2400
3600
200
160
149
52
33
45
20
75
3020
3750
9.6
60509290
4800
624.0
60509890
7200
936
0.70
84839081
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D