피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DYSW - 충격 완충기
Festo
제품
공압 드라이브
충격 완충기
DYSW
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cushio/dysw/dysw_asmtab.prj},{NB=548072 DYSW-7-10-Y1F---(0)},{TNR=548072},{TYP=DYSW-7-10-Y1F},{HUBST=0},{D1=M10x1},{D1N=10.000},{D1K=9.000},{D2=3.000},{D3=6.000},{D4=8.600},{L1=52.050},{L2=41.050},{L3=10.000},{L4=7.000},{B=3.500},{SW1=13.000},{SW2=3.000},{T=2.000},{CNSMASSEXACT=0.021},{GTIN=4052568093211}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
B
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
T
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
548070 DYSW-4-6-Y1F---(0)
548070
DYSW-4-6-Y1F
M6x0.5
2.000
3.500
5.350
35.500
25.500
6.000
4.000
2.500
8.000
2.000
1.600
0.006
4052568093198
548071 DYSW-5-8-Y1F---(0)
548071
DYSW-5-8-Y1F
M8x1
2.500
4.700
6.700
43.100
33.100
8.000
5.500
3.000
10.000
2.500
1.600
0.011
4052568093204
548072 DYSW-7-10-Y1F---(0...
548072
DYSW-7-10-Y1F
M10x1
3.000
6.000
8.600
52.050
41.050
10.000
7.000
3.500
13.000
3.000
2.000
0.021
4052568093211
548073 DYSW-8-14-Y1F---(0...
548073
DYSW-8-14-Y1F
M12x1
4.000
7.000
10.400
66.050
53.050
14.000
8.000
4.000
15.000
4.000
2.500
0.042
4052568189617
548074 DYSW-10-17-Y1F---(...
548074
DYSW-10-17-Y1F
M14x1
5.000
9.000
12.400
77.550
64.550
17.000
10.000
5.000
17.000
4.000
2.500
0.067
4052568189624
548075 DYSW-12-20-Y1F---(...
548075
DYSW-12-20-Y1F
M16x1
6.000
11.000
14.400
90.750
77.750
20.000
12.000
5.000
19.000
5.000
2.500
0.091
4052568189631
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D