1700 - SST Winkelverbinder mit Rippen Stahl feuerverzinkt ABR
SFS Group Schweiz AG
10 Holzverbinder
Winkelverbinder
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/holzverbinder/winkelverbinder/fn_1700.prj},{NB=462595},{ARTNR=462595},{FN=1700},{TYP=F4},{MARKE=SIMPSONSTRONGTIE},{LM=ABR90},{MKT=SST ABR90 WiVerb m Rip,90x90x65x2,5,50},{LTEXT1=SST Winkelverbinder mit Rippen},{LTEXT2=Stahl feuerverzinkt},{LTEXT3=},{LTEXT4=90x90x65x2,5 (ABR90)},{A=90},{B=90},{C=65},{T=2.5},{D1=5},{D2=11.0},{VERS=2},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Height
[mm]
C
Width
[mm]
T
Thickness
[mm]
D1
Hole diameter
[mm]
D2
Hole diameter
[mm]
462520
462520
1700
F4
SIMPSONSTRONGTIE
ABR70
SST ABR70 WiVerb m Rip,70...
SST Winkelverbinder mit R...
Stahl feuerverzinkt
70x70x55x2 (ABR70)
70
70
55
2.0
5
8.5
462595
462595
1700
F4
SIMPSONSTRONGTIE
ABR90
SST ABR90 WiVerb m Rip,90...
SST Winkelverbinder mit R...
Stahl feuerverzinkt
90x90x65x2,5 (ABR90)
90
90
65
2.5
5
11.0
518071
518071
1700
F4
SIMPSONSTRONGTIE
ABR100
SST ABR100 WiVerb m Rip,1...
SST Winkelverbinder mit R...
Stahl feuerverzinkt
100x100x90x2 (ABR100)
100
100
90
2.0
5
12.0
462596
462596
1700
F4
SIMPSONSTRONGTIE
ABR105
SST ABR105 WiVerb m Rip,1...
SST Winkelverbinder mit R...
Stahl feuerverzinkt
105x105x90x3 (ABR105)
105
105
90
3.0
5
11.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D