피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ESN - 표준 실린더
Festo
제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
표준 실린더
DSN, ESN
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/standard/dsn_esn/esn_asmtab.prj},{NB=5094 ESN-12-50-P---(0)},{TNR=5094},{TYP=ESN-12},{INFO=2018-12-31},{KDM=12},{HUB=50},{HUB1=50},{HUBST=0},{DA=P},{AM=16},{BE=M16x1,5},{CD=6},{D=20},{D1=16},{D2=6},{D3=13.3},{D6=0},{EE=M5},{EW=12},{E1=1.0},{H1=0},{KK=M6},{K2=0.0},{KV=24},{KW=8},{L=9},{L3=6.0},{L4=17.0},{L5=15},{L6=38},{L7=21},{L8=10.0},{L9=23.0},{SW=5},{WH=22},{ZRL=30.000},{EOLDATE=31.12.2018},{GTIN=4052568064914}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2018. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
ESNU - 원형 실린더
Festo
04.07.2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
DA
쿠션
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
BE
[mm]
CD
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D6
[mm]
EE
[mm]
EW
[mm]
E1
[mm]
H1
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
K2
[mm]
KV
[mm]
KW
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
SW
[mm]
WH
[mm]
XC
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
11651 ESN-8-1-P
11651
ESN-8
8
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
9.3
0
M5
8
1.0
0
M4
0.0
19
6
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.04023
5086 ESN-8-10-P
5086
ESN-8
8
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
9.3
0
M5
8
1.0
0
M4
0.0
19
6
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.04230
4052568064839
5087 ESN-8-25-P
5087
ESN-8
8
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
9.3
0
M5
8
1.0
0
M4
0.0
19
6
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.04575
4052568064846
5088 ESN-8-50-P
5088
ESN-8
8
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
9.3
0
M5
8
1.0
0
M4
0.0
19
6
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.05150
4052568064853
11652 ESN-10-1-P
11652
ESN-10
10
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
11.3
0
M5
8
1.0
0
M4
0.0
19
6
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.04325
5089 ESN-10-10-P
5089
ESN-10
10
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
11.3
0
M5
8
1.0
0
M4
0.0
19
6
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.04550
4052568064860
5090 ESN-10-25-P
5090
ESN-10
10
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
11.3
0
M5
8
1.0
0
M4
0.0
19
6
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.04925
4052568064877
5091 ESN-10-50-P
5091
ESN-10
10
P
12
M12x1,25
4
15
12
4
11.3
0
M5
8
1.0
0
M4
0.0
19
6
6
74.000
46.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
0
16
64.000
0.05550
4052568064884
11653 ESN-12-1-P
11653
ESN-12
12
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
0
M5
12
1.0
0
M6
0.0
24
8
9
89.000
50.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
5
22
75.000
0.08041
5092 ESN-12-10-P
5092
ESN-12
12
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
0
M5
12
1.0
0
M6
0.0
24
8
9
89.000
50.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
5
22
75.000
0.08410
4052568064891
5093 ESN-12-25-P
5093
ESN-12
12
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
0
M5
12
1.0
0
M6
0.0
24
8
9
89.000
50.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
5
22
75.000
0.09025
4052568064907
5094 ESN-12-50-P
5094
ESN-12
12
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
0
M5
12
1.0
0
M6
0.0
24
8
9
89.000
50.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
5
22
75.000
0.10050
4052568064914
11654 ESN-16-1-P
11654
ESN-16
16
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
17.3
0
M5
12
1.6
0
M6
0.0
24
8
9
95.000
56.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
22.0
5
22
82.000
0.09647
5095 ESN-16-10-P
5095
ESN-16
16
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
17.3
0
M5
12
1.6
0
M6
0.0
24
8
9
95.000
56.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
22.0
5
22
82.000
0.10070
4052568064921
5096 ESN-16-25-P
5096
ESN-16
16
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
17.3
0
M5
12
1.6
0
M6
0.0
24
8
9
95.000
56.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
22.0
5
22
82.000
0.10775
4052568064938
5097 ESN-16-50-P
5097
ESN-16
16
P
16
M16x1,5
6
20
16
6
17.3
0
M5
12
1.6
0
M6
0.0
24
8
9
95.000
56.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
22.0
5
22
82.000
0.11950
4052568064945
11655 ESN-20-1-P
11655
ESN-20
20
P
20
M22x1,5
8
27
22
8
21.3
0
G1/8
16
1.6
0
M8
0.0
32
11
12
112.000
68.000
8.2
20.0
18
44
24
16.0
29.0
7
24
95.000
0.20071
5098 ESN-20-10-P
5098
ESN-20
20
P
20
M22x1,5
8
27
22
8
21.3
0
G1/8
16
1.6
0
M8
0.0
32
11
12
112.000
68.000
8.2
20.0
18
44
24
16.0
29.0
7
24
95.000
0.20710
4052568064952
5099 ESN-20-25-P
5099
ESN-20
20
P
20
M22x1,5
8
27
22
8
21.3
0
G1/8
16
1.6
0
M8
0.0
32
11
12
112.000
68.000
8.2
20.0
18
44
24
16.0
29.0
7
24
95.000
0.21775
4052568064969
5100 ESN-20-50-P
5100
ESN-20
20
P
20
M22x1,5
8
27
22
8
21.3
0
G1/8
16
1.6
0
M8
0.0
32
11
12
112.000
68.000
8.2
20.0
18
44
24
16.0
29.0
7
24
95.000
0.23550
4052568064976
11656 ESN-25-1-P
11656
ESN-25
25
P
22
M22x1,5
8
27
22
10
26.5
0
G1/8
16
2.0
0
M10
0.0
32
11
12
119.500
69.500
8.2
22.0
20
50
28
16.0
27.5
9
28
104.000
0.26109
5101 ESN-25-10-P
5101
ESN-25
25
P
22
M22x1,5
8
27
22
10
26.5
0
G1/8
16
2.0
0
M10
0.0
32
11
12
119.500
69.500
8.2
22.0
20
50
28
16.0
27.5
9
28
104.000
0.27090
4052568064983
5102 ESN-25-25-P
5102
ESN-25
25
P
22
M22x1,5
8
27
22
10
26.5
0
G1/8
16
2.0
0
M10
0.0
32
11
12
119.500
69.500
8.2
22.0
20
50
28
16.0
27.5
9
28
104.000
0.28725
4052568064990
5103 ESN-25-50-P
5103
ESN-25
25
P
22
M22x1,5
8
27
22
10
26.5
0
G1/8
16
2.0
0
M10
0.0
32
11
12
119.500
69.500
8.2
22.0
20
50
28
16.0
27.5
9
28
104.000
0.31450
4052568065003
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D