피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DARF-Q11 - 저널
Festo
제품
공압 드라이브
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
피스톤 로드 부착물
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/pirod_att/darf_q11_asmtab.prj},{NB=4835941 DARF-Q11-20},{TNR=4835941},{TYP=DARF-Q11-20},{B1=30.000},{B2=30.500},{B3=37.200},{B4=2.500},{B5=76.800},{D1=12.000},{D2=15.000},{D3=35.000},{D4=M4},{D4A=4.000},{D5=12},{D6=4.500},{D7=8.000},{D8=12.000},{D9=12.000},{D10=7.000},{H1=7.500},{N1=4.000},{T1=25.100},{T2=13.500},{T3=4.400},{T4=1.600},{D41=4.300},{D42=6.700},{T5=2.500},{T6=2.000},{T7=3.200},{T8=17.500},{T9=0.200},{R1=0.200},{R2=0.600},{C1=0.400},{C2=0.500},{FDTROT=0},{PPATH=assemblies/darf_q11_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.079},{GTIN=4052568275884}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
나사산
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
D9
[mm]
D10
[mm]
H1
[mm]
N1
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
4835942 DARF-Q11-12
4835942
DARF-Q11-12
20.000
20.500
26.000
1.500
8.000
10.000
30.000
M3
7
3.400
6.500
10.000
10.000
5.000
4.800
2.000
16.000
11.600
3.400
1.200
0.038
4052568275891
4835943 DARF-Q11-16
4835943
DARF-Q11-16
23.000
23.500
30.500
2.500
10.000
12.000
32.000
M3
12
4.500
8.000
10.500
10.500
7.000
6.200
3.000
18.100
11.600
4.400
1.600
0.060
4052568275907
4835941 DARF-Q11-20
4835941
DARF-Q11-20
30.000
30.500
37.200
2.500
12.000
15.000
35.000
M4
12
4.500
8.000
12.000
12.000
7.000
7.500
4.000
25.100
13.500
4.400
1.600
0.079
4052568275884
4835938 DARF-Q11-25
4835938
DARF-Q11-25
40.000
40.500
49.300
3.000
16.000
20.000
38.000
M5
15
5.500
9.600
13.000
13.000
9.000
10.000
5.000
36.100
16.500
5.400
2.100
0.145
4052568275853
4835940 DARF-Q11-32
4835940
DARF-Q11-32
50.000
50.500
59.300
3.000
20.000
25.000
55.000
M6
15
6.600
11.000
20.000
20.000
9.000
12.500
6.000
45.100
21.000
6.400
2.100
0.287
4052568275877
4835939 DARF-Q11-35/40
4835939
DARF-Q11-35/40
50.000
50.500
59.200
3.400
22.000
30.000
60.000
M8
25
6.600
11.000
22.500
22.500
9.000
13.500
6.000
45.100
32.000
6.400
2.100
0.350
4052568275860
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D