您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-NPT-LM-C-BRONZE - 附件:用于蜗轮螺旋升降机NPT的运行螺母,版本C
MÄDLER
驱动元件
梯形螺纹轴和圆形或法兰形螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/trapezgewindespindeln_muttern/lm_npt_ausf-c.prj},{NB=47500116},{ARTNR=47500116},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Bronze},{MAT=Bronze CuSn12-C-GC (2.1052)},{AUSF=Laufmutter für Spindelhubgetriebe NPT, Ausführung C},{BG=1},{D4=Tr. 18x4},{E1=12},{E2=44},{E3=8},{F1=48},{F2=28},{F3=38},{F4=6},{GEW=0.3},{ARTNR1=64470128},{ARTNR2=64470228},{DD4=18},{FF2=27.75},{F5=28},{CTN=84834029}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
样式
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
D4
D4 - 主轴
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
F1
[mm]
F2
F2 - h9
[mm]
F3
[mm]
F4
6 x F4
[mm]
GEW
重量
[kg]
ARTNR1
产品编号:Cardan适配器KARA
ⁿ/ₐ
ARTNR2
产品编号:适配器支架KONA
ⁿ/ₐ
F5
F2 -0.2 / -0.3
[mm]
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
47500016
47500016
Bronze
Bronze CuSn12-C-GC (2.105...
用于蜗轮螺旋升降机的运行螺母NPT,版本C
0
Tr. 16x4
10
25
8
45
25
35
6
0.2
64470125
64470225
25
84834029
47500116
47500116
Bronze
Bronze CuSn12-C-GC (2.105...
用于蜗轮螺旋升降机的运行螺母NPT,版本C
1
Tr. 18x4
12
44
8
48
28
38
6
0.3
64470128
64470228
28
84834029
47500216
47500216
Bronze
Bronze CuSn12-C-GC (2.105...
用于蜗轮螺旋升降机的运行螺母NPT,版本C
2
Tr. 20x4
12
44
8
55
32
45
7
0.4
64470132
64470232
32
84834029
47500316
47500316
Bronze
Bronze CuSn12-C-GC (2.105...
用于蜗轮螺旋升降机的运行螺母NPT,版本C
3
Tr. 30x6
14
46
8
62
38
50
7
0.7
64470138
64470238
38
84834029
47500416
47500416
Bronze
Bronze CuSn12-C-GC (2.105...
用于蜗轮螺旋升降机的运行螺母NPT,版本C
4
Tr. 40x7
16
73
10
95
63
78
9
2.0
64470163
64470263
63
84834029
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D