Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-BKS-KST - 维修电容器KST
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮蜗杆减速电机
MH型蜗杆减速电机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_mh/bk_typ_kst.prj},{NB=43635900},{ARTNR=43635900},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Al-Gehäuse, Metall-Polypropylen},{KAP=10},{D=36},{L=102},{GEW=1.18},{CTN=85322500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
KAP
容量
[µF]
D
Ø
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
43635200
43635200
Multimaterialprodukt
铝制外壳,金属聚丙烯
2
26
87
0.71
85322500
43635600
43635600
Multimaterialprodukt
铝制外壳,金属聚丙烯
5
36
105
1.39
85322500
43635900
43635900
Multimaterialprodukt
铝制外壳,金属聚丙烯
10
36
102
1.18
85322500
43636100
43636100
Multimaterialprodukt
铝制外壳,金属聚丙烯
16
45
110
1.50
85322500
43636200
43636200
Multimaterialprodukt
铝制外壳,金属聚丙烯
20
45
123
1.80
85322500
43636300
43636300
Multimaterialprodukt
铝制外壳,金属聚丙烯
25
50
118
2.00
85322500
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D