Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GETR-MOTOR-SRM-120W - 蜗轮蜗杆减速电机SRM,电机数据120瓦/2800 1/min.
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
斜齿轮蜗杆减速电机
斜齿轮蜗杆减速电机SRM
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schnecken-stirnradgetriebemotoren/schn-stgm_srm/schn-stgm_srm_120w.prj},{NB=43451090},{ARTNR=43451090},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=120 W, Fußausführung mit beidseitige Abtriebswelle seitlich},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=1. Stufe: Schnecke gehärtet und geschliffen, Schneckenrad aus Sondermessing, 2. Stufe: Stirnradsatz gehärtet und geschliffen, Motor und Getriebe in Kugellagerung},{HW=-},{ADZ=31.0},{UE=90 : 1},{DMA=23},{FR=300},{FA=140},{GEW=5.2},{ARTNR1=43636100},{A=90},{B=90},{C=12},{E=110},{F=110},{H=71},{S=7},{W=34},{W1=53},{G=112},{G1=102},{K=278.5},{K1=168},{O=63.5},{Q1=86},{Q2=64},{X=98},{Y=60},{Z=119},{D=14},{L=30},{L1=20},{L2=5},{T=16},{U=5},{NT=3},{CTN=85015100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
注
ⁿ/ₐ
ADZ
输出速度
[1/min.]
UE
i - 传动比
ⁿ/ₐ
DMA
输出轴上允许的扭矩
[Nm]
FR
FR--输出轴的最大负载能力 径向
[N]
FA
FA - 输出轴的轴向负载能力
[N]
GEW
重量
[kg]
ARTNR1
产品编号:操作电容16μF
ⁿ/ₐ
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
43451012
43451012
120 W, Fußausführung mit ...
Multimaterialprodukt
第一级:经过硬化和研磨的蜗杆,特殊黄铜制成的蜗轮,...
-
224.0
12.5 : 1
4.1
300
140
5.2
43636100
85015100
43451021
43451021
120 W, Fußausführung mit ...
Multimaterialprodukt
第一级:经过硬化和研磨的蜗杆,特殊黄铜制成的蜗轮,...
-
131.0
21 : 1
6.8
300
140
5.2
43636100
85015100
43451025
43451025
120 W, Fußausführung mit ...
Multimaterialprodukt
第一级:经过硬化和研磨的蜗杆,特殊黄铜制成的蜗轮,...
-
112.0
25 : 1
8
300
140
5.2
43636100
85015100
43451035
43451035
120 W, Fußausführung mit ...
Multimaterialprodukt
第一级:经过硬化和研磨的蜗杆,特殊黄铜制成的蜗轮,...
-
80.0
35 : 1
11
300
140
5.2
43636100
85015100
43451060
43451060
120 W, Fußausführung mit ...
Multimaterialprodukt
第一级:经过硬化和研磨的蜗杆,特殊黄铜制成的蜗轮,...
-
47.0
60 : 1
17
300
140
5.2
43636100
85015100
43451090
43451090
120 W, Fußausführung mit ...
Multimaterialprodukt
第一级:经过硬化和研磨的蜗杆,特殊黄铜制成的蜗轮,...
-
31.0
90 : 1
23
300
140
5.2
43636100
85015100
43451100
43451100
120 W, Fußausführung mit ...
Multimaterialprodukt
第一级:经过硬化和研磨的蜗杆,特殊黄铜制成的蜗轮,...
* Festigkeitsbedingtes Gr...
28.0
100 : 1
25*
300
140
5.2
43636100
85015100
43451120
43451120
120 W, Fußausführung mit ...
Multimaterialprodukt
第一级:经过硬化和研磨的蜗杆,特殊黄铜制成的蜗轮,...
* Festigkeitsbedingtes Gr...
23.0
120 : 1
25*
300
140
5.2
43636100
85015100
43451150
43451150
120 W, Fußausführung mit ...
Multimaterialprodukt
第一级:经过硬化和研磨的蜗杆,特殊黄铜制成的蜗轮,...
* Festigkeitsbedingtes Gr...
19.0
150 : 1
25*
300
140
5.2
43636100
85015100
43451190
43451190
120 W, Fußausführung mit ...
Multimaterialprodukt
第一级:经过硬化和研磨的蜗杆,特殊黄铜制成的蜗轮,...
* Festigkeitsbedingtes Gr...
15.0
190 : 1
25*
300
140
5.2
43636100
85015100
43451375
43451375
120 W, Fußausführung mit ...
Multimaterialprodukt
第一级:经过硬化和研磨的蜗杆,特殊黄铜制成的蜗轮,...
* Festigkeitsbedingtes Gr...
7.5
375 : 1
25*
300
140
5.2
43636100
85015100
43451500
43451500
120 W, Fußausführung mit ...
Multimaterialprodukt
第一级:经过硬化和研磨的蜗杆,特殊黄铜制成的蜗轮,...
* Festigkeitsbedingtes Gr...
5.6
500 : 1
25*
300
140
5.2
43636100
85015100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D