您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DNM-SM/I-B5-6/POLIG - 三相标准电机SM/I,B5型,6极,约1000 1/min
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
三相标准电机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/drehstrom_normmotoren/d-nm_sm1_6pol_b5.prj},{NB=43012800},{ARTNR=43012800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Rippengehäuse: Alu-Druckguss, Lagerschilder: Druckguss, Radiallüfter: Kunststoff, Lüfterhaube: Stahlblech},{PDN=6-polig / ca. 1000 1/min.},{BG=90 L},{BF=B5},{IE=IE3},{LE=1.10},{DZ=930},{J=0.0038},{LAN=78.1 / 78.1 / 75.2},{LF=0.72},{STR=2.82},{NM=11.30},{ADM=3.2},{AS=5.9},{MDM=3.2},{GEW=16.6},{CTN=85015220},{D=24 j6},{DD=24},{E=50},{F=322},{FK=11.5},{G=242},{M=165},{N=130},{P=200},{Q=3.5},{R=185},{S=12},{FB=4},{F1=399.0},{G1=148},{X=134},{W=115},{BK=8},{TK=27.0},{PGV=Pg13,5},{GWB=M8 x 1.25},{XTK1=3.3},{GB1=8},{GB2=1.25},{Z=1},{AL=28},{KB=105},{KL=105},{KK=20.4},{SW=24},{Y=30}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
PDN
极数/大约速度
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
BF
设计
ⁿ/ₐ
IE
能源效率等级
ⁿ/ₐ
LE
额定功率
[kW]
DZ
额定转速
[1/min]
J
[kgm²]
LAN
η在速度_4/4n时 3/4n 2/4n
[%]
LF
功率因素
[cos ϕ]
STR
400V时的电流
[A]
NM
额定扭矩Tn
[Nm]
ADM
启动扭矩
[Ta / Tn]
AS
启动电流
[ld / ln]
MDM
最大扭矩
[Tmax / Tn]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
FK
f
[mm]
G
[mm]
M
[mm]
N
N - j6
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
FB
法兰-孔* - 法兰钻孔数量
ⁿ/ₐ
G1
[mm]
X
[mm]
W
[mm]
BK
b
[mm]
TK
t
[mm]
PGV
PG电缆接头
ⁿ/ₐ
GWB
螺纹孔
[mm]
43012400
43012400
Aluminium
翅片式外壳:压铸铝,端部防护罩: 压铸,径向风扇:...
6极 / 约1000 1/min.
71
B5
IE2
0.25
900
0.0013
59 / - / -
0.70
0.87
2.65
2.1
4.0
2.2
6.5
85015100
14 j6
14
30
238
9.5
195
130
110
160
3.5
148
10
4
125
111
88
5
16.0
Pg11
M5 x 0.8
43012500
43012500
Aluminium
翅片式外壳:压铸铝,端部防护罩: 压铸,径向风扇:...
6极 / 约1000 1/min.
80
B5
IE2
0.37
900
0.0016
62 / - / -
0.70
1.23
3.93
1.9
4.0
1.9
8.2
85015100
19 j6
19
40
274
11.5
226
165
130
200
3.5
170
12
4
133
113
96
6
21.5
Pg11
M6 x 1
43012600
43012600
Aluminium
翅片式外壳:压铸铝,端部防护罩: 压铸,径向风扇:...
6极 / 约1000 1/min.
80
B5
IE2
0.55
900
0.0026
67 / - / -
0.72
1.65
5.84
2.0
4.7
2.3
9.9
85015220
19 j6
19
40
274
11.5
226
165
130
200
3.5
170
12
4
133
113
96
6
21.5
Pg11
M6 x 1
43012700
43012700
Aluminium
翅片式外壳:压铸铝,端部防护罩: 压铸,径向风扇:...
6极 / 约1000 1/min.
90 S
B5
IE3
0.75
925
0.0031
75.9 / 75.0 / 70.5
0.71
2.01
7.70
3.1
5.0
3.1
12.1
85015220
24 j6
24
50
297
11.5
242
165
130
200
3.5
185
12
4
148
134
115
8
27.0
Pg13,5
M8 x 1.25
43012800
43012800
Aluminium
翅片式外壳:压铸铝,端部防护罩: 压铸,径向风扇:...
6极 / 约1000 1/min.
90 L
B5
IE3
1.10
930
0.0038
78.1 / 78.1 / 75.2
0.72
2.82
11.30
3.2
5.9
3.2
16.6
85015220
24 j6
24
50
322
11.5
242
165
130
200
3.5
185
12
4
148
134
115
8
27.0
Pg13,5
M8 x 1.25
43012900
43012900
Aluminium
翅片式外壳:压铸铝,端部防护罩: 压铸,径向风扇:...
6极 / 约1000 1/min.
100 L
B5
IE3
1.50
940
0.0075
79.8 / 80.0 / 77.6
0.73
3.71
15.20
3.1
5.5
2.9
21.8
85015220
28 j6
28
60
361
14.0
280
215
180
250
4.0
210
14
4
156
160
123
8
31.0
Pg13,5
M10 x 1.5
43013000
43013000
Aluminium
翅片式外壳:压铸铝,端部防护罩: 压铸,径向风扇:...
6极 / 约1000 1/min.
112 M-T
B5
IE3
2.20
945
0.0143
81.8 / 82.5 / 81.0
0.75
5.17
22.20
2.6
5.9
2.8
29.5
85015220
28 j6
28
60
361
14.0
280
215
180
250
4.0
210
14
4
173
160
132
8
31.0
Pg13,5
M10 x 1.5
43013100
43013100
Aluminium
翅片式外壳:压铸铝,端部防护罩: 压铸,径向风扇:...
6极 / 约1000 1/min.
132 S
B5
IE3
3.00
960
0.0238
83.3 / 84.4 / 83.5
0.76
6.84
29.80
2.2
5.5
2.7
35.0
85015220
38 k6
38
80
470
14.0
350
265
230
300
4.0
260
14
4
189
198
162
10
41.0
Pg21
M12 x 1.75
43013200
43013200
Aluminium
翅片式外壳:压铸铝,端部防护罩: 压铸,径向风扇:...
6极 / 约1000 1/min.
132 M
B5
IE3
4.00
960
0.0321
84.6 / 85.3 / 84.1
0.77
8.64
39.80
2.4
5.7
2.7
49.7
85015220
38 k6
38
80
496
14.0
350
265
230
300
4.0
260
14
4
189
198
162
10
41.0
Pg21
M12 x 1.75
43013300
43013300
Aluminium
翅片式外壳:压铸铝,端部防护罩: 压铸,径向风扇:...
6极 / 约1000 1/min.
132 M
B5
IE3
5.50
960
0.4360
86.0 / 86.4 / 85.3
0.77
12.00
54.70
2.6
6.7
2.7
54.7
85015220
38 k6
38
80
496
14.0
350
265
230
300
4.0
260
14
4
189
198
162
10
41.0
Pg21
M12 x 1.75
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D